すべての風力タービン用のコンポーネント、システム、サービス
ギアボックス
風力タービン内のギアボックスは、ローターと発電機をつなぐ役割を担っています。このギアボックスは、ローターによる高トルクの低速回転運動を、低トルクの高速回転運動に変換します。これによる負荷に耐えるためには、ギアボックスに合わせたシステムが必要です。HYDACは、ギアボックスの潤滑、ギアボックスの冷却、オイル濾過などのための、市場で実証済みのソリューションを提供しています。
ピッチおよびブレーキ制御
陸上および洋上の風力タービンを長期にわたって正常に稼働させるためには、安全性が非常に重要です。ピッチ制御により、機械的な損傷や熱による過負荷のリスクを低減します。また、効率的なブレーキシステムにより、故障で高額な費用が発生したり修理でコストがかかるのを防ぐことができます。コスト効率を高めるために、ブレーキ、ピッチ、ヨーの調整用として、信頼性が高く、堅牢な弊社のパワーユニットをご利用ください。
発電機 & インバーター
風力発電機は、ローターとの接続により機械的性能の変動が激しいため、いくつかの特殊な機能が必要です。一定のローター速度で直接系統連系する場合でも、インバーターを用いた可変ローター速度にする場合でも、高機能を実現するためには、最適な冷却システムが不可欠です。HYDACは、冷却に関する豊富な専門知識(極端な気候帯、CCVおよびHCVにも対応)で、お客様をサポートします。
メインベアリング
ベアリングが連続的に回転するため、ローターは自軸で回転することができます。メインベアリングは常に過酷な負荷に耐えなければならないため、高度な要件を満たす必要があります。最高レベルの安全性と信頼性を確保するために、HYDACは風力タービンの低メンテナンス運転のための幅広いノウハウと最適化された潤滑システムでお客様をサポートします。
電力ケーブル
ケーブルガイドは、タワーやループでのケーブルの性能を上げるために重要な役割を担っています。新開発のケーブルマウントシステムであるHYROFLEXによって、ケーブルの長寿命化と冷却効果の向上を実現しました。これにより、電源ケーブルがより効率的に機能するようになりました。ご要望に応じて、さまざまなバージョンの取付サポートを提供し、ケーブルのさまざまなグループ分けも行います。
持続可能性
削減、再使用、リサイクルなど、HYDACによりエネルギーとコストを持続可能な方法で節約できます。革新的なソリューションで、流体の寿命を延ばすことができます。これらのソリューションにより、メンテナンスの間隔を即座に延長できるようになります。HYDACは、お客様の資源を最大限に活用し、風力タービン用のコンポーネントやシステムを準備するお手伝いをします。
風力タービンの持続可能性:弊社の製品ソリューション
HYDAC流体センサーとオイル状態センサー
オンラインのオイル状態監視では、固体粒子汚染、摩耗粒子、水、温度、誘電率、電気伝導度など、多くのパラメーターを測定することができます。流体センサーやすぐに接続できる監視ソリューションで、風力タービンのメンテナンスプロセスを持続可能な方法で最適化しましょう。
HYDACギアオイルフィルター用のNF拡張キット
NF1310(左)がNF2210(右)に:システムに標準装備されているフィルターのサイズを拡張します。フィルターチューブ、新しいシール、より大きなフィルターエレメントで構成されているNF拡張キットにより、フィルター交換の手間、サービス時間、フィルターコストを持続可能な方法で削減することができます。長寿命化のメリットを享受してください。
HYDAC GBX+ クーラー
より効率的に、より廃棄物を少なく、より持続可能に - ギアオイルクーラーの最適化によって設備投資と運用コストを節約しましょう。GBX+クーラーは、軽量化し、オイル量を減らし、エネルギー消費を最小化しており、システムの最適な運用に大きく貢献します。
HYDACメインベアリング潤滑
HYDACは、メインベアリングの潤滑を効率的に行うためのお手伝いをします。グリースによる潤滑に比べ、常に潤滑剤をクリーニングすることで長寿命化を達成できます。お客様と協力し、最適なソリューションを見つけます!
システム稼働率
風力発電産業のコンポーネントやシステムには、熱応力や汚れが長期的な負担となります。弊社はこれまでの経験を生かし、風力タービンの稼働率と寿命を向上させるためのソリューションを提供しており、そのためにデータの監視や分析用のインテリジェントセンサーを使用しています。ギアボックスやベアリングの潤滑システムなどにおける摩耗プロセスを早期に検出するため、深刻な結果を回避することができます。
風力タービンにおけるシステム稼働率:弊社の製品ソリューション
HYDACフィルターエレメントBN4HX
HYDACの2段式エレメントでは、保護フィルターが内蔵されているおかげで、バイパスバルブが開いた場合でも、濾過されたオイルのみが潤滑システムに入るようになっています。風力タービンの稼働率と安全性を高めるプレミアムエレメント、BN4HX。
HYDACケーブルガイドHY-ROFLEX
HY‑ROFLEX - タワーのライザーケーブルとループのケーブルを安全かつ強固に取り付けるための革新的な取付システムです。ケーブル固定に工具が不要で、システム組立時間を短縮し、防火(UL94クラスV0)仕様で、短絡保護かつケーブル保護という全てを兼ね備えた弊社の製品は、お客様のシステム効率を最適にします。HY‑ROFLEXで、新しいシステムを計画したり、既存のシステムをレトロフィットしたりすることができます。
HYDAC金属汚染センサー
HYDAC金属汚染センサーは、潤滑液中の金属固体粒子の汚染を測定します。ギアボックスの損傷を早期に検出し、コストのかかるシステム障害を回避します。レトロフィットにも適しています。
HYDACピストンアキュムレーター
ガス損失の少ないピストンアキュムレーターの幅広い製品範囲を活用してください。安定したシステムであるため、メンテナンスやサービスの必要性が少なく、寿命も長いため、効率的にコストを削減することができます。ここで詳細を確認してください!
HYDAC水・グリコール回路
特に風力タービンでは、インバーター冷却と発電機冷却のエキスパートが必要です。弊社が持つ冷却に関する経験と世界各地で活用可能な専門知識をご利用ください。弊社の低メンテナンスシステムは、流体冷却システムの温度制御を行うために最適です。
開発パートナーシップ
一緒に大きな成果をあげましょう!長年にわたり、HYDACは風力発電産業において信頼できる革新的なパートナーであり続けています。世界各地に展開しつつ、現地でサポートすることで、弊社はお客様の課題にともに向き合い、コンポーネントからシステムまでのオーダーメードソリューションを開発します。弊社は、お客様とともに長期的なエネルギーコストの削減に取り組みます。今すぐお問い合わせください。
風力タービンの開発パートナーシップ:弊社の製品ソリューション
HYDAC油圧パワーユニットHPU
ブレーキ、ピッチなど、お客様の要件に応じた油圧パワーユニットを、弊社のエンジニアがお客様とともに開発します。風力発電のエキスパートとして、弊社はお客様の業界の課題を理解しています。同時に、油圧アプリケーションに関する豊富な専門知識を提供することができます。
クーラーおよびNFフィルターを備えたHYDACオイルシステム
ギアボックスの冷却と潤滑を最適化するために、弊社の長年の経験を活用してください。また、モジュラーシステムだけでなく、カスタムアプリケーションも提供しています。弊社はお客様の要件に最適なソリューションを、お客様とともに見つけます。弊社にお問い合わせください。
HYDACの組み合わせ式システム
これまでの経験に基づき、弊社は異なるシステムを効率的に組み合わせたり、別々のシステムを最適な形で配置したりすることができます。発電機、インバーター、ギアボックス冷却のための冷却回路の組み合わせや、ギアボックス潤滑、水冷、あるいは、ブレーキやピッチ用の油圧パワーパックのための省スペースソリューションが可能です。
HYDAC統合フィルターブロックソリューション
HYDACは、バルブ、バイパス、センサーなどのコンポーネントを統合した信頼性の高い濾過ソリューションを開発しています。統合型のフィルターブロックソリューションにより、配管を持続可能な方法で節約することができます。お問い合わせをお待ちしております。
サービス、スペアパーツ管理、試験台技術
1963年以来の実証済みの品質を持つ、弊社の長寿命のコンポーネントとシステムをご覧ください。長年にわたって安定して動作するため、メンテナンスの間隔が長くなり、コストを削減することができます。オイルシステム、油圧システム、冷却システムのサプライヤーとして、弊社は風力タービンをシームレスに稼働させるための適切なスペアパーツも提供しています。
風力タービンのサービス、スペアパーツ管理、試験台技術:弊社の製品ソリューション
アキュムレーターのためのHYDAC封入・テストユニット
風力タービンの安全性と信頼性を確保するために、FPUを使用してブラダ、ピストン、ダイアフラムアキュムレーターのテストと封入をお客様自身で行うことができます。その他、水・グリコールシステム用充填ポンプなどのサービスツールについては、お問い合わせください。
HYDAC流体調整システム
お客様のシステムに常設することも、コンパクトなサービスユニットとして使用することも可能です。HYDACは、固体粒子汚染と水を分離するための流体調整製品を幅広く提供しています。スマートな測定技術を搭載した流体調整ユニットのメリットをぜひ活用してください。
HYDAC状態監視
メンテナンス作業や主要コンポーネントの交換、システムの試運転の後に、オイルの状態を確認したいとお考えですか?弊社の特殊なサービスツールは、オイルの清浄度を確実に判定し、記録します。風力タービンでの使用に理想的です。
HYDAC試験台技術
アドバイスでも、テストルーム設備や試験台一式でも、風力発電産業における試験台技術についてはHYDACにお任せください。弊社が持つ幅広い専門知識をもとに、お客様のコンポーネントやシステムの安全な運用をサポートします。
HYDACフィルターエレメント
風力タービンの信頼性の高い運転を実現するために、実証済みのエレメント技術と品質保護による弊社のプレミアムフィルターエレメントをご利用ください。幅広い製品範囲を用意しております。例えば、バイパスフロー用のTrimicronを提供しています。また、各メーカーのハウジングに対応したBetterfitフィルターエレメントについてもご覧いただけます。