ユニット
滅多に使用されず、長期間ディーゼル燃料が「貯蔵」されている大型タンク (非常用電源装置など) を所有する消費者は、特にタンクの床に粒子状の汚染が堆積しやすく、またタンク内の水分量も (例えば結露により) 増加しやすいとされています。
システムが起動すると、通常、ポンプが周囲の粒子汚染を吸引し、フィルタやシステムコンポーネントがすぐに目詰まりしてしまいます。これにより、通常、システム障害が発生します。デバイスが動作しなくなり、メンテナンスと修理に多額の費用がかかります。
さらに、タンク内に長期間水が溜まっていると、「ディーゼル害虫」 (バクテリア、藻類、カビなどの微生物) の温床となり、フィルタやコンポーネントを詰まらせてしまうこともあります。LowViscosity ユニット LVU-CDは、その水分分離機能により、「ディーゼルペスト」によって使用できなくなったディーゼル燃料の早期の廃棄と高価な廃棄費用を防ぐことができます。
システムが起動すると、通常、ポンプが周囲の粒子汚染を吸引し、フィルタやシステムコンポーネントがすぐに目詰まりしてしまいます。これにより、通常、システム障害が発生します。デバイスが動作しなくなり、メンテナンスと修理に多額の費用がかかります。
さらに、タンク内に長期間水が溜まっていると、「ディーゼル害虫」 (バクテリア、藻類、カビなどの微生物) の温床となり、フィルタやコンポーネントを詰まらせてしまうこともあります。LowViscosity ユニット LVU-CDは、その水分分離機能により、「ディーゼルペスト」によって使用できなくなったディーゼル燃料の早期の廃棄と高価な廃棄費用を防ぐことができます。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ
JA
(4.32 MB)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
製品カタログ
EN
(4.32 MB)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(0.97 MB)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(0 MB)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
JA
(1.1 MB)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
製品カタログ
EN
(1.1 MB)