液面センサー FSK
液面センサー FSK
プリントプリント

液面センサー FSK

Fluid level sensor FSK are units which are used to monitor and control the level of operating fluid.

FSK:
- Range of four sizes
- Switching contact can be either type O (opens when fluid is at low level), type C (closes when fluid is at low level) or type W (dual switching unit)
- Temperature gauge which records the temperature of the operating fluid in the tank. Scale in °C.
- Dual scale in °C and °F available on request.



HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト