温度計
温度計
プリントプリント

温度計

FT temperature gauges are elements for the temperature monitoring of operating fluids

FT temperature gauge :
- Temperature range: 0-100°C
- Can be easily fitted into the FSA and FSK (here as TSE-L)
- Simple, standardised mounting (FSA/K)
- Non-corroding surfaces



HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト