サーモスイッチTSE
サーモスイッチTSE
プリントプリント

サーモスイッチTSE

Thermal switches TSE are elements for the temperature monitoring of operating fluids

TSE:
- Three nominal temperatures: 60°C, 70°C and 80°C.
- Problem-free installation in FSA and FSK (here as TSE-L)
- Simple standardised installation conditions (FSA / K)
- Corrosion-free surfaces



HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト