3ウェイおよび4ウェイボール バルブ

3ウェイおよび4ウェイボール バルブ

フローを確実に分配・遮断する

HYDAC3ウェイおよび4ウェイボールバルブ。

多数のネジ付きポートを用意しており、またサブプレート取り付け式も可能です。

ボールエレメントの穴のバリエーションが豊富なため、媒体配分の選択肢が無限に広がります。

ほぼすべてのアプリケーションや媒体に対応できるよう、最適な接続具を提案いたします。

続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
公称サイズDN
全て選択 選択をリセット
接続タイプ
全て選択 選択をリセット
接続/フランジ名
全て選択 選択をリセット
標準
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ボール弁 DN04〜DN200
操作/メンテナンス説明書 JA

(3.38 MB)

Ball Valves DN04 – DN200
操作/メンテナンス説明書 EN

(1.69 MB)