'コンパクトなOK-ELCシリーズ' の検索結果
6
結果
カテゴリー別
製品
1427.4333
商品カテゴリー
弊社のCO1コンパクトパワーユニットは、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴とする三相電圧を供給する、パワークラス0.4〜3kWの小型電気油圧式供給装置です。特殊部品を使用しているため、コンパクトなパワーユニットで、騒音も最小限に抑えます。CO1パワーユニットは、荷重の昇降、工作機械のテンションやクランプ機能などの固定型用途に最適です。当社のCO1コンパクトパワーユニットは、その構造設計の点で高い柔軟性を有し、カートリッジバルブを柔軟に配置することで、中央フランジで多様な油圧制御を実現でき、コントローラは、コントロールマニホールドまたは機能モジュールを搭載して拡張できます。
商品カテゴリー
弊社のCAコンパクトパワーユニットは、三相電圧を供給するパワークラス0.5〜3kWの小型電気油圧式供給装置で、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴とします。特殊部品を使用しているため、コンパクトなパワーユニットで、騒音も最小限に抑えます。深絞り形成のスチールタンクおよびオイルサブマーズモーターの採用で、高い堅牢性と省スペース性を両立させたパワーユニットを実現しました。CAパワーユニットは、荷重の昇降、生地ディバイダなどの定置型用途に最適です。弊社のCAコンパクトパワーユニットは、さまざまな油圧制御が制御マニホールドまたは機能モジュールを取り付けることで実現できるため、構造設計の点で非常に高い柔軟性を有します。
商品カテゴリー
弊社のDC1コンパクトパワーユニットは、12〜24VDCのDC電圧を供給するパワークラス1.7〜3kWの小型電気油圧式供給装置で、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴とします。特殊部品を使用しているため、コンパクトなパワーユニットで、騒音も最小限に抑えます。DC1パワーユニットは、荷重の昇降などの運搬用途や、機械の補助機能や緊急機能に最適です。弊社のDC1コンパクトパワーユニットは、その構造設計の点で高い柔軟性を有し、カートリッジバルブを柔軟に配置することで、中央フランジでさまざまな油圧制御を実現でき、コントローラは、コントロールマニホールドまたは機能モジュールを搭載して拡張できます。
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ