'熱交換器/冷却エレメント' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<div><p>熱交換器 PTKシリーズ (オイルエアクーラー付きフレキシブルベルハウジング)</p></div><div><ul><li>PTK-2001...~PTK-3501サイズ用</li><li> アルミニウム製冷却エレメント</li><li>G3/4 "での供給とリターン</li><li> ガスケットシール</li><li>最大 16 barの動作圧力</li><li>最大許容油温 +100°C</li><li>油吸入口と周囲温度の最大温度差は50 ℃を越えないこと</li><li>インストール、サービス、操作説明書を含む</li></ul></div>
商品カテゴリー
空冷は、産業用システムや移動式システムからの熱損失を放散する便利な方法です。<br />冷却される媒体(通常はオイルまたは水とグリコールの混合物)が、熱交換器を通って流れます。ファンが周囲の空気を吸い込み、冷却エレメントに送ります。温度差により熱交換が行われ、より低温の空気が媒体から熱を吸収し、大気中に放出します。<br />これにより、媒体を周囲温度より数℃ 高い温度まで冷却できます。<br />HYDAC では、エネルギー分野で使用される標準的なものから大型クーラー、さらには移動機械用の特注クーラーまで、お客様のニーズに合った適切な空冷ユニットを見つけることができます。
6
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他のマガジン記事を読む お問い合わせ先 HYDACシステムソリューションによる、コストのかかる修理の削減 コンバータプラットフォームの需要は、これまでになく高まっています。これは、システムで高い収率を得るために、風力発電所と海岸の距離がどんどん長くなっていることが理由です。コンバータプラットフォームが確実に動作するためには、冷却と濾過の連携が重要です。上流で濾過を行わないと、海水からの不純物が冷却機能を損ない、プラットフォーム全体の性能が低下する可能性があります。
その結果、現地で ...
このトピックに関する他の記事 ワニスの除去方法:ここで動画をご覧ください 油圧機器と潤滑のためのシステム保護 油圧システムおよび潤滑システムのワニス 油圧システムや潤滑システムの油劣化生成物は、故障やベアリング温度の上昇につながる可能性があります。その結果、予定外のダウンタイムが発生し、高いコストがかかります。ゲル状、樹脂状、固形の油劣化生成物が残留物としてシステム内に存在します。これらはシステム内の様々な箇所に蓄積しますが、バルブに堆積すると摩耗が進み、完全な故障につながります。静電気放電 ...
ニーズに応じた温度管理を行うことにより、モバイル式機械の効率と耐用年数を持続的に向上させることができます。冷却と温度管理のエキスパートとして、HYDACはディーゼルドライブとハイブリッドドライブ、そして電動機械向けの包括的な温度管理ソリューションを提供することができます。 モバイル式機械の温度管理 シンプルな作動油クーラーから、多回路用複合クーラー、総合的な冷却システムまでを取り扱っています。モバイル式機械の複雑さが増すにつれ、ニーズに基づく冷却のための必要条件も増えています。HYDACは完璧な ...
マガジンの記事をもっと見る より効率的なシステム運用は、責任ある持続可能な資源利用によって可能となります。流体や消耗品の長寿命化は、必然的に運用コストの削減や生産性の向上につながりますが、特に工業用部品洗浄機の場合はそれが顕著です。不適切な製品を使用することで、資源を大量に消費してしまうことがよくあります。その結果、長期にわたる大きな経済的負担と、潜在的な品質低下を招くことになります。HYDAC は長年にわたるエキスパートとして、さまざまな流体のコンディショニングと処理に関するお客様からのお問 ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ