'バイパス冷却システム' の検索結果
1
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<p>循環冷却フィルタユニット(UCF)は、バイパス流でフィルタ回路を冷却するためのブーストポンプ、フィルタ、プレート式熱交換器からなるコンパクトなシステムです。バイパス流で冷却とろ過を継続的に行うことで、オイルと油圧システムの耐用年数を大幅に延ばすことができます。</p><p>- 一定の温度(油圧システムのサイクルタイム時間に関係なく)<br />- 安定した流量<br />- 熱交換器内の圧力サージを回避<br />- 油圧システムのスイッチを切ることなくフィルタエレメントを交換可能</p><p>ギアボックスの冷却と潤滑<br />ギヤポンプ、ダブルスイッチオーバーフィルタ、プレート式熱交換器を備えた UCF。<br />サーマルバイパスバルブにより、低温時でもシステムの起動が可能です。<br />油温を一定に保つため、水流制御システムを取り付けることもできます。これは、プレート式熱交換器に、目的の油温を達成するのに必要な適量の水を供給します。</p>
7
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
マガジンの記事をもっと見る 自動車部品サプライヤーは、生産部門に非常に大きな要求を課す業界固有の課題に直面しています。これらの要求は、セクター全体で業界に新しい基準を設定するトレントからも発生しています。これには、最適化されたシステムの稼働率によってのみ達成可能な生産における最大限のプロセス信頼性が含まれます。
たとえば、ガソリン噴射システムの場合、製品とマシニングフルードの両方の清浄度を保証するために、高い製造精度が必要となります。
HYDACは、豊富な実績を持つテクノロジー パートナーとし ...
このトピックに関する他の記事 状態モニタリングのしくみ: 今すぐ動画を視聴する 信頼性、効率性、デジタル性の向上:HYDACによるスマートな状態監視
汚染により、油圧システムと潤滑システムが危険にさらされます。流体が汚染されると、コンポーネントが破壊され、予定外のシステムダウンタイムが発生します。潤滑が不十分だと、システムの部品の摩耗が進み、コストが増大します。
注意すべき点は、目を離さないようにする必要がある汚染には、ふたつの種類があるということです。粒子汚染の場合、流体中の粒子はコンポ ...
マガジンの記事をもっと見る コンパクトな設計の当社のコンビネーションバルブをご覧ください。今すぐ当社のエキスパートにご相談ください:
お問い合わせ先 機能統合型のHYDACのバルブにお任せください 複雑さを軽減 特にモバイル分野では、機械の機能が絶えず複雑化しており、複数の機能を組み合わせることのできるますます複雑なコンポーネントが必要とされています。これは、油圧バルブに対する要求が高まる一方で、コスト面の圧力も高まっていることを意味します。設置スペースの最適化 新たな規制やエネルギーコス ...
マガジンの記事をもっと見る ヒステリシス、再現性、速度要件についてのソリューション:オーダーメードの産業用バルブについては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。
お問い合わせ先 革新的かつオーダーメード:HYDACはお客様に合わせた特別仕様の産業用バルブを提供 サービス HYDAC産業用バルブ:最新の生産プロセスによる実証済みの品質迅速かつ効率的な生産のメリット:弊社では最新の技術と最高の品質基準のもと、個々のバルブの仕様に合わせたコイルやポールチューブを自社生産しています。弊社で完成 ...
電力エネルギー生産におけるプロセスの信頼性と安定したシステム稼働率は、競争力を維持しながら発電所を操業するために不可欠です。ダウンタイムには高額なコストと想定外の修理が必要となるため、できるだけ避けなければいけません。そのためには、プラントの要件を満たす適切に調整されたシステムとサービス製品、および経験豊富なサービスパートナーの専門知識による予知保全が必要です。 蒸気タービンと電気油圧式制御(EHC)タービンシステムを運転する場合、使用する流体の調整に特に注意を払う必要があります。現在のEHC ...
2
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
流体冷却
バイパス冷却システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
流体冷却
バイパス冷却システム
製品カタログ
詳細不明
鉄鋼業
火力発電プラント
風力
再生可能エネルギー
英語
(955 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ