'油圧パワーユニット' の検索結果
8
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
当社のHPコンパクトパワーユニットは、三相電圧を供給するパワークラス0.3〜1.6 kWの小型電気油圧式供給装置であり、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴としています。高い作動圧力およびオイルサブマーズモーターの使用により、パワーユニットは高い出力密度を実現します。スチールタンクを使用しているため、パワーユニットの堅牢性が高く、高い安定性を実現します。HPパワーユニットは、工作機械のテンションやクランプ機能、リフティングおよびスイベル機構などの定置用途に最適です。当社のHPコンパクトパワーユニットは、さまざまな油圧制御が制御マニホールドまたは機能モジュールを取り付けることで実現できるため、構造設計の点で非常に高い柔軟性を有します。
商品カテゴリー
弊社のCAコンパクトパワーユニットは、三相電圧を供給するパワークラス0.5〜3kWの小型電気油圧式供給装置で、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴とします。特殊部品を使用しているため、コンパクトなパワーユニットで、騒音も最小限に抑えます。深絞り形成のスチールタンクおよびオイルサブマーズモーターの採用で、高い堅牢性と省スペース性を両立させたパワーユニットを実現しました。CAパワーユニットは、荷重の昇降、生地ディバイダなどの定置型用途に最適です。弊社のCAコンパクトパワーユニットは、さまざまな油圧制御が制御マニホールドまたは機能モジュールを取り付けることで実現できるため、構造設計の点で非常に高い柔軟性を有します。
商品カテゴリー
弊社のCO1コンパクトパワーユニットは、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴とする三相電圧を供給する、パワークラス0.4〜3kWの小型電気油圧式供給装置です。特殊部品を使用しているため、コンパクトなパワーユニットで、騒音も最小限に抑えます。CO1パワーユニットは、荷重の昇降、工作機械のテンションやクランプ機能などの固定型用途に最適です。当社のCO1コンパクトパワーユニットは、その構造設計の点で高い柔軟性を有し、カートリッジバルブを柔軟に配置することで、中央フランジで多様な油圧制御を実現でき、コントローラは、コントロールマニホールドまたは機能モジュールを搭載して拡張できます。
商品カテゴリー
弊社のDC1コンパクトパワーユニットは、12〜24VDCのDC電圧を供給するパワークラス1.7〜3kWの小型電気油圧式供給装置で、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴とします。特殊部品を使用しているため、コンパクトなパワーユニットで、騒音も最小限に抑えます。DC1パワーユニットは、荷重の昇降などの運搬用途や、機械の補助機能や緊急機能に最適です。弊社のDC1コンパクトパワーユニットは、その構造設計の点で高い柔軟性を有し、カートリッジバルブを柔軟に配置することで、中央フランジでさまざまな油圧制御を実現でき、コントローラは、コントロールマニホールドまたは機能モジュールを搭載して拡張できます。
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
マガジンの記事をもっと見る 油圧トレーナー HHT2 は、工業グレードで設計され、現在生産されている堅牢な HYDAC 製コンポーネントを使用しており、幅広いオプションと対応するトレーニング演習により、油圧というトピックに対する総合的な戦略を提供します。
必要に応じてワークパッケージを自由に選択できるため、油圧をテーマとしたさまざまなコンテンツを教えることができます。 手動式の標準油圧装置 電気油圧装置 比例調節技術 測定機器 開ループおよび閉ループの課題に幅広く対応する PLC ...
他のマガジン記事を読む HYDACでは、リサイクルシステム向けにオーダーメイドの油圧ソリューションをご用意しています。当社のエンジニアが、お客様の要件に合わせたカスタムデザインを開発します。当社は、お客様の油圧システムの計画、導入、試運転をサポートし、最適なパフォーマンスを確保します。 コンパクトかつ効率的な油圧パワーユニットによるベーリングプレスの最適化 リデュース(削減)、リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)は、最近の資材管理のスローガンです。残留物や廃棄物のリサイクルは、持続可能性 ...
セラミックプレス、ブドウ圧搾機、鍛造プレス、紡績機、板金曲げ加工機などの、油圧プレスや成形機への要求は、持続可能な運転という観点から着実に高まってきています。当社は今日、すでに未来のソリューションを開発しています。エネルギー効率と設置スペースを最適化したシステムおよび駆動コンセプトの詳細につきましては、こちらをご確認ください。 油圧プレスおよびその他の成形機 油圧プレス 油圧プレスは、公称ストローク全域で公称プレス力が可変であることが特徴です。そのため、このタイプのプレスはさまざまなアプリケー ...
このトピックに関する他の記事 当社の油圧パワーユニットは、自らを監視し、異常があれば機械コントロールに知らせます。メリット:メンテナンス計画が立てやすくなり、機械の稼働率が向上します。CO1S パワーユニットの利点について、詳しくはこちらをご覧ください。
製品カタログをダウンロード デジタル化された油圧パワーユニットによる生産性の向上 すべての工作機械オペレーターの目標は、予定外のダウンタイムを防ぐことです。これはまさに、油圧ユニットが有効な運転パラメーターの範囲外で長時間運転された場合に起こ ...
HYDACの効率的な電子油圧式コンパクトパワーユニットにより、長期的なエネルギー節約を実現
エネルギー効率 システム構造を最適化しているおかげで機械の操作時間を最大化 持続的な排出量削減を目的としたモバイル式機械の電動化は、すでに現実のものとなっています。燃焼機関が無くても様々なメインおよび補助機能にパワーを高密度で供給するために、電子油圧式パワーユニットが必要とされています。これらのパワーユニットは、バッテリーをできるだけ小さくするために、エネルギー効率に重点を置いた設計になっています。 ...
金属がミシミシときしむ音をたて、ガラスが砕け散る:スクラップベーリングプレスでは大きな力が用いられます。これにより、とても頑強な金属スクラップが、小さな立方体になります。油圧装置により、体積を大きく削減し、高密度にすることができます。その結果、特に輸送やさらなる加工において、物流上や経済面でのメリットが生まれます。しかし、どの業界もそうであるように、リサイクル業界も新たな課題に直面しています。
従来のタンク設計では、シリンダー速度が速く、シリンダー径が大きいため、オイルタンクも大きくなっていまし ...
サーボプレスや機械プレスでさまざまな課題を抱えるお客様を、当社のノウハウでサポートします。信頼性が高く、革新的で、お客様に合わせて提供 - HYDACはカスタムソリューションによる包括的な製品およびサービスパッケージを提供いたします。 機械プレスとサーボプレス
機械プレス 自動車用プレスやC形フレームプレスなどの機械プレスは、通常、油圧で作動するクラッチ・ブレーキコンビネーションを採用しています。このため、確実な圧力と冷却油の供給に加え、プレス安全弁が必要です。プレスは(電気) ...
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Einbauerklaerung BRK501 502
ユニットおよびシステム
高圧油圧コンポーネント
ポンプ
高圧パワーユニット
製品カタログ
(174 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ