'状態監視用測定機器' の検索結果
9
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<p>状態監視パッケージCMPは、作動液・潤滑液の粒子汚染、水飽和、流体状態をセンサー装備によって測定するために用いるオンライン測定システムです。</p><p>バージョンに応じて、CMPはモーター、ポンプ、センサー接続ブロックから構成されており、既存のシステムにある流体循環システムの油圧ラインに容易に組み込むことができます。また、オプションのデータストレージやネットワーク通信モジュール、電気設備用端子ボックスにより、測定値をデータ入力・評価システムへ最適に転送することができます。</p><p>このように、CMPはコンパクトでレトロフィットが容易な流体用の状態監視ソリューションになります。</p><ul><li><p>油圧および潤滑システムの監視</p></li><li><p>試験台でのコンポーネント清浄度監視</p></li><li><p>タンク(減圧状態)および圧力ラインにおけるオイル清浄度の監視</p></li><li><p>さまざまな流体センサーと柔軟に組み合わせることができるシステム</p></li><li><p>低いシステム圧での測定タスク用に確立されたソリューション</p></li><li><p>インレット圧が高いポンプにも利用可能</p></li><li><p>最新のメンテナンス戦略を実施するための完璧なツール</p></li></ul>
モジュール
<div><p>流体監視システムFMSはすぐに接続可能なプラグアンドワークモジュールであり、作動液と潤滑液の </p><ul><li> 固形粒子汚染、</li><li> 水飽和および</li><li> 温度</li></ul><p> を測定・監視するために使用します。測定値は、内蔵ディスプレイに表示するか、4~ 20 mA信号としてPLCに転送します。また、付属のUSBスティックで測定値をPCに転送し、その後MS ExcelやHYDAC独自の流体監視ソフトウェアFluMoSでデータを処理・評価することができます。FMSは、時刻の情報とともに最大6万件の測定値の保存が可能です(例:5分周期の測定で6ヶ月間のデータ記録を保存可能)。プレス機、プラスチック射出成形機、製紙機械、製鉄所、発電所などの定置用油圧機器に使用されます。</p></div><div><ul><li>プラグアンドワークモジュール</li><li> シンプルな操作性</li><li> 状態ベースのメンテナンス</li><li> オイル清浄度と水飽和の変化を早期に検出</li></ul></div>
モジュール
<p>汚染センサーCS1000シリーズは、流体中の粒子汚染を連続的に記録するための産業用粒子センサーです。清浄度クラスの出力は、ISO、SAE、NASのいずれかに準拠するよう選択することができます。</p><p>小型で堅牢な定置型流体センサーは、流体の状態監視に最適な機器です。ディスプレイのFREEZE機能により、過去20件の測定値を統合型ディスプレイに表示することができます。</p><ul><li><p>作動圧力:最大300 bar</p></li><li><p>粘度範囲:1~1000 mm²/s</p></li><li><p>媒体温度範囲0~+85 °C、+32~+185 °F</p></li><li><p>測定流量:30~300 ml/min</p></li><li><p>ISO 4406:1999 / SAE AS 4059または<br /> ISO 4406:1987 / NAS 1638</p></li><li><p>重要な機械の状態を早期に検出</p></li><li><p>流体状態を連続監視</p></li><li><p>状態ベースでメンテナンスをスケジュール可能</p></li><li><p>コンパクトな設計</p></li><li><p>FREEZE機能は統合型ディスプレイに最後の20件の測定値を表示</p></li></ul>
モジュール
<div><p>流体監視モジュールFMMシリーズは、HYDACの状態監視用製品である汚染センサーCS 1000とAquaSensor AS 1000を1つのシステムに統合したものです。頑丈な定置式のシステムであり、作動液と潤滑液内の </p><ul><li> 個体粒子汚染と</li><li> 水飽和(漏れの検出のためなど)</li></ul><p> をオンラインで測定するために使用できます。FMMシリーズのブロックは、必要な接続部をすべて備えているため、既存の油圧回路に簡単に組み込むことができます。フィルタークーラー/ヒーター回路、圧力、高圧アプリケーション用などのタイプを用意しています。</p></div><div><ul><li> コストを最適化した設置ソリューション</li><li> 重要な機械の状態を早期に検出</li><li> オイル状態を連続監視</li><li> 状態ベースでメンテナンスをスケジュール可能</li></ul></div>
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
このトピックに関する他の記事 状態モニタリングのしくみ: 今すぐ動画を視聴する 信頼性、効率性、デジタル性の向上:HYDACによるスマートな状態監視
汚染により、油圧システムと潤滑システムが危険にさらされます。流体が汚染されると、コンポーネントが破壊され、予定外のシステムダウンタイムが発生します。潤滑が不十分だと、システムの部品の摩耗が進み、コストが増大します。
注意すべき点は、目を離さないようにする必要がある汚染には、ふたつの種類があるということです。粒子汚染の場合、流体中の粒子はコンポ ...
このトピックに関する他の記事 当社の油圧パワーユニットは、自らを監視し、異常があれば機械コントロールに知らせます。メリット:メンテナンス計画が立てやすくなり、機械の稼働率が向上します。CO1S パワーユニットの利点について、詳しくはこちらをご覧ください。
製品カタログをダウンロード デジタル化された油圧パワーユニットによる生産性の向上 すべての工作機械オペレーターの目標は、予定外のダウンタイムを防ぐことです。これはまさに、油圧ユニットが有効な運転パラメーターの範囲外で長時間運転された場合に起こ ...
ソフトウェア製品、デバイスドライバ、および取扱説明書 ドライバとソフトウェア 流体監視ソフトウェア FluMoS light 流体監視ソフトウェア FluMoS Light は、HYDAC 流体センサーからデータを読み込み、表示、編集するためのソフトウェアです。3 台のセンサーを同時に接続できます。
FluMoS Light は、最新世代の HSI インターフェースセンサー (CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®) および HSI イ ...
他の記事を見る: 製紙工場では、油中の水分は重大なリスク要因であり、短期的にも長期的にもかなりのコストがかかります。ほとんどの場合、製紙プロセス、フェルト洗浄、スチームヘッドの漏れ、乾燥フード (ゼロシフト) の不規則性などから、水分が侵入する結果となっています。持続可能性や省資源といったトレンドから、コストのかかる分離が求められることが多い一方で、フィルタ寿命が非常に短い、フィルタエレメントの摩耗が激しい、オイル交換を何度も行う、といったことも大きな経済的負担となっています。
そのため、効率 ...
マガジンの記事をもっと見る ヒステリシス、再現性、速度要件についてのソリューション:オーダーメードの産業用バルブについては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。
お問い合わせ先 革新的かつオーダーメード:HYDACはお客様に合わせた特別仕様の産業用バルブを提供 サービス HYDAC産業用バルブ:最新の生産プロセスによる実証済みの品質迅速かつ効率的な生産のメリット:弊社では最新の技術と最高の品質基準のもと、個々のバルブの仕様に合わせたコイルやポールチューブを自社生産しています。弊社で完成 ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ