電動油圧ステアリング

電動油圧ステアリング

現代の自動車は、ますます大きな負荷に対応することが求められています。さらに、多軸車では、より高い柔軟性と操縦性が要求されます。そこで活躍するのが、アクティブ電動油圧式アドバンストステアリングです。補助車軸は、車両固有のステアリング戦略に従って、メインのステアリングシステムを介して操縦されます。

ステアリング軸間の機械的な接続は必要ありません。ステアリングのすべての動作状態を監視する統合安全機能により、システムエラーが認識され、適切な安全反応が発動されます。検出されたエラーは、診断用インターフェイスを介してサービス用に読み出すことができます。

本製品の利点

  • 特定の車両に適したパラメータ設定
  • ティア磨耗の低減
  • 最適な横力による高い走行安定性
  • 同回転または逆回転のステアリングによる最高の操縦性
  • リアスイベルの最小化
  • 車の使用プロファイルに合わせた調整
続きを読む 表示を減らす
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。