シリーズストリップ

シリーズストリップ

HY-ROS シリーズストリップは、市場のニーズから生まれた自社開発品です。
これにより、ホースグループや動的負荷がかけられたパイプグループの迅速で確実な設置が可能になります。
HY-ROS シリーズのストリップには多くの利点があります:
  • 束ねられた、明確で安全な敷設システム
  • 省スペースでコンパクトな配置
  • シンプルで迅速な設置
  • 設置時間の短縮
  • 振動、衝撃、ノイズの減衰
  • パイプとケーブルの公差補正
  • 1 つのシリーズストリップで異なる直径を用意

ご要望に応じて、標準シリーズのストリップに加え、異なる直径のソリューションを含むカスタマイズされたソリューションを提供することができます。これにより、時間とスペースを最大限に活用することができます。

続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット