レベルセンサー

レベルセンサー

産業界では、レベルセンサーは非常に多様なタスクで使用されています。主に使用されているのは、静電容量式、磁歪式、超音波式測定に基づくセンサーです。
HYDAC ELECTRONICの製品範囲には、これらの測定原理それぞれに対応したレベルセンサーが含まれています。
電子式レベルスイッチは、流体レベルを記録し、プリセットに従って1つまたは複数のスイッチング信号を出力します。オプションとして、流体レベルをアナログ信号(4~ 20 mAまたは0~ 10 V)で常時出力することができます。  
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット