圧力センサー

圧力センサー

電子式圧力センサーは、流体技術システムの圧力を記録するために使用されます。機能および作動形態は、それぞれの使用条件によって決まります。このため、HYDACは幅広い小型の圧力トランスミッターを提供しており、多重圧力スイッチの特別注文にも対応いたします。
電子式圧力測定トランスミッターは、圧力データを収集し、比例出力信号に変換します。
電子式圧力スイッチは、測定された圧力変数を記録し、処理し、プリセットに従ってスイッチング信号を出力します。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット