'比例バルブ' の検索結果
13
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<div id="c6018"><div><div><div><p><strong>BIERI PDB-6I</strong> は、NG6 700 bar シリーズの比例式圧力逃しバルブです。中流量用の直動式としても、メインステージと組み合わせて大流量用のパイロット操作式バルブとしても使用できます。さまざまな増幅器による遠隔制御が可能で、開ループ制御と閉ループ制御が行えます。</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力</td><td>最大 700 bar</td></tr><tr><td>最大流量</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>公称サイズ</td><td>サイズ 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
150.98172
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
移動機に最適なソリューション:HYDACでは、機械効率を持続的に向上させるバルブソリューションをご用意しています。当社はお客様と協力して、お客様の要件に合わせた効率的なコンポーネントとシステムを開発します。連結ダンプトラックの比例圧力制御バルブに関するお客様のプロジェクト事例での、画期的な問題解決者としての当社の専門知識の詳細をご覧ください。 コンパクトなパイロット操作式比例圧力制御バルブでの効率性の向上 連結ダンプトラック用HYDAC漏れ低減ソリューション移動機は、あらゆる条件下で効率的に ...
他のマガジン記事 重力を味方につけましょう!フォークリフトトラック、高架作業台、テレスコピックハンドラーの重力降下機能のための適切なバルブ技術をお探しの場合は、今すぐ当社の専門家にお問い合わせください。アプリケーションの仕様に関する貴重な情報を提供します。 今すぐ専門家に問い合わせる HYDAC高度比例スロットルバルブ 常に競合他社の一歩先を行き、適切なバルブ技術で油圧コンポーネントを最適化しましょう。電化は発展をもたらしますが、電池のコストも高くなります。最高の効率要件を満たす ...
マガジンの記事をもっと見る ヒステリシス、再現性、速度要件についてのソリューション:オーダーメードの産業用バルブについては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。
お問い合わせ先 革新的かつオーダーメード:HYDACはお客様に合わせた特別仕様の産業用バルブを提供 サービス HYDAC産業用バルブ:最新の生産プロセスによる実証済みの品質迅速かつ効率的な生産のメリット:弊社では最新の技術と最高の品質基準のもと、個々のバルブの仕様に合わせたコイルやポールチューブを自社生産しています。弊社で完成 ...
パイロット制御システムのためのダイナミックで堅牢かつ省スペースのバルブソリューション スペースの最適化 パイロット制御システムに欠かせない、省スペースの油圧ソリューション 重量に制限があることや、スペースが限られていることは、パイロット制御システムの統合方法に大きな影響を与えることがあります。特にコンパクトなミニショベルカーでは、スペース不足が深刻です。つまり、最も省スペースな油圧ソリューションが好まれ、コンパクトな設計のバルブソリューションが強く求められているのです。効率性と動性 要求が多 ...
負荷検出バルブで生産性が向上 柔軟性およびモジュール方式 オーダーメードのソリューションで開発期間を短縮 モバイル式作業機械は多様である分、機械の種類と構成方法が様々で、バルブのバリエーションが増えます。そのため、様々な機械のニーズに簡単に対応できる標準化されたモジュラー式バルブシステムがより強く望まれています。弊社のエキスパートは、お客様のニーズに合わせたプラットフォームとモジュラー式コンセプトを提供し、お客様の開発期間の短縮を実現します。省スペースおよびエネルギー効率
コンパクトな設計 ...
このトピックに関する他の記事 機械、電子部品、ソフトウェアの完璧なコンビネーション:インテリジェントなデジタル電子部品の利点を今すぐご確認ください。
情報を今すぐダウンロード デジタル電子部品搭載HYDACバルブによる、システム効率性の向上 インダストリー4.0の時代では、効果的なシステムのための透明なデータが勝負の鍵となります。コスト削減と効率的な生産は、危険な運転状態、深刻な摩耗、メンテナンスの必要性を早期に検出できて初めて実現できます。これはシステム一式だけの話ではありません。コンポーネ ...
T11A、T17A、T2Aの各キャビティ用の負荷保持バルブと下降ブレーキバルブの幅広い製品ラインナップをご覧ください。当社の専門家までお気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください HYDAC負荷保持バルブによる、費用対効果と信頼性の高い負荷保持の実現 小型でも大きな役割を果たすコンポーネント:移動機や重量物を扱う人は、それらが人や機械、環境にもたらす潜在的な危険性についてご存知だと思います。これは、不整地、ぎくしゃくした動き、またはラインの故障により、荷重を制御できなくなり、沈下または ...
お客様の用途に最適なトランスミッションバルブが簡単に見つかります。今すぐトランスミッション制御について詳細情報をご確認ください:
詳細情報をダウンロード お客様のトランスミッション機能に対応できるHYDACの先進的なバルブ技術 設置スペースが最適化され、統合が容易 統合しやすいコンパクトなバルブ技術 複雑化がすすむ一方で、スペースが不足: モバイル式機械への要求が高まることにより、主に設置スペースや重量に制限が生じます。コンポーネントが大きいと、余計なスペースが必要になるだけでなく、組み立て ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ