HYDACトランスミッションバルブ 用途に特化したバルブ技術の専門知識を持つパートナー

今すぐパフォーマンスを効果的に高めましょう。トランスミッション用途で発生する、特定のバルブ技術上の課題に対するソリューションを弊社は、ご提供いたします。カタログをダウンロードし、お客様の用途にふさわしいバルブを見つけ、さまざまなトランスミッション機能の制御にご利用ください。

4 記事を読む時間の目安

トピックと製品 移動式作業機械

お客様のトランスミッション機能に対応できるHYDACの先進的なバルブ技術

お客様の用途に最適なトランスミッションバルブが簡単に見つかります。今すぐトランスミッション制御について詳細情報をご確認ください:

詳細情報をダウンロード

設置スペースが最適化され、統合が容易 統合しやすいコンパクトなバルブ技術

複雑化がすすむ一方で、スペースが不足: モバイル式機械への要求が高まることにより、主に設置スペースや重量に制限が生じます。コンポーネントが大きいと、余計なスペースが必要になるだけでなく、組み立て工程を複雑にさせます。そのため、簡単な統合を実現するコンパクトなバルブ技術がより重要になります。

耐汚染性 高いISOクラスでも最適な性能を発揮

バルブに対しては、特に性能面で高い要求があります。システムにダウンタイムが生じたり、サービス作業の間隔が短くなると、時間とコストがかかります。そのため、コンポーネントには、負荷に関わらず、長寿命で高い性能を発揮することが求められます。競争力を維持するためには、これしかありません。

信頼性 最高の性能を発揮する堅牢なコンポーネント

森の中や街の中、採掘や露天採鉱など用途は様々であり、温度変化や湿度、振動などの過酷な環境条件がサブシステムに問題をもたらすことがよく見られます。そのため、要求の厳しい用途においても、その出力密度を最大限に発揮するロバスト性および信頼性の高いコンポーネントやサブシステムへの需要が高まっています。

弊社のソリューション: HYDACのバルブ技術 - お客様のご要望に合わせた製品を提供クラッチの制御時に、正確かつダイナミックなギアチェンジを実現

パワーシフトやデュアルクラッチトランスミッションを制御するHYDACのオーダーメイドのバルブソリューションにより、パフォーマンスを効果的に高めることができます。長年にわたる経験に基づき、弊社は幅広いトランスミッション機能に対応する比例弁と油圧機械式バルブの幅広い製品範囲をお客様に提供できます。

信頼性と再現性が高く、ダイナミックかつ精密

各サブ機能に適したバルブを用意しています。これにより、クラッチ制御やトランスミッションブレーキの制御時に、制御可能で精密かつダイナミックなギアチェンジを実現します。集中的にテストを行うことにより、継続的な最適化を実現します。HYDACトランスミッションバルブが、オイルのコンタミネーションと漏れを最小限に抑えます。弊社のバルブはコールドスタート性能についても最適化しています。

 

コンパクトな設計と高度な出力密度による優れた製品ギアシフト時間、圧力損失、ヒステリシス、統合のしやすさ、試運転、設置スペースの最適化といった面で得られるメリット

ギアシフト時間、圧力損失、ヒステリシスなどの主要な機能性基準とともに、弊社では統合のしやすさ、試運転、必要な設置スペースの縮小も重視しています。コンパクトでありながらロバスト設計と高い出力密度を実現した弊社の製品は、これらの課題をすべてクリアしています。また弊社では、試運転をシンプルにするために、QRコードによるバルブの個別測定データの提供も可能です。

HYDACトランスミッションバルブの詳細をご確認ください: 詳細情報をダウンロード

パワーシフトやデュアルクラッチトランスミッションを制御するためのHYDAC製品範囲 弊社の堅牢なコンポーネントをご覧ください

標準的な制御論理にもかかわらず、バルブ技術はトランスミッションの種類や機能に応じて、とても多様な要件を満たす必要があります。弊社は、お客様のトランスミッションの厳しい要求に個別に合わせた賢いソリューションを提供いたします。

高流量の要求に対応するHYDAC比例圧力制御弁

HYDACのバルブは断面積が大きいため、クラッチのロード/解放時の圧力損失を最小限に抑えることができます。HYDACは、インチング性能の向上および持続的な変速のため、様々な制御圧力を提供いたします。弊社の使命は、他に類を見ないコンパクトな設計で、漏れを極めて低く抑えたパイロット操作式バルブと直動式バルブを提供することです。

HYDACの比例圧力制御弁によりパワーシフトに対応

より小型の直動式バルブを使用することにより、流量の制御を通じてクラッチの充てんを制御できます。圧力制御の特性曲線は、直線状でわずかに下降する特性を示すため、クラッチディスクのスムーズな作動が保証され、その結果、パラメータ設定されたギアシフト特性も保証されます。

反比例性能曲線のHYDAC比例圧力制御弁

反比例の性能曲線により、ケーブル断線等の故障時にも最大クラッチ圧力を維持できます。弊社では、高流量用のパイロット操作式ソリューションと低流量用の直動式ソリューションの両方を提供いたします。最大流速で、圧力をゼロまで下げることが可能です。

HYDAC 3/2方向弁でクラッチのオン・オフ制御に対応

同じ設置スペースで、比例圧力制御弁の代替として出力密度の高いコンパクトなHYDAC 3/2方向弁を使用できます。このバルブには、ギアシフト機能が格段にシンプルになるという利点があります。

HYDACシステム圧力バルブ - 機械式および電気式

HYDACシステム圧力バルブは、流量範囲全体にわたって一貫したシステム圧力を提供いたします。油圧機械式バルブと比例弁の両方のバージョンを用意しています。すべてのバルブに個別のリリーフポートがあり、背圧の影響を受けることなくギア油圧系統に圧力を供給できます。

どのバルブがお客様の用途に適していますか?今すぐ詳細情報をご確認し、お客様の用途に個別に合わせたソリューションを見つけましょう!

詳細情報をダウンロード

HYDACのバルブ技術がもたらすメリットの一覧

バルブに関するHYDACの幅広い専門知識

バルブに関する幅広い専門知識

HYDACは、トランスミッションバルブ使用の長年の経験があるため、カスタム設計のバルブソリューションのための専門知識を持ち、お客様をサポートいたします。

HYDACバルブ技術により設置スペースを節約

最適化設計

弊社は、統合のしやすさ、試運転、設置スペースの縮小を重視しています。HYDACのトランスミッションバルブは、非常にコンパクトな設計と高い出力密度が特徴です。

数多くの機能に対して理想的なバルブを提供するHYDACの製品範囲

最適な適合

数多くの機能およびそれに関連する要求事項に対応する理想的なバルブを、HYDACの製品範囲の中から常に確実に提供いたします。

ダウンロード

お客様に適したバルブを見つけましょう。

そしてパフォーマンスを向上させましょう。バルブ技術について弊社のエキスパートとのご相談日を予約しましょう。

お問い合わせ先

パイロット制御のためのHYDACバルブ技術
油圧発電機
トピックと製品
| 1 記事を読む時間の目安
負荷検出メイン制御バルブ