공기 정화기, 코로나바이러스, 하이닥의 LEKF 코로나-19 및 기타 바이러스에 대비하는 신뢰할 수 있는 솔루션

코로나바이러스 및 기타 바이러스에 효과적인 하이닥의 공기 정화기 LEKF는 에어로졸을 안정적으로 여과하며 학교, 사무실, 진료실, 체육관 또는 산업계용으로 적합합니다. 자세히 알아보기

3 최소 읽기 시간

주제 및 제품 유압 장치

공기 정화기 사용이 타당한 이유

코로나바이러스 팬데믹 사태로 인해 밀폐된 공간에서의 공기 정화가 이전보다 더 중요해졌지만, 효과적인 공기 정화는 "일반적인 독감 시즌" 중에도 중요합니다. 일반적인 공기 정화, 특히 바이러스, 박테리아, 세균을 죽이기 위해 다양한 회사에서 분산형 공기 정화기를 시판합니다. 공기 정화기는 또한 알레르기를 유발할 수 있는 실내 공기 입자를 청소하는 데 도움이 됩니다. 예: 미세 먼지, 진드기, 곰팡이 포자와 꽃가루. 공기 정화와 관련하여 실내 공기의 난류로 인해 밀폐 공간에 유해한 에어로졸과 입자를 방출하는 것을 피해야 합니다.

하이닥의 LEKF 공기 정화기가 작동하는 방법?

LEKF는 계층 또는 배제 환기와 결합된 정평 있는 하이닥 Processmicron® 엘리먼트 기술과 UV-C 소독에 따른 2단계 청소 프로세스를 따릅니다. 따라서 당사의 공기 청정기는 실내에서 자연적인 공기 흐름 프로세스를 지원하는 방식으로 공기를 전달함으로써 계측/배제 환기를 달성합니다. 실내 공기는 상단에서 필터 엘리먼트를 통과하고 컨테이너 하단에서 UV-C 소독 단계를 통해 전달됩니다. 청소되고 소독된 공기가 바닥으로 방출됩니다. CO2 센서는 또한 현재 공기 품질을 지속적으로 모니터링하고 LED 램프를 사용하여 공기 교환이 효과적일 때 신호를 보냅니다.

기술 데이터

전압:230~240V/N/PE 50 Hz
불활성 비율:코로나바이러스 99.99%
(고양이 코로나바이러스), 레벨 1/2/3
필터 엘리먼트Processmicron® 100% 폴리프로필렌, 향균 코팅 포함
필터 효율성>95%의 입자 크기 0.3~0.5 µm
공칭 유량:

레벨 1(일반 작동) → 270 m³/h
권장 실내 공간: 50~80 m³

레벨 2(부스터 레벨/*) → 410 m³/h
권장 실내 공간: 80~130 m³

레벨 3(부스터 레벨/*) → 570 m³/h
권장 실내 공간: 110~200 m³

* 실내 공기 순환용 / 산업 현장용

치수:높이: 1843mm I 직경: 334mm
무게:약 35kg
소음 수준:약. 40~60dB(A)(음장 1m)
오존 부하:0.000ppm(무오존)
CO2 경고:1000ppm 이상

HEPA 필터를 장착한 공기 정화기와 비교한 LEKF의 장점

LEKF 공기 전달 방식을 사용하면 흡입 공기와 전체 부피의 실내 공기를 혼합할 필요가 없으므로 유사한 경쟁 제품과 비교하여 이 장치는 상당히 낮은 흡입 공기 흐름을 관리할 수 있습니다. 따라서 혼합 환기 방식을 사용하는 다른 공기 청정기와는 달리 LEKF를 사용하면 실내 공기의 난류로 인한 유해한 에어로졸의 방출을 피할 수 있습니다. 박테리아와 바이러스가 필터의 따뜻하고 축축한 환경에서 쉽게 번식하므로 HEPA 필터를 장착한 공기 청정기는 또한 빠르게 오염됩니다. HEPA 필터를 장착한 공기 청정기와 비교한 LEKF 필터의 장점은 UV-C 방사에 노출되므로 자동적으로 소독됩니다. 이로 인해 하이닥 LEKF의 필터 수명은 HEPA 필터에 비해 매우 높습니다.

기존의 실내 환기 
난류 혼합 환기 이용

하이닥 솔루션 LEKF
배제 환기 전략 채택

공기 중 코로나바이러스 99.99% 소독

라이프치히 대학교 S2 실험실에서 수행된 전반적인 기구 테스트에 의하면 공기 정화기 LEKF가 코로나바이러스를 최대 99.99%까지 살균한다는 것이 입증되었습니다.

공정 기술에 대한 하이닥 전문가의 진술:

"LEKF 공기 전달 방식을 사용하면 흡입 공기와 전체 부피의 실내 공기를 혼합할 필요가 없으므로 유사한 경쟁 제품과 비교하여 이 장치는 상당히 낮은 흡입 공기 흐름을 관리할 수 있습니다."

공기 정화기 LEKF의 장점 개요

바이러스, 박테리아, 세균의 안정적인 박멸

  • 과학적으로 입증된 코로나바이러스 불활성화 비율 99.99%
  • 꽃가루, 미세 먼지, 진드기, 곰팡이 포자와 기타 알레르기 유발 물질 제거.

혁신적인 2단계 환기 개념

  • 실내에 에어로졸 방출의 위험 감소
  • 외풍 발생 없음
  • 낮은 소음 수준

높은 청소 효율성

  • 통합형 프리 필터로 인해 최적화된 전반적인 분리 효율성

플러그앤플레이

  • 고가의 리모델링 불필요 및 간편한 시동
환경 친화적

환경 친화적

  • 오존 발생이 없는 UV-C 소독 방식

LEKF: 학교, 작업장, 산업계를 위한 공기 정화기

LEKF는 학교, 유치원, 의료 시설, 진료소와 같은 공공 건물에서 사용하기에 적합합니다. 또한, 오픈 플랜형 사무실, 구내식당, 휴게실, 회의실 또는 체육관, 소매점 등 업무 현장의 공기를 정화하는 데 적합합니다. 공기 배출구가 바닥 레벨에 있으므로 불쾌한 외풍이 생성되지 않습니다. 공기 정화기 LEKF의 작동 소음 수준은 일반적인 팬과 유사합니다. 최적의 청소 성능을 발휘하기 위해 방의 중앙이나 단체 테이블 옆에 놓아야 합니다. 큰 공간이나 군중이 많은 장소에서는 여러 개의 장치를 결합하여 실내에 균등하게 배치해야 합니다.

LEKF 권장 설치

회의실

대기실

교실

다운로드참고자료: 공기 정화기, 코로나바이러스, 하이닥의 LEKF

지금 PDF 형식으로 참고자료를 다운로드하세요

지금 컨설팅을 받으세요!

이메일 작성

매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기

훈련
주제 및 제품
| 6 최소 읽기 시간

하이닥 유압 장치 교육 패키지

ATEX 인증
주제 및 제품
| 6 최소 읽기 시간

하이닥 ATEX 밸브

유압 장치
주제 및 제품
| 4 최소 읽기 시간

크로스오버: 올바른 하이닥 필터 엘리먼트 찾기