모바일 기계의 사이버 보안
귀사의 기계를 위한 보호 방패
모바일 기계의 디지털 네트워크 구축은 효율성과 생산성의 새로운 가능성을 열어주지만, 이는 동시에 사이버 공격 방어가 더욱 중요한 과제로 떠오르고 있음을 의미합니다. 끊임없이 증가하는 위협에 맞서기 위해서는 신뢰할 수 있는 파트너가 곁에 있는 것이 중요합니다. 사이버 보안은 단발성 작업이 아니기 때문입니다: HYDAC은 이러한 과제를 이해하고 초기 아이디어부터 시운전까지 전문 지식과 안전한 하드웨어 및 소프트웨어로 지원합니다. 이러한 방식으로 우리는 귀사와 협력하여 신규 개발이든 기존 기계의 재설계든, 귀사의 애플리케이션에 정확히 맞는 솔루션을 제공합니다.
하드웨어와 소프트웨어부터 사이버 보안 교육까지: 우리의 종합적인 접근 방식이 귀사의 기계를 어떻게 보호하는지 확인해 보세요.
사이버 보안은 새로운 표준입니다: 귀사는 미래를 준비하고 있습니까?
사이버 보안은 지속적인 프로세스이며, 단발성 프로젝트가 아닙니다. 새로운 법적 요구사항을 준비하는 것은 첫걸음일 뿐입니다 – 우리는 변화하는 환경에서 지속적으로 솔루션을 발전시키고 있습니다.
지금 바로 문의하시고, 맞춤형이며 무엇보다 미래 지향적인 사이버 보안 솔루션에 대해 전문가의 조언을 받아보세요.
HYDAC은 귀사의 사이버 보안 파트너입니다함께 성장하는 종합적인 보호를 위해
현재 EU 표준 및 규정을 한눈에 보기
NIS 2 지침과 EU 사이버 복원력 법안(CRA)과 같은 새로운 EU 규정은 제조업체에 새로운 과제를 제시합니다. 모바일 기계는 늦어도 2027년까지 사이버 공격으로부터 효과적으로 보호되어야 합니다. 이를 위해 설계 변경과 새로운 개발 아키텍처가 필요합니다.
HYDAC은 필요한 모든 조치를 구현하는 데 적극적으로 지원하는 전문 파트너입니다. 우리는 귀사와 협력하여 모바일 기계의 안전하고 미래 지향적인 환경을 구축합니다. 가장 중요한 규정을 한눈에 볼 수 있도록 요약했습니다.
EU 규정 (EU) 2019/2144 - R155 및 R156
자동차 및 트레일러 및 시스템의 형식 승인에 관한 EU 규정은 2021년부터 시행되고 있습니다. 본 규정은 "사이버 보안 및 사이버 보안 관리 시스템"(UN R155)을 포함하도록 확대되었습니다 – 적용 범위: M, N, O 차량군 및 "소프트웨어 업데이트 및 소프트웨어 업데이트 관리 시스템"(UN R156) 등.
EU NIS-2 - EU 2022/2555
2023년 1월 16일부터 시행된 EU NIS 2 지침은 EU 내 전체 사이버 보안 수준을 높이고 기업 및 조직의 사이버 공격 대응력을 강화하는 것을 목표로 합니다(비즈니스 프로세스, IT 및 OT). 특히 운송 및 디지털 인프라와 같은 분야에 대해 엄격한 요구사항과 높은 수준의 보안을 규정합니다.
EU RED EU 2014/53 - 2018, 2022 및 2023년에 강화됨
2025년 8월부터 이 표준은 EU 내에서 무선 장비와 IoT 기기를 시장에 출시하기 위한 법적 프레임워크를 마련했습니다. 또한 네트워크 보호, 개인 데이터 및 프라이버시 보호, 사기 방지와 관련된 기본 수준의 보호를 정의하는 사이버 보안 측면도 포함합니다.
EU 기계 규정 2023/1230/EU
2027년 1월부터 기계 제조업체는 기계 설계 및 개발 시 표준화되고 의무적인 안전 요구사항을 준수해야 합니다. 특히, 안전 기능은 사이버 공격에 의해 손상되어서는 안 됩니다.
CRA EU 사이버 복원력 법안 - EU 2024/2847
디지털 요소(하드웨어, 소프트웨어 또는 데이터 처리 기능을 가진 IIoT 솔루션)가 포함된 제품을 대상으로 하며, 2027년 12월부터 기계는 EU 사이버 복원력 법안의 엄격한 사이버 보안 요구사항을 제품 전체 라이프사이클에 걸쳐 충족해야 합니다. EU 사이버 복원력 법안은 위험 분석과 보안 설계(Security-by-Design)와 같은 요소가 개발 단계부터 필수 구성 요소임을 규정합니다.
Hardware, software & technical advice: count on our integrated platform for reliable cyber security solutions
사이버 공격은 점점 더 정교해지고 위협 환경은 지속적으로 변화하고 있습니다 – 바로 이 지점에서 우리는 포괄적인 보안 개념으로 귀사를 지원합니다: 초기 설계 및 개발 단계부터 시운전 이후까지 기계의 사이버 보안을 위한 파트너입니다. 우리는 모든 기계 프로젝트가 고유하다는 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 우리는 귀사의 요구사항에 완벽히 맞춰지는 모듈형, 확장 가능한 접근 방식을 제공합니다. 우리의 통합 접근 방식이 귀사의 기계에 완전한 보안을 제공하는 방법을 지금 확인하세요.
TTControl의 안전한 하드웨어 제품 안전 기능이 통합된 견고한 TTControl 하드웨어 솔루션을 확인하세요.
전자 제어 장치 TTC 2000 시리즈
견고함. 신뢰성. 즉시 사용 가능. 하드웨어 보안 모듈(HSM)은 하드웨어 수준에서 핵심 보안 기능을 제공합니다.
강력한 컴퓨팅 플랫폼 FusionAI
멀티 스크린 및 멀티 인터페이스 애플리케이션의 병렬 사용을 위해.
USB 연결 모듈
열악한 환경에서도 무선 연결 가능.
Thomas Liensberger, Manager Technical Sales
TTControl
우리의 미래 지향적이고 지능적인 하드웨어 솔루션으로 귀사는 항상 한 발 앞서 나갑니다. 이는 최대 성능을 제공하고 귀사의 기계에 맞게 조정되며, 미래의 모든 과제에 대비할 수 있기 때문입니다.
가장 중요한 사이버 보안 기능 포함
하드웨어 기반 암호화 구현
속도 향상 및 사이드 채널 공격, 결함 주입 공격과 같은 하드웨어 관련 공격에 대한 내성 제공.
안전한 저장소
민감한 정보를 보호하는 데 사용되는 암호화 키의 기밀성과 무결성을 제공합니다.
펌웨어 – API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)
서로 다른 장치 간의 안전한 통신을 구축하기 위해.
보안 부팅 및 보안 다운로드
제품의 안전한 작동을 보장하고 소프트웨어 업데이트 중 무단 변경을 방지하기 위해.
MATCH, 귀사의 모든 기계 프로젝트 소프트웨어 요구사항을 위한 다기능 플랫폼
MATCH 소프트웨어 플랫폼은 기계의 전체 라이프사이클을 위한 혁신적인 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이 플랫폼은 완벽히 조화된 소프트웨어 도구, 견고한 미들웨어, 라이브러리 모듈 및 오픈 표준 IDE로 구성됩니다. 모든 안전 관련 모듈은 TÜV 인증을 받았습니다. MATCH는 기능 안전 차량 또는 기계 제어 시스템 구현과 기존 기계 또는 기능의 재설계를 가능하게 하며, 최대 50%의 시간 절감 효과를 제공합니다.
MATCH 소프트웨어 제품군은 당사의 하드웨어 및 서브시스템에 완벽히 최적화되어 있습니다. 이를 통해 암호화, 침입 탐지, 안전한 비밀번호 처리, 인증서 및 키 관리, 역할 기반 접근 권한과 같은 중요한 보안 기능을 구현할 수 있습니다.
- 효율성을 통한 진보: 모든 단계에서 일관된 데이터와 원활하게 연결된 도구 덕분에 작업 부담 감소
- 견고한 미들웨어, 하드웨어 독립적: 모바일 기계용으로 개발된 맞춤형 MATCH Core, 다른 하드웨어 시스템으로의 손쉬운 이식성으로 최대 유연성 제공
- 멀티 컨트롤러 지원 가능: 다양한 제어 장치와 디스플레이를 조합할 수 있습니다. 프로그래밍 언어를 혼합하고 다양한 서브시스템을 문제 없이 지원할 수도 있습니다.
- V-모델에 따른 개발, 테스트 포함: V-모델 기반 개발, 모든 단계에서 플러그 앤 플레이 테스트 및 임베디드 소프트웨어 시뮬레이션 포함
- 서비스 솔루션 포함: 즉시 사용 가능한 서비스 도구, 기존 서비스 환경에 적응 가능, 통합 원격 유지보수 솔루션 제공
- 기능 안전 준비 완료: 초기부터 기능 안전 통합, 모든 프로그램 구성 요소에서 안전 표준 지원 – SIL2/PLd/AgPLd/ASILC/MLPD 수준까지
Elmar Wulf, 애플리케이션 개발 책임자, HYDAC Software GmbH
증가하는 안전 요구사항과 사이버 보안 요구사항은 큰 도전 과제입니다. 이 때문에 복잡성을 줄이는 것이 더욱 중요합니다: MATCH 소프트웨어 플랫폼은 초기 개념부터 양산 이후까지 귀사의 기계를 보다 간단하고, 빠르며, 무엇보다 안전하게 개발할 수 있도록 지원합니다. 이 접근 방식을 통해 귀사는 애플리케이션의 전체 라이프사이클에 걸쳐 보안을 위한 견고한 기반을 마련할 수 있습니다.
하드웨어와 소프트웨어로 구성된 통합 플랫폼에 대해 지금 문의하시고, 맞춤형 사이버 보안 솔루션을 위한 모듈형, 확장 가능한 시스템을 신뢰하세요. HYDAC은 시스템 설계부터 양산까지 경험 많은 개발 파트너로서 귀사와 함께합니다.
사이버 보안 교육, 워크숍 및 엔지니어링: 전문가의 맞춤형 지원을 받으세요.
귀사의 기계를 더 안전하게 만드는 것 – 그것이 우리의 목표입니다. 기능 안전과 사이버 보안의 파트너로서 우리는 단순한 전문 지식 제공에 그치지 않습니다. 우리는 귀사에 진정으로 적합한 솔루션을 제공합니다.
왜냐하면 우리는 모든 기업과 모든 기계 프로젝트가 고유하다는 것을 알기 때문입니다. 그래서 우리는 귀사의 특정 요구사항에 유연하게 맞출 수 있는 맞춤형 사이버 보안 교육, 과정 및 컨설팅 서비스를 개발합니다. 귀사의 기계 보안을 위한 최적의 솔루션을 함께 찾아봅시다. 오늘 바로 당사 컨설팅 서비스에 대한 자세한 정보를 문의하세요.