광업용 디젤 여과
노천 채광에서 꼭 피해야 할 일은 오염된 디젤로 인한 시스템 장애입니다. 광업과 같이 생산 지향적인 산업에서 성능 신뢰성 및 낮은 운영 비용과 같은 요소들은 매우 중요합니다. 효과적인 연료 여과는 이러한 과제를 해결할 수 있는 솔루션입니다: 하이닥 디젤 필터를 이용함으로써 공급망의 모든 단계에서 시스템과 장치을 완벽하게 갖출 수 있습니다.
효과적인 연료 여과를 통한 광업의 효율성 향상#노천채광 #광업 #디젤연료 #디젤필터 #시스템가용성
지금 바로 시스템 가용성을 높이십시오. 저희 전문가들에게 맞춤형 솔루션을 문의하십시오.
시스템 가용성
정되지 않은 비가동 시간을 방지하기 위한 효과적인 디젤 연료 여과
광업과 같이 매우 생산 지향적인 산업에서 시스템 장애는 큰 문제가 됩니다. 소규모에서 대규모 디젤 차량들로 구성된 차량군을 운영하는 기업은 최적의 엔진 성능과 장기 신뢰성을 모두 확보해야 합니다. 따라서 디젤 연료를 올바르게 여과하는 것이 매우 중요합니다. 시스템이나 광업용 차량, 간단한 제너레이터 모두 "더러운" 연료로 인해 효과적인 사용이 위협을 받을 수 있습니다.
운영 비용
깨끗한 디젤 연료로 생산성 손실을 방지하십시오
디젤 엔진의 효과는 무엇보다 연료 여과의 신뢰성에 달려 있습니다. 부적절한 여과로 인해 큰 문제가 발생합니다. 급격한 운영비 증가는 불편한 경제적 상황에서 특히 큰 산업적 문제가 됩니다.
하이닥을 이용한 효율적인 여과저희의 솔루션: 하이닥 디젤 필터
하이닥을 통해 귀사의 시스템과 장치를 노천 채광에 이상적으로 만들 수 ㅇ있습니다. 하이닥 Dieselmicron 필터 엘리먼트는 특히 효율성을 극대화하고 압력 손실을 최소화한 디젤 여과를 위해 개발되었습니다. 이 엘리먼트는 최적의 물 분리와 입자 분리 조합을 제공합니다.
완전 합성 엘리먼트 설계를 통해 안정적인 여과와 높은 오염 유지 능력 및 뛰어난 물 분리 기능을 확보합니다. 하이닥 필터 엘리먼트는 2 단계 컬레서 설계를 통해 뛰어난 물 분리를 자랑합니다. 이를 통해 디젤에 많은 양의 물이 있더라도 안전하고 효율적인 수분 제거를 가능하게 합니다.
추가적인 장점: 엔드 투 엔드 여과하이다은 공급망의 모든 단계에서 깨끗한 디젤을 보장합니다.
보관 시설과 디젤 여과소에서 디젤 여과 및 수분 제거
광업에서는 다량의 연료를 보관합니다. 이로 인해 때로는 응축이 발생할 수 있습니다. 저희의 혁신적인 여과 솔루션을 통해 공정의 모든 단계에서 귀사의 연료를 깨끗하게 유지할 수 있습니다.
온보드 여과
시스템 장비 탱크와 메인 엔진 사이에서 연료를 여과하기 위해 저희는 온보드 여과를 위한 종합 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 지속가능하고 보다 효율적으로 작업을 할 수 있도록 합니다: 깨끗한 연료를 통해 주입 구성품의 수명을 연장합니다. 궁극적으로는 수리 작업과 비가동 시간을 줄여 상당한 비용 절감을 이루는데 초점을 둡니다.