GasFilter Select 귀하의 어플리케이션에 적합한 가스 필터를 찾아보세요!
수소 여과, 석유화학 산업, 산업용 펌프 또는 부스터 스테이션 등 어떤 어플리케이션에서든, 온라인 도구를 통해 다양한 입자 필터 및 코얼레싱 분리기 제품군 중에서 귀하에게 적합한 가스 필터를 찾을 수 있습니다.
가스 필터 – 시스템 수명을 보장하는 솔루션
가스 필터는 인젝션 노즐, 터빈 블레이드, 피스톤, 밸브를 보호하여 거의 모든 기술 산업 분야에서 기계와 시스템의 조기 마모를 방지합니다. HYDAC는 단순한 표준 필터를 넘어, 실제 가스 거동을 기반으로 최적화된 필터 설계를 제공합니다. 고품질 필터 엘리먼트 기술과 결합된 당사의 입자 필터 및 코얼레싱 분리기는 공격적인 매질과 고온 환경에서도 견딜 수 있습니다. 신뢰성, 견고함, 내구성 – 최고의 필터 품질을 경험해 보십시오.
왜 가스 여과가 필요한가요?
가스에 포함된 액체 또는 입자 오염물은 시스템 및 기계의 주요 부품 수명을 크게 저하시킬 수 있습니다. 이는 높은 유지보수 및 세정 비용을 초래하고, 심지어 완전한 가동 중단으로 이어질 수 있습니다. 가스 내 액체 또는 입자 오염물로 인해 발생하는 대표적인 문제로는 침식, 침전물 생성, 오염 축적, 부식 등이 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 올바른 여과가 필수적이며, GasFilter Select를 통해 귀하의 어플리케이션에 완벽한 필터를 찾을 수 있습니다.
가스 필터 제품 라인업
GFLP 및 GFLC 시리즈
GFLP 및 GFLC 시리즈 가스 필터는 최대 16bar의 저압 영역에 적합합니다. 다양한 연결 사이즈와 입자 여과 및 코얼레싱 분리를 위한 필터 엘리먼트를 제공하여, 기술 가스를 여과해야 하는 다양한 어플리케이션에서 범용적으로 사용할 수 있습니다. 또한 전기분해를 이용한 그린 수소 생산과 같은 혁신적인 어플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 연속 운전을 위해 전환 밸브가 포함된 이중 필터 형태로도 제공됩니다.
GF 시리즈
GF 시리즈 필터는 수소 여과와 같은 까다로운 어플리케이션를 위해 특별히 개발되었으며, 최대 1050bar의 고압 환경에 특히 적합합니다.
GCF 및 GPF
압축기 및 터빈 보호를 위한 GCF 및 GPF 가스 필터입니다. 습한 가스를 위한 사이클론 분리기가 통합된 실 가스 필터로, 또는 실 가스용 입자 필터 및 코얼레싱 분리기로 주로 사용됩니다. 단일 필터(싱글 블록), 이중 필터(더블 블록), 더블 블록 & 블리드 구조의 이중 필터로 제공됩니다.
GCS 및 GDS
액체 분출이나 에어로졸 액적(5µm 초과)이 존재하는 어플리케이션에는 사전 분리를 위해 GCS 가스 사이클론 분리기 또는 GDS 가스 디미스터 분리기를 권장합니다.
세르게이 첼러, 가스 여과 프로젝트 매니저
가스 여과 분야에서 15년 이상의 프로젝트 개발 및 지원 경험을 바탕으로, 올바른 필터 선택을 훨씬 쉽게 해주는 GasFilter Select 도구를 제공합니다.
당사 가스 필터의 차별점
최고 수준의 필터 엘리먼트 기술
필터 성능을 결정하는 핵심 요소는 필터 엘리먼트이며, 바로 이 부분에 당사는 집중하고 있습니다. HYDAC FluidCareCenter의 지원을 받아 최신 시험 장비에서 엄격한 테스트를 수행하여, 수소 여과와 같은 까다로운 어플리케이션의 최고 요구 사항을 충족합니다. 맞춤형 필터 엘리먼트는 30년 이상 당사의 핵심 전문 분야입니다.
뛰어난 안정성과 긴 수명
입자 필터 엘리먼트와 코얼레싱 필터 엘리먼트는 필요에 따라 거의 모든 가스 필터에 적용할 수 있습니다. 공칭 여과든 절대 여과든, HYDAC Chemicron® 금속 섬유 부직포, 와이어 메쉬, Processmicron® 유리 섬유 부직포로 제작된 필터 소재로 안전한 선택이 가능합니다. 당사의 필터 소재는 우수한 화학적, 기계적, 열적 안정성을 자랑합니다. 낮은 압력 손실과 긴 사용 수명의 이점을 누릴 수 있습니다.
이미 가스 필터를 사용 중이며 효율을 높이고 싶으신가요? 이에 대한 솔루션도 제공합니다. 표준 시장 설계에 맞는 고품질 Betterfit 및 교체용 엘리먼트를 통해 어플리케이션를 지속 가능하게 최적화하고 빠른 투자 회수를 기대할 수 있습니다. 수명이 길어져 필터 엘리먼트 교체 횟수가 줄어들며, 수리 및 가동 중단 비용도 함께 절감됩니다.