전기 모빌리티: 기술 중립 솔루션을 선택한 하이닥 전기 모빌리티 분야와 관련하여 하이닥은 새로운 구성품, 하위 시스템 및 서비스를 꾸준히 개발합니다

모빌리티의 미래는 기술 중립적이 되어야 함을 입증합니다. 하이닥은 고객을 위해 두 가지 기술을 개발하고 광범위한 구성품 및 시스템 포트폴리오를 제공합니다.

12 최소 읽기 시간

주제 및 제품 전자 모빌리티

배터리 또는 연료 전지? 모빌리티의 미래는 기술 중립적이 되어야 함을 입증합니다.

지속적인 기후 변화의 영향을 점점 더 무시할 수 없게 되었습니다. 사람의 활동으로 인해 대기에 방출되는 CO2 주요 요인임이 입증되었습니다. 산업계와 에너지 분야는 수년 동안 CO2 가스 배출량을 줄이기 위해 상당한 노력했지만 교통 섹터의 수치는 기준연도 1990년과 비교하여 실질적으로 증가했습니다. 따라서 이 분야는 정치권으로부터 특히 압력을 받고 있으며 이는 예를 들어, 자동차와 트럭의 CO2가스 배출량에 대한 높은 규격을 볼 때 명백합니다.

변화를 요구하는 다른 요소는 미세 먼지와 질소산화물 배출량과 관련되며, 특히 도심에서의 디젤 엔진에 대한 비판적인 시각이 존재합니다. 이는 이러한 지역에서 사용되는 도심 차량과 건설 장비에 영향을 미칩니다. 트럭과 소형 이동식 작업 장비는 배터리에 저장된 에너지를 사용하여 전기화를 향해 나아갈 가능성이 높으나 트럭, 버스, 기차, 선박, 대형 건설 장비와 같은 고출력 분야의 경우 수소 탱크와 연료 전지가 더 좋은 대안이 될 것입니다. 하이닥 그룹은 차량과 장비, 그리고 고정형 전원 공급장치 및 충전/연료 재장전 인프라를 위해 배터리와 연료 전지의 2가지 기술을 모두 개발하고 있습니다.

전기 모빌리티 분야

모든 시장에서 전기 모빌리티의 효과를 더 효율적으로 구축하고 더 타켓팅된 개발을 지원하기 위해 당사는 전기 모빌리티를 다음 분야로 구분하였습니다. "전원 공급장치", "인프라", "전화된 장비 및 차량" 및 "생산 장비". 이러한 모든 분야에 대해 광범위한 구성품, 시스템 및 서비스의 제품군을 공급하기 위해 지속적인 개발하고 있습니다.

비전 및 전망:
미래의 전화 분야에서 좋은 입지 선점

하이닥은 다양한 전기 모빌리티 분야에 대한 제품을 공급합니다. 엔지니어링으로 고객을 지원하고 고객과 협력하여 맞춤형 올인원 솔루션 패키지를 만듭니다. 공동 대응을 통해 필수적인 요건을 충족하고 상당한 에너지, 비용, 시간을 절약합니다. 하이닥과 함께 한다면 전기 모빌리티의 미래를 완벽하게 준비할 수 있습니다. 

에너지 공급, E모빌리티

하이닥 - 배터리 보관 시스템, 연료 전지 발전기, 전기 분해 공장의 냉각을 위한 귀하의 파트너. 자세히 알아보기

자세히 알아보기

인프라

하이닥 - 배터리 구동 차량용 충전 인프라와 연료 전지 차량용 수소 충전소를 위한 파트너

자세히 알아보기

전동 장비와 차량

전화 잠재력으로 가진 전도 유망한 분야 하이닥은 배터리 시스템과 에너지 효율적인 작업 동력 장치의 광범위한 포트폴리오를 공급합니다.

자세히 알아보기

생산 장비

고성능의 에너지 효율적인 유압 시스템. 하이닥은 기존에 잘 구축된 최첨단 유압 시스템을 공급할 수 있습니다.

자세히 알아보기

개별 컨설팅을 받으시겠습니까?

컨설팅 받기

매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기

유압 장치
주제 및 제품
3 최소 읽기 시간 |

탱크 최적화 플랫폼

당사의 솔루션에 대해 자세히 알아보기

산업혁명 4.0
주제 및 제품
9 최소 읽기 시간 |

주제 CMX 소개

당사의 솔루션 자세히 알아보기

작동 기술
주제 및 제품
9 최소 읽기 시간 |

지능적 하이닥 구동 시스템

지금 자세히 알아보기