하이닥 그라운드 컨트롤 귀사의 이동식 장치를 위한 활성 붐 컨트롤 하위 시스템
점차 엄격해지는 환경 보호 지침을 준수하고 지속가능한 자원 보존을 위해 비료와 살충제를 적게 사용해야 합니다. 하이닥은 완벽한 솔루션을 제공합니다: 새로운 활성 붐 컨트롤 하위 시스템인 하이닥 그라운드 컨트롤은 어려운 환경 조건에서도 작물 위에서 최적의 높이와 기울기로 붐을 유도합니다. 이를 통해 작업 속도를 높이고 보다 정확한 도포가 이루어지도록 합니다.
어려운 환경 조건에서도 고도로 정확한 분사기 붐 유도#붐제어 #붐유도 #분사기붐 #작물보호기술 #비료기술 #자원보존
자원 보존 활성 붐 제어를 이용하여 살충제를 적게 쓰십시오
점차 엄격해지는 환경 보호 및 소비자 보호 지침에 따라 자원을 보호하는 방식으로 비료와 살충제를 이용해야 합니다. 이를 위해 이동식 장치의 분사기 붐을 작물 위에서 최적의 높이로 유도함으로써 제품이 목표한대로 분포되도록 합니다. 이것이 자원을 적게 쓰는 유일한 방법입니다. 하지만 그것이다는 아닙니다. 구성품의 기계적 스트레스를 보상하지 못한다면 사용 수명이 줄어들 것입니다. 따라서 차량의 움직임과 지형 특성을 현명하게 보상하는 활성 붐 제어 장치가 필요합니다.
정밀 농업 밭과 농지 관리 목적 달성
목적에 맞게 밭과 농지를 관리하기 위해서는 두 가지가 필요합니다. 첫 번재는 지면과 작물의 차이를 고려해야 합니다. 또한 환경 보호를 위해 주변 지형을 보호해야 합니다. 현명한 작동 기능으로 최적의 작물 예측을 지원하고 지속가능한 방식으로 살충제를 도포해야 합니다. 특히 여기에는 차량 움직임과 지형 특성으로 인한 방해의 효과적인 보상이 포함됩니다. 작물 위에서 분사기 붐을 최적의 높이와 기울기로 유도하면 자원을 보존하고 환경을 보호할 수 있습니다.
압력 제어 밸브를 이용한 귀사의 이동식 장치의 안정성 최적화 하이닥 그라운드 컨트롤 작동 방식
기존 솔루션
기존 솔루션은 스로틀 제어를 통한 위치 제어를 기반으로 합니다. 단점: 견인 차량의 기울기가 붐에 전달되기 때문에 견인 차량과 붐의 뻣뻣한 유압 결합 위치 편차가 감지된 경우에만 교정이 이루어집니다. 이로 인해 부정확한 도포가 이루어집니다.
하이닥 솔루션
이러한 위치 손실을 방지하기 위해 저희 전문가들은 혁신적인 솔루션을 개발했습니다: 하이닥 그라운드 컨트롤은 견인 차량에서 붐을 분리합니다. 압력 제어 밸브는 추가 센서 정보와 결합하여 붐의 위치를 조절합니다. 이러한 요소를 이용하여 하이닥의 활성 붐 제어를 통한 안정화가 가능합니다 - 견인 차량의 기울기가 즉시 보상되며 설정 지점에서 편차가 발생하지 않습니다. 따라서 교정이 필요하지 않습니다. 하이닥 그라운드 컨트롤은 지형의 변화가 발생하는 경우에도 매우 역동적입니다.
차별점설치 공간의 감소, 작동 정확성의 향상 및 작동 속도 향상
저희의 간소화된 밸브 기술: 구성품의 이용을 최소화하여 설치 공간을 상당히 절약하고 성능을 극대화합니다. 귀사는 또한 효과적인 보상을 통해 붐과 작물 사이의 거리 변동을 방지할 수 있습니다. 이를 통해 작업 정확도를 높이고 환경을 보호합니다. 유압 디커플링은 붐으로의 동작 전달을 줄이거나 방지하여 또 다른 장점을 제공하며 귀사는 작동 속도를 크게 높일 수 있습니다. 시험을 통해 증명된 유압 기술과 지능적인 제어 기술의 결합: 유압 장치와 전자 장치, 소프트웨어로 구성된 하이닥 그라운드 컨트롤을 이용하여 효율적인 하위 시스템으로 개발 비용을 절약하고 출시 시간을 단축합니다.
귀사의 맞춤 시스템에 이용할 수 있는 부가장치 저희 모듈형 유압 시스템을 믿고 사용하세요
하이닥 그라운드 컨트롤은 저희 모듈형 유압 시스템을 토대로 합니다. 이를 통해 저희는 모든 붐 기능을 모사할 수 있습니다. 저희 전문가들을 통해 귀사의 니즈에 맞는 솔루션을 자세히 알아보십시오.
이용 가능한 기능:
- 붐 기울기 유압 제어
- 구동 위치를 위한 붐 접기 기능의 유압 제어
- 식물 높이에 맞춘 붐의 유압식 올리기 및 내리기
- 지형 조정을 위한 붐의 V 위치와 붐 섹션의 위치
지금 저희 이동식 유압장치 전문가들에게 문의해주십시오. 저희는 귀사 장치의 잠재성을 파악하고 최적화된 솔루션을 위한 종합적인 조언을 제공합니다. 유능한 개발 파트너로서 저희는 귀사 프로젝트의 모든 단계에서 투명한 지원을 제공합니다. 시리즈 단계 이후에도 하이닥을 믿고 이용하실 수 있습니다.