시멘트 공장 및 프리캐스트 콘크리트 생산의 시스템 전문가

시멘트 생산

시멘트 산업에서는 견고하고, 효율적이며, 신뢰할 수 있는 시스템이 필요합니다. HYDAC은 이를 위해 표준화된 솔루션부터 맞춤형 솔루션까지 혁신적인 기술을 제공합니다. 당사의 제품군에는 유압 오일 및 윤활유 시스템, 유체 관리, 냉각 시스템 기술, 수처리, 자동화 및 지능형 모니터링 시스템이 포함됩니다.
경험 많은 개발 파트너이자 시스템 파트너로서, 시멘트 생산의 모든 단계에 대해 전 세계적으로 포괄적인 조언과 지원을 제공합니다. 당사의 전문성은 수직 롤러 밀, 클링커 냉각 시스템, 로터리 킬른(회전 가마) 및 이송 기술의 운영과 최적화에까지 확장됩니다. 시멘트 생산과 관련된 모든 과제에서 고객의 곁에 항상 함께하겠습니다.

프리캐스트 콘크리트

프리캐스트 콘크리트 생산에는 높은 정밀도와 시스템 가용성이 요구됩니다. HYDAC의 유압 시스템은 최고 품질과 효율성을 갖춘 제품을 제공합니다. 콘크리트 분배 시스템이든, 틸팅 테이블 응용 시스템이든, 시스템 최적화 및 신규 시스템 설계에 대한 당사의 전문성을 신뢰하실 수 있습니다. 당사는 고객과 협력하여 프리캐스트 콘크리트 생산 공정을 최적화하는 지능형 솔루션을 개발하며, 이를 통해 생산성을 더욱 향상시킬 수 있도록 돕습니다. 경험 많은 공급업체로서 단순히 제품만 제공하는 것이 아닙니다. 당사의 전문성과 글로벌 지원을 통해 실질적인 부가가치를 제공합니다.

건축 자재 산업을 위한 혁신적인 솔루션

시멘트 생산이든 프리캐스트 콘크리트 생산이든 – 우리는 고객들이 현재의 과제를 성공적으로 해결할 수 있도록 돕는 것에 그치지 않습니다. 또한, 미래의 도전에 최대한 잘 대비할 수 있도록 지원합니다. 지능형 부품 솔루션과 시스템 솔루션은 효율적이고 지속 가능한 생산 공정을 가능하게 하며, 장기적으로 CO2 배출과 자원 소비를 절감할 수 있습니다. 측정 데이터의 기록 및 해석은 중단 없는 생산과 예측 유지보수의 기반을 제공합니다.

시대의 모든 중요한 문제들에 대해, 당사는 건축 자재 산업과 시멘트 산업에서 고객의 시스템을 발전시킬 수 있는 솔루션을 제공합니다. 지금 바로 당사 전문가에게 문의하시고, HYDAC의 폭넓은 전문성을 직접 경험해 보세요.

지금 문의하기

지속가능성 & CO2 감축

지속가능성과 CO2 감축은 건축 자재 산업과 시멘트 생산에서 핵심적인 역할을 합니다. HYDAC은 에너지 효율적인 시스템, 최적화된 필터 기술, 자원을 절약할 수 있는 혁신적인 솔루션으로 고객을 지원합니다. 당사는 건축 자재 산업의 더욱 친환경적인 미래를 위해 고객과 함께 협력합니다.

서비스 범위

  • 모든 애플리케이션에 적합한 효율적인 유압 오일 및 윤활유 시스템
  • 압력 필터, 브리더 필터, 바이패스 필터, 공정수 필터링과 같은 프로세스를 위한 혁신적인 필터 기술
  • 탱크 축소 시스템 및 이에 따른 오일 및 공간 절약

효율성 & 시스템 가용성

건축 자재 산업에서는 먼지, 열, 지속적인 가동이 시스템에 높은 부담을 줍니다. 당사의 최첨단 솔루션을 통해 고객의 생산 설비 가용성과 효율성을 극대화할 수 있습니다. 튼튼한 냉각 시스템에서 오일 컨디셔닝 시스템에 이르기까지, 고객의 개별적인 과제를 해결할 솔루션을 제공합니다.

서비스 범위

  • 시스템 성능을 극대화하기 위한 고성능 냉각 시스템
  • 운영 유체의 수명을 연장하는 오일 컨디셔닝 시스템
  • 유치 케어 포털(Fluid Care Portal)을 통한 유체 데이터의 전문 분석 및 맞춤형 조언으로 최적의 유체 관리

 

디지털화 & 자동화

완전 자동화된 모니터링과 디지털화 개념을 활용하여, 단순히 고객의 시스템 가용성을 높이는 것에 그치지 않습니다. 당사는 예측 유지보수의 기반을 마련합니다. 실시간 모니터링과 수집된 데이터의 정밀한 해석을 통해 공정을 최적화하고 시스템 고장을 방지할 수 있습니다.

서비스 범위

  • 공정을 최적화하고 예측 유지보수를 가능하게 하는 지능형 모니터링 시스템
  • 시스템의 가용성과 생산성을 향상시키는 스마트 센서

제공 서비스

당사의 글로벌 네트워크를 통해, 전 세계적으로 고객님께 신속한 지원, 빠른 시운전, 효과적인 문제 해결 서비스를 제공합니다. 수리, 반복 검사에서부터 현장 유지보수에 이르기까지, 당사는 모든 서비스 요구 사항에 있어 신뢰할 수 있는 파트너입니다. 지속 가능하고, 효율적이며 혁신적인 방향으로 건축 자재 산업의 미래를 고객님과 함께 만들어갑니다.

서비스 범위

  • 축압기 검사 및 축압기 개조
  • 수리 및 배관 세척

이 모든 것을 원스톱 제공 - HYDAC 장점 보기

아이콘: 도구를 든 손 – 다양한 솔루션을 제공하는 폭넓은 제품군.

광범위한 제품군

건축 자재 산업과 시멘트 산업을 위한 독창적인 제품군과 다양한 솔루션을 바탕으로, 맞춤형 개념을 개발합니다.

Icon: Fabrik mit Standortpfeil – weltweit präsenter Servicepartner mit lokaler Expertise.

글로벌 네트워크, 지역 지원

HYDAC은 최종 조립 및 유지보수를 위해 전 세계적으로 전문가 서비스 파트너를 제공합니다. 지역에서 신속하고 효율적으로 고객의 요구 사항에 대응할 수 있도록 항상 가까이에서 지원합니다.

아이콘: 상승하는 막대 그래프 – 스마트 솔루션으로 설비 생산성 향상.

생산성 향상

에너지 절약 및 자원 절약 조치, 지능형 모니터링, 최적화된 유지보수 개념, 연장된 작동 시간을 통해, 당사는 고객의 시스템 가용성을 높이는 동시에 비용을 절감합니다.

아이콘: 전구 – 설비를 최적화하기 위한 통합적 접근 방식.

혁신적인 솔루션

HYDAC은 지속 가능성, 안전성, 디지털화를 중점으로 한 첨단 솔루션을 개발합니다. 당사의 통합적 접근 방식을 통해, 미래의 과제를 대비하여 고객의 시스템을 최적화합니다.