모든 채굴 분야를 위한 구성품, 시스템 & 솔루션
지하 채굴
고온과 습도, 먼지 발생 및 진동은 지하 환경에서 장비 및 기술 사용을 어렵게 만듭니다. 하이닥은 견고하고 검증된 제품 솔루션을 통해 긴 유지보수 주기와 지하 채굴 장비의 장수명을 보장합니다.
노천 채굴
노천 채굴 환경에서는 기계가 극한의 날씨, 먼지 및 오염에 노출됩니다. 냉각, 여과 및 유압 시스템의 높은 신뢰성 기준을 통해 기계가 지속적인 사용 환경에서도 효율적이고 오류 없이 작동할 수 있도록 보장합니다.
터널 굴착
공간이 제한된 터널 굴착 환경에서는 콤팩트하면서도 강력한 솔루션이 특히 요구됩니다. 하이닥은 여과, 냉각 및 구동 기술 분야의 통합 시스템 솔루션을 통해 공간 활용을 극대화하는 데 기여합니다.
심해 채굴
해저 지하의 자원을 채취하기 위해, 하이닥은 심해 채굴에 적합한 특수 실린더, 여과 시스템 및 압력 보정용 누적기를 제공합니다. 이 제품들은 고압 환경과 염수로 인한 부식을 견디도록 설계되어 있습니다.
시스템 가용성채굴업의 특수한 요구에 부응하는 검증된 제품 솔루션
채굴업의 극한 작업 조건은 장비와 시스템은 물론 작업자에게도 최대 성능을 요구합니다. 고온, 먼지, 높은 습도는 구성품의 마모를 가속화하고 예기치 않은 가동 중단을 초래합니다.
하이닥의 유압, 여과, 냉각, 밸브 기술 및 펌프 분야의 검증된 제품 솔루션을 통해 유지보수 비용은 줄이고 노천 채굴 및 지하 채굴 현장의 시스템 신뢰성을 높입니다. 예상치 못한 가동 중단을 줄이고 운전 시간을 극대화합니다.
채굴에서의 시스템 가용성: 당사의 제품 솔루션
HYDAC 유압 어큐뮬레이터
HYDAC 유압 어큐뮬레이터는 에너지 저장과 압력 보정을 가능하게 합니다. 이는 해수 지역 및 심해 채굴 분야에서도 특히 유용합니다. 또한, 하이닥 유압 어큐뮬레이터는 최대 1000 bar의 고압 영역도 지원합니다.
적용 분야에 따라 다양한 부식 방지 코팅(예: NORSOK 코팅) 및 소재(예: 슈퍼 듀플렉스)를 선택할 수 있습니다. 모든 어큐뮬레이터 타입에 대해 심해 인증 및 다중 인증이 가능합니다.
HYDAC 디젤 여과
하이닥의 디젤 여과 솔루션은 연료 내 불순물 및 수분 생성을 효과적으로 방지하여 엔진과 시스템의 손상을 막습니다. 제품군에는 디젤 필터, 제수 솔루션 및 연료 모니터링 모듈이 포함됩니다.
HYDAC 열 관리
하이닥은 채굴 분야 전용으로 윤활유, 유압유, 수질, 기어, 베어링 냉각을 위한 다양한 제품군을 제공합니다. 요구 사항에 따라 공랭 또는 유체 냉각 방식으로 작동하며, 지상 또는 지하 채굴의 이동식 응용에도 적합합니다.
HYDAC 여과 기술
하이닥은 채굴 산업의 특수 요구에 맞춘 고성능 여과 솔루션을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 입자 및 수분 분리를 통해 장비와 시스템을 보호하고 수명을 극대화합니다.
HYDAC 실린더
하이닥은 자재 운반, 드릴 장비, 채굴 기계, 지지 시스템, 분쇄 & 파쇄 장비, 유지보수 & 안전 장비 등 채굴 전용 유압 실린더를 폭넓게 제공합니다.
HYDAC 공정 필터
하이닥은 채굴 산업 내 지하수 및 지상수 여과를 위한 다양한 공정 필터를 제공합니다. 예: 절단기용 방패 분사, 광산 환기용 냉각수 처리, 지하 수압 장치용 보호 여과, HFA 및 HFD 유체 여과 등.
HYDAC 장착 기술
HYDAC의 장착 솔루션은 채굴 분야에서 어큐뮬레이터, 탱크, 냉각 요소, 공급 라인을 안정적으로 장착할 수 있도록 설계되었습니다.
파이프, 호스 & 케이블 장착장치, 밴드 스트랩, 어큐뮬레이터 장착부품 등을 다양하게 제공합니다.
HYDAC 헤비 듀티 솔루션
특히 까다로운 환경과 고하중 조건에서 사용할 수 있도록 하이닥은 다수의 채굴 솔루션을 헤비 듀티 사양으로도 제공합니다. 높은 하중 지지력, 내구성, 내환경성이 특징입니다.
방폭
ATEX 인증을 받은 시스템과 구성품은 폭발 가능성이 있는 환경에서도 안전한 작동을 가능하게 하므로 광업 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다. 엄격한 유럽 지침을 준수하는 이러한 인증 솔루션은 먼지나 가스로 인한 스파크 및 폭발 위험으로부터 높은 수준의 보호를 제공합니다. 따라서 ATEX 인증 시스템은 지하 환경의 안전 확보에 중요한 기여를 합니다.
센서, 냉각기, 펌프, 구동 시스템, 실린더 및 필터 시스템 등 다양한 ATEX 버전의 방폭 솔루션을 제공합니다.
채굴에서의 방폭: 당사의 제품 솔루션
HYDAC 공랭식 쿨러 AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX – 윤활유 및 유압유 냉각용
정전기 방지 팬, 접지 구성품, ATEX 인증 팬 구동장치를 갖춘 본 제품은 가스 및 분진 폭발 위험 지역에 특히 적합합니다. AC 모터(AC-LN) 또는 유압 팬 구동(AC-LNH) 버전으로 제공되며, 50Hz 및 60Hz 모두 지원합니다.
채굴용 HYDAC 밸브 – 최대한의 안전성을 위한 방폭 기능
지상 및 지하 채굴의 폭발 가능성이 있는 환경을 위해 HYDAC 밸브는 요청 시 ATEX 인증 버전으로 제공됩니다. 예: HYDAC 스풀형 산업용 솔레노이드 밸브, HYDAC 팝핏형 솔레노이드 밸브, HYDAC 3-웨이 압력 제어형 산업용 비례 밸브, HYDAC 유압 밸브, HYDAC 팝핏형 카트리지 솔레노이드 밸브 등.
채굴 분야의 방폭용 HYDAC 여과 시스템
HYDAC 진공 제수 장치 FAM ATEX, HYDAC 상태 모니터링 패키지 CMP EX, HYDAC 오프라인 필터 OLF ATEX, HYDAC 필터 펌프 전송 장치 OFU ATEX 등은 폭발 가능 환경에서 최고의 안전성을 제공합니다.
HYDAC 센서 – 폭발 가능 환경용
HYDAC은 지하 채굴의 특수 요구 사항에 맞춘 다양한 센서를 제공합니다. 예를 들어, 압력 트랜스미터, 압력 스위치, 온도 트랜스미터, 유량 트랜스미터 등 모두 포함.
시스템 공학
채굴 장비를 위한 시스템 솔루션은 개별 구성품 사용 대비 결정적인 이점을 제공합니다. 모든 구성품의 최적화된 조합을 통해 효율성을 극대화하고, 가동 중단을 줄이며 시스템 전체의 수명을 연장합니다.
HYDAC은 유지보수 비용을 줄이고 총 소유 비용을 절감하며 통합을 용이하게 하는 맞춤형 통합 솔루션을 단일 공급원으로 제공합니다.
채굴에서의 시스템 공학: 당사의 제품 솔루션
슬랫 컨베이어용 HYDAC 파워 유닛
채굴 산업에서 고온 또는 마모성 자재 운반에 사용되는 슬랫 컨베이어용 파워 유닛을 폭넓게 제공합니다.
작동용 펌프와 예비 펌프를 포함하며, 유지보수 편의를 위한 상단 분리형 더블 필터를 채택했습니다. 효율적인 열 관리를 통해 최적의 시스템 냉각을 보장합니다. 파워 유닛의 펌프 시스템은 원격 테스트도 가능합니다.
자동화된 HYDAC 펌프 테스트 시스템
HYDAC 펌프 테스트 시스템은 펌프의 효율성을 원격으로 종합 테스트할 수 있습니다. 압력과 유량 비율을 측정하여 유지보수 및 모니터링에 필요한 시간과 노력을 크게 줄여줍니다.
기존 시스템에 레트로핏하거나 신규 시스템에 통합할 수 있습니다. 요청 시 입자 센서, 수분 센서 등 상태 모니터링 센서도 통합할 수 있습니다.
농축기용 – HYDAC 유압 구동 장치
농축기용 고효율 구동 장치는 폐수 처리 공정에서 슬러지의 부피를 줄여 에너지 절약 및 비용 절감을 실현합니다.
이를 위해 하이닥은 표면 및 지하 채굴의 특수 요구 사항에도 적합한 유압 리프팅 유닛과 리프팅 실린더를 제공합니다.
도차기용 – 와곤 클램핑 메커니즘을 위한 HYDAC 유압 파워 유닛
HYDAC은 채굴 산업에서 빠르고 효율적인 도차기(와곤 또는 광차)의 언로딩을 위한 신뢰할 수 있는 유압 파워 유닛을 제공합니다.
작동 조건이 까다로운 상황에서도 언로딩 과정 중 와곤을 안정적으로 고정합니다.
HYDAC 유압 파워 유닛 및 독립형 액추에이터
HYDAC의 독립형 액추이에터는 실린더, 구동 장치 및 제어부를 컴팩트한 디자인으로 결합합니다. 제품의 특수한 모듈식 시스템을 통해 모든 설치 위치에 맞춘 다채로운 버전이 가능합니다.
내장 유압 어큐뮬레이터를 통해 전원이 끊긴 상황에서도 비상 기능을 수행할 수 있습니다.
채굴용 HYDAC 어큐뮬레이터 스테이션
하이닥은 채굴 분야 전용으로 최대 8x200리터 용량의 어큐뮬레이터를 제공합니다. 요청 시 맞춤형 도장 처리도 가능합니다.
채굴용 하이닥 어큐뮬레이터 스테이션은 원격으로 판독 가능한 압력계와 CE 인증 압력 릴리프 밸브를 갖추고 있습니다.
전기화
환경 영향 감소, 운영 비용 절감, 산업 안전 향상: 채굴의 전기화는 큰 잠재력을 지니고 있지만 에너지 공급, 인프라, 가동 시간 등 다양한 과제를 수반합니다.
고정식 산업 플랜트와 이동식 장비의 전기화에 대한 풍부한 경험을 바탕으로, 하이닥은 채굴업에서도 신뢰할 수 있는 파트너로 함께합니다.
채굴에서의 전기화: 당사의 제품 솔루션
전동 드릴 장비용 HYDAC 인버터 냉각 시스템
하이닥은 모듈형 캐비닛에 통합 가능한 고효율, 콤팩트한 유체 냉각 시스템을 제공합니다.
반밀폐형 시스템은 수분 및 오염 유입에 강해 유지보수가 간편합니다. 또한, 실외 설치에도 적합합니다. 재냉각은 외부 공랭 쿨러 또는 판형 열교환기(PHE)를 통해 이루어집니다.
전동 드릴 장비용 HYDAC 구동 냉각 시스템
이 시스템은 효율적이고 콤팩트한 유체 냉각을 제공하며, 유지보수가 용이합니다.
반밀폐형 구조는 오염에 강하여 이동식 장비의 실외 설치에 적합합니다. 재냉각은 주변 공기를 통해 이루어집니다.
무배출 지하 로더용 HYDAC 전동화 솔루션
전동 로더는 배기 가스가 없고 소음이 적어, 열악한 환경에서도 조용하고 인체공학적인 작업 환경을 제공합니다.
운영 비용을 절감할 뿐 아니라, 지하 채굴 시 더욱 건강하고 안전한 작업 환경을 조성할 수 있습니다.