화재 방지 시스템의 마운팅 솔루션 및 유체 관리

산업용 및 모바일 화재 방지 시스템을 위한 인증된 솔루션

화재 방지에서는 1분 1초가 중요하며, 모든 구성품의 안전한 작동 역시 매우 중요합니다. 당사의 마운팅 기술 및 유체 관리 솔루션은 배관, 소화 약제 실린더, 가압 실린더 및 밸브가 제자리에 안정적으로 고정되도록 보장합니다. 이를 통해 비상시 소화 약제가 필요한 장소에 정확하고 신속하게 도달할 수 있습니다.

당사의 제품 솔루션은 장착된 구성품의 간편하고 비용 효율적인 유지보수를 가능하게 할 뿐만 아니라, 국제 인증 표준도 완벽하게 충족합니다.

산업용 및 모바일 화재 방지 시스템을 위한 최적화된 솔루션

산업용 화재 방지 시스템

산업용 화재 방지 시스템은 신뢰할 수 있는 화재 방지 설계의 중추입니다. 비상 상황 시 어떠한 조건에서도 확실하게 작동해야 하며, 손실 없이 화재 현장에 소화 약제를 집중적으로 전달해야 합니다. 마운팅 기술에 대한 요구 사항 또한 매우 엄격합니다. 배관, 밸브, 소화 약제 실린더 및 가압 실린더는 진동이 적고 물리적 변형이나 응력이 없는 안정적인 방식으로 영구 장착되어야 합니다.

Different extinguishing systems – whether these are water-based or gas-based, with foam, mist or powder – also require precise adjustment to the pressure level, medium and installation situation. 내부식성, 온도 변화, 제한된 장착 공간, 그리고 가장 간편한 유지보수 역시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이는 정밀하게 설계된 유체 관리가 전체 시스템의 안전성, 수명 및 기능적 안전성에 매우 중요하다는 것을 의미합니다.

모바일 화재 방지 시스템

소방차, 철도 차량, 선박 또는 중장비 기계와 같은 모바일 애플리케이션의 화재 방지 시스템은 극도의 부하를 견뎌야 합니다. 강력한 진동, 충격, 급격한 온도 변화 및 협소한 설치 공간은 유체 관리와 마운팅 기술에 있어 특별한 과제를 안겨줍니다. 케이블, 밸브 및 소화 약제 용기는 움직임의 제약이나 유지보수의 편의성을 저하시키지 않으면서도 단단히 고정되어야 합니다.

동시에 콤팩트하고 가벼운 디자인이 요구됩니다. 이를 통해 유연한 설치가 가능해지며 극한의 조건에서도 안전한 작동을 보장할 수 있습니다. 모든 구성품이 완벽하게 장착되어 있을 때만이 비상시 시스템이 안정적으로 작동할 수 있으며, 이는 모든 모바일 애플리케이션에서 최고의 안전성을 보장합니다.

Certified safety for the highest standards

화재 방지에서는 안전이 최우선이며, 이는 당사의 구성품에도 동일하게 적용됩니다. HYDAC 유체 관리 솔루션은 특정 애플리케이션과 관련된 수많은 국제 표준 및 인증을 준수합니다. 이는 당사 제품의 우수한 품질과 신뢰성은 물론, 전 세계의 안전 중심 애플리케이션에 대한 적합성을 입증합니다.

당사의 솔루션은 다음을 포함한 다양한 표준에 따라 인증받을 수 있습니다.

  • EN 45545 / NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • FM Approvals (FM 인증)
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL / SIL2
  • VdS 2344

이를 통해 당사는 검증된 안전성을 제공하며, 귀사가 정교한 화재 방지 시스템을 구축하는 데 있어 결정적인 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 돕습니다.
 

마운팅 기술화재 방지 시스템을 위한 안전하고 설치가 간편한 마운팅 솔루션

50년 이상 HYDAC은 화재 방지 애플리케이션 분야에서 신뢰할 수 있고 실용적인 마운팅 기술의 대명사로 자리매김해 왔습니다. 당사의 솔루션은 까다로운 조건에서도 소화 약제 실린더, 가압 실린더, 압력 및 제어 라인이 단단히 고정되도록 보장합니다

DIN 3015 규격의 클램프, 병렬 케이블 배선을 위한 직렬 스트립, 다양한 실린더 직경에 맞춘 유연한 밴드 스트랩 등 모든 시스템은 안정성, 내구성 및 간편한 설치를 고려하여 설계되었습니다. 적용 분야에 따라 ATEX, VdS 또는 SIL과 같은 국제 표준 및 인증을 준수하기도 합니다. 이는 모든 산업용 또는 모바일 화재 방지 시스템에서 안전성, 효율성 및 신뢰성의 기반이 됩니다.

화재 방지 시스템 마운팅 기술: 클램프, 직렬 스트립 및 밴드 스트랩

HY-ROS DIN 3015 클램프 및 직렬 스트립

호스, 배관 및 케이블의 안정적인 장착을 위해 당사는 다양한 범위의 클램프와 직렬 스트립을 제공합니다. 이를 통해 간편하고 안전한 설치 프로세스를 경험하실 수 있습니다.

  • PA, PP, PAFF(난연성 폴리아미드), TPE, ALU(알루미늄) 및 스테인리스 스틸 소재의 클램핑 죠(Clamping jaws)
  • 모든 클램프는 용접 플레이트 & 마운팅 플레이트 또는 마운팅 레일과 함께 제공 가능

HY-ROS 클램프 및 직렬 스트립에 대한 추가 정보

HY-ROS 밴드 스트랩

당사의 마운트는 모든 표준 직경으로 제공되며, 특허받은 퀵 릴리스(quick-release) 체결 시스템을 통해 설치가 매우 간편합니다. 모든 클램프는 알맞은 지지대와 함께 제공되거나 장착 세트 형태로 제공됩니다. 맞춤형 솔루션과 모듈식 실린더 클램프 시스템을 사용하면 가스 실린더나 가압 실린더 등을 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.

HY-ROS 밴드 스트랩에 대한 추가 정보

섹션 밸브 (구역 제어 밸브)정밀한 제어와 극대화된 안전성을 위한 볼 밸브 및 동축 밸브

섹션 밸브는 산업용 및 모바일 화재 방지 시스템에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 유체의 흐름을 제어하고 작동 시 특정 방호 구역에 소화 약제를 집중적으로 분사합니다.

HYDAC은 이 분야에서 수십 년의 경험을 보유하고 있습니다. 당사의 볼 밸브는 60년 이상, 동축 밸브는 20년 이상 다양한 애플리케이션에서 성공적으로 사용되어 왔습니다. 두 밸브 타입 모두 최고의 신뢰성, 짧은 스위칭 시간 및 콤팩트한 크기를 갖추도록 설계되었습니다. 극한의 작동 조건에서도 정밀하고 안전하며 효율적인 유체 제어를 보장합니다. 이를 통해 현대적인 화재 방지 시스템의 기능적 안전성에 결정적으로 기여합니다.

화재 방지 시스템용 섹션 밸브: 볼 밸브 및 동축 밸브

HYDAC 볼 밸브

극대화된 안전성을 위한 견고한 설계 수동 조작형 차단 볼 밸브부터 자동화된 블록 솔루션에 이르기까지 고품질 소재와 신뢰할 수 있는 씰링(밀봉) 시스템 적용 

  • 공칭 크기: 04 – 150
  • 정격 압력: 최대 800 bar
  • 디텐트(Detent) 기능 / 잠금 옵션
  • 정전기 방지 및 화재 안전(Fire-safe) 버전 제공

HYDAC 볼 밸브에 대한 추가 정보

HYDAC 동축 밸브

CX 밸브는 화재 방지 시스템에서 소화 약제의 흐름을 제어하고 조절하는 데 사용됩니다. 소화 약제를 정밀하게 제어하여 화재 발생 시 빠르고 효과적인 대응을 가능하게 합니다. 단일 하우징 내에 소화 약제 제어와 압력 모니터링이라는 두 가지 기능을 통합했습니다.

HYDAC 동축 밸브에 대한 추가 정보

HYDAC은 화재 방지 시스템의 신뢰할 수 있는 마운팅 기술 및 유체 관리를 위한 최적의 파트너입니다.한눈에 보는 솔루션의 장점

간단한 설치 및 유지보수

간편한 설치 및 유지보수

화재 방지 시스템용 당사 마운팅 솔루션은 쉬운 설치는 물론 해당 구성품에 대한 빠르고 간편한 유지보수를 가능하게 합니다.

국제 인증 표준 준수

국제 인증 표준 준수

당사의 유체 관리 솔루션은 다양한 국제 표준에 따라 인증받을 수 있습니다.

화재 방지 시스템의 효율적인 설치 공간 최적화

효율적인 설치 공간 최적화

화재 방지 시스템을 위한 당사의 콤팩트한 마운팅 솔루션과 유체 관리 솔루션은 구성 요소를 지능적으로 통합하여 가용 공간을 최적으로 활용합니다.

다운로드

귀사에 적합한 마운팅 기술을 함께 찾겠습니다!

당사의 전문가가 귀하와 협력하여 귀하의 화재 방지 시스템에 맞춘 안전하고 효율적이며 요구 사항에 정확히 부합하는 최적의 마운팅 솔루션을 찾아드립니다.2

당사 전문가에게 문의하십시오!

더 많은 매거진 기사 살펴보기

판독 시간: 3 최소 읽기 시간 |

모든 마운팅 기술이 동일 할까요? 항상 그렇지는 않습니다: HYDAC은 단순히 최고 품질을 가진 제품만을 제공하지 않습니다. 당사는 완전 자동화된 사내 생산 시스템을 기반으로 운영됩니다. 이는 "Made in Germany"라는 약속을 의미합니다. HYDAC의 장점은 명확합니다. 신속한 납품과 더불어 맞춤형 제품 개발을 단기간에 완료합니다. 혁신적인 연구개발(R&D) 팀이 고객 니즈 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 아니면 설치에 최적화된 표준 솔루션을 원하시나요? 지금 바로 HYDAC의 솔루션을 알아보고 테스트해 보세요!