폴리머 멜트: 맞춤형 필터 엘리먼트 제작
HYDAC은 캔들 필터, 필터 디스크 및 스핀 팩 필터를 제공합니다.
플라스틱 중합 과정에서는 반드시 필터링이 필요한 불순물이 발생합니다. 독일에 위치한 당사의 생산 시설 최은고 수준의 필터 엘리먼트 기술을 개발하고 제조하고 있습니다. HYDAC의 폴리머 필터 엘리먼트가 어떻게 공정 효율성을 향상시킬 수 있는지 확인해보세요. 고객의 요구에 맞춰 설계된 맞춤형 엘리먼트를 제공합니다.
전문가와 상담하세요 – 폴리머 필터링에 최적화된 솔루션을 함께 찾아드립니다.
폴리머 멜트 및 용매 필터링을 위한 고성능 필터독일에서 설계 & 생산
플라스틱 가공 공정,예를 들어, 펠렛, 섬유, 케이블 또는 필름 생산 등에서는 작은 입자와 젤이 큰 문제를 유발할 수 있습니다. HYDAC은 스테인리스 스틸 엘리먼트 기술과 폴리머 필터링 분야에서 수십 년간의 경험을 바탕으로, 설계(재료 선택, 층 구조, 유체 역학 계산)부터 생산(주름 기술, 세척 공정, 용접 기술, 품질 관리), 그리고 필터 분석 및 사내 테스트까지 폭넓은 전문성을 제공합니다.
리프 디스크 & 필터 디스크(원형 스크린)
캔들 필터
스핀 팩 필터
엘리먼트 기술 – 폴리머 멜트 필터링 최적화
1992년부터 축적된 전문성 - 독일에 위치한 생산 시설에서 고객의 요구에 맞춘 고효율 필터 엘리먼트를 설계하고 제작합니다. 이를 위해, 당사는 내구성이 강한 기계적 연결 기술(크림핑)과 세척 가능한 지속 가능한 소재를 활용합니다. 폴리머 엘리먼트 기술 분야에서의 수십 년간의 경험을 바탕으로, 특히 용접 기술 분야에서 폭넓은 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 통해 기능 통합(예: 밀봉 없는 디자인) 같은 혁신적인 가능성을 열어갑니다. 이 모든 것을 통해, 당사는 다음과 같은 폭넓은 제품군을 제공합니다:
성공의 비결: Chemicron높은 오염물 보유 용량과 최대 90%의 다공성
Chemicron 금속 섬유 플리스는 매우 얇고 균일하게 분포된 스테인리스 스틸 섬유(316L, 특수 소재는 요청 시 제공)로 구성되며, 소결 공정을 통해 단단히 결합됩니다.
높은 다공성 필터 재료는 와이어 메시나 소결 금속과 같은 다른 재료에 비해 높은 오염물질 포집 능력과 최대 90%의 다공성이라는 주요 장점을 가지고 있습니다.