돌아가기

유압 어큐뮬레이터 압력 모니터링을 위한 하이닥 솔루션

1/7 하이닥 p₀ 가드 - EDS 3400

EDS 3400을 통해 어큐뮬레이터 사전 충전 압력(p0)을 모니터링하고, 어큐뮬레이터 충전 기능을 제어할 수 있습니다. 어큐뮬레이터의 사전 충전 압력은 각 정지 프로세스 중(어큐뮬레이터의 유체 측이 배출될 때) 유체 측에서 모니터링됩니다.

 

• 유압 시스템에 쉽게 설치 가능

• 하나의 가드 장치로 시스템 모니터링

• 사전 충전 압력(p₀)이 너무 낮으면 신호 출력

• 통합된 어큐뮬레이터 충전 기능

• 예측 유지보수


2/7 하이닥 블래더 무결성 시스템 - BIS

BIS는 블래더 어큐뮬레이터의 가스 측에서 작동합니다. 이 장치는 블래더에 유체가 유입되면 이를 감지하여 신호를 트리거합니다. 이를 통해 블래더 파손을 감지할 수 있습니다. 전자 장치(전류 루프/HART)로 온도와 압력을 기록할 수도 있습니다.

 

• 고장난 블래더 감지로 가동 중단 시간 최소화

• 어큐뮬레이터에서 p₀를 지속적으로 모니터링하여 공정 신뢰성 증가

• 어큐뮬레이터 블래더 변화 사전 계획 가능

• 신호 처리 및 오류 분석을 통해 전체 시스템을 최적으로 모니터링


3/7 하이닥 피스톤 위치 모니터링 - 레이저

레이저 선형 위치 측정 시스템은 피스톤 위치를 광학적으로 모니터링하며, 가스 측에 설치됩니다. 이 시스템의 기능 원칙은 경과 시간 측정에 기반합니다. 즉, 레이저 광선이 피스톤에 도달하여 굴절된 다음 센서에 의해 감지되는 방식입니다. 피스톤 어큐뮬레이터의 피스톤 위치는 레이저 광선이 이러한 여정을 완료하기까지 소요되는 시간을 기반으로 계산됩니다.

 

• 컴팩트한 디자인, 비접촉식 측정 시스템

• 피스톤 스트로크 전체에 걸쳐 지속적 측정 신호 발생

• 작동 상태에서 교환 및 보정 가능 질소 배출 불필요

 


4/7 하이닥 피스톤 위치 모니터링 - HLT

HLT는 선형 자계 감응 위치 측정 시스템입니다. HLT의 기능 원칙은 측정점(= 피스톤 위치)과 전자 장치 간 비접촉식 및 유도식으로 교환되는 비틀림 펄스와 전류의 경과 시간 측정에 기반합니다.

 

• 피스톤 스트로크 전체에 걸쳐 지속적 측정 신호 발생

• 컴팩트한 디자인

• 한 곳에 설치(오일 또는 가스 측)

• 모든 표준 측정 시스템과 제어 시스템에 연결 가능(예: PLC 제어)

• 중복 시스템으로도 사용 가능(SIL2/PLD2)

 


5/7 하이닥 피스톤 위치 모니터링 - 하이닥 마그네틱 플랩 표시기

피스톤 위치는 마그네틱 플랩 표시 방식으로 외부에서 보이는 빨간색/흰색 플랩을 통해 표시됩니다. 구성품을 더 추가할 수도 있습니다(예: 제어 시스템 부품, 변환기, 스위치).

 

• 가스 측에서 지속적 측정

• 시각적 표시기

 


6/7 하이닥 피스톤 위치 모니터링 - UP 스위치

피스톤 위치 스위치는 원통형 재킷의 벽을 통해 피스톤 어큐뮬레이터의 피스톤 위치를 감지합니다. 피스톤 위치 스위치는 추가적인 피스톤 어큐뮬레이터 개조 없이 클램프로 단순화할 수 있습니다. 측정 원칙은 초음파 펄스 반향 방법에 기반합니다.

 

• 피스톤 어큐뮬레이터에 쉽게 새로 장착

• 표준 모델 및 고점도 유체에 적합한 모델로 제공

 


7/7 하이닥 피스톤 위치 모니터링 - 기타 모니터링 시스템

하이닥은 케이블 장력 측정 시스템과 리미트 스위치 등 다른 피스톤 위치 모니터링 시스템도 제공합니다. 하이닥에 연락하여 부담 없이 개인화된 컨설팅을 받아보세요.

본문 내용의 저작권 및 산업재산권은 HYDAC International GmbH의 소유입니다.