공정 신뢰성과 시스템 가용성 자동차 공급업체를 위한 공정 신뢰성과 시스템 가용성
하이닥 - 극대화된 시스템 가용성을 위한 복잡한 구성품과 시스템 파트너
3 최소 읽기 시간
고객 성공 사례 공학 유체 공학 열관리
자동차 공급업체를 위한 공정 신뢰성과 시스템 가용성하이닥 - 극대화된 시스템 가용성을 위한 복잡한 구성품과 시스템 파트너
자동차 공급업체는 생산 과정에서 엄청난 요구 조건을 만드는 산업별 도전 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 요구 조건은 전체 섹터를 걸쳐 새로운 산업 표준을 설정하는 트렌드에 의해 가속화되고 있으며, 여기에는 최적화된 시스템 가용성에 의해서만 달성될 수 있는 극대화된 공정 신뢰성이 포함됩니다.
예를 들어, 가솔린 분사 시스템의 경우, 제품과 가공 유체의 청정도를 보장하기 위해 높은 정밀도의 생산 공정이 필요합니다.
노련한 기술 파트너인 하이닥은 고객에게 완벽한 맞춤 솔루션을 제공하기 위해 업계 노하우를 구현하도록 요청받았습니다.
하이닥 유체 공학의 고효율 냉각 필터 장치를 통해 시스템 가용성 증가
차량용 가솔린 분사 시스템의 선도적인 제조업체인 한 MRO 고객사는 잦은 테스트벤치 고장으로 나타나는 테스트벤치의 부적절한 냉각 파워 문제를 겪고 있었습니다.
문제는 과도한 테스트 유체 온도에 의해 유발되었고 어셈블리와 테스트벤치 구역으로 방사되어 클린룸의 온도를 높였습니다. 컴프레서 냉각기를 설치했지만 필요한 냉각 파워를 얻을 수 없었고 어셈블리와 테스트 라인의 클린룸 온도를 더 높였습니다. 그 결과 어셈블리와 테스트 라인의 냉각 요구 조건을 증가시켰습니다. 가장 에너지 효율적인 냉각 방식은 기존의 냉각수 회로를 사용하는 것이었습니다.
더구나, 시스템 내 고형물 오염으로 서보 밸브의 마모를 가속화하여 수리 비용이 증가했습니다. 테스트 매체 역시 일정 정도 오염되었고, 이는 테스트벤치의 밸브 고장으로 이어졌습니다.
공정 신뢰성과 시스템 가용성을 중대한 영향을 미친 이러한 문제로 인해 고객은 하이닥에 연락하여 솔루션을 개발을 요청했습니다.
복잡한 문제를 처리하기 위해 몇 가지 목표가 세워졌으며 우선 테스트벤치에 적합하도록 냉각 파워를 조정함으로써 필요한 안정적인 온도를 달성해야 했습니다. 생산 구역에 대한 열 소산도 줄여야 했고, 유지보수 및 폐기 비용을 절감하기 위해 냉각수 사용도 피해야 했습니다. 동시에 상당한 양의 에너지, 즉 최소 30%를 절약해야 했습니다. 또한, 조정된 냉각 솔루션이 생산 구역에서 너무 많은 공간을 차지하는 것은 허용되지 않았습니다.
시스템 가용성을 증가시키기 위해 효율적인 여과 솔루션을 구현함으로써 테스트벤치의 고형물 부하를 줄여야 했습니다. 마지막으로 수리 및 유지보수를 대한 총 작업 부하와 비용을 줄여야 했습니다.
고객은 이미 하이닥의 전문성을 신뢰하고 있었기에 지속적인 상담이 이루어졌습니다. 이를 기초로 하여 당사의 전문가는 먼저 현장 방문, 소비량 측정, 유체 샘플 분석을 통해 정확한 상황을 파악했습니다. 전문가들은 생산 및 분사 시스템 생산의 테스트벤치 공정에 대한 소중한 기술 경험에 의존했습니다.
하이닥 유체 공학 솔루션: 청결하거나 오염된 측면의 탱크에 연결된 바이패스에 영구적인 냉각 필터 장치 설치
새로운 냉각 필터 장치가 고객의 모든 테스트벤치에 설치되었습니다. 1µm 여과도를 지닌 HYDAC Flexmicron 프리미엄 기술을 사용하여 상기의 모든 요건을 충족하거나 초과 달성할 수 있었습니다.
각 테스트벤치의 수냉 시스템에 사용되는 여러 개의 냉각 컴프레서를 지닌 냉각 시스템으로 개조함으로써 자동온도조절식 냉각수 밸브 및 열교환기 플레이트를 포함하여 필요한 냉각수 부피의 연속 비례 가변식 폐회로 제어가 가능해졌습니다. 그 결과 테스트 매체의 일정한 온도 유지가 가능하기 때문에 연중 내내 신뢰할 수 있으며 약 40%의 에너지를 효율적으로 절약하게 되었습니다.
결과
냉각 시스템의 구조를 최적화하여 생산 구역의 적은 공간만 차지했습니다. 새로운 냉각 필터 장치 덕분에 서보 밸브 및 고압 펌프와 같은 유압 구성품의 가동 중단 시간을 40%까지 줄였습니다. 높은 효율성의 여과를 통해 가동 중단 비용이 약 50% 절감되었습니다. 또한, 고형물 부하를 낮춤으로써 수리 및 유지보수의 작업 부하와 비용을 절반으로 줄였습니다.
단일 공급처를 통한 하이닥 시스템 협의 및 제품 개발로 인해 고객은 추가 비용을 더 줄일 수 있었습니다.