배경에 굴착기가 보이는 건설 현장에서 남성과 여성이 작업복을 입고 있습니다.

지능형 제어 기술을 위한 제품 & 시스템 새로운 세대의 모바일 기계 및 산업 시스템을 위한 솔루션

공정의 성공을 위해서는 정밀하고 안정적인 제어가 필수입니다. HYDAC의 다양한 구성 요소 및 시스템은 고객의 개별 요구에 맞는 솔루션을 제공합니다. 

지금 당사의 제품을 상세히 알아보세요.

최고의 성능을 위한 정밀 기술HYDAC의 맞춤형 제어 기술 솔루션과 함께하세요

생산, 물류, 에너지 공급 등 다양한 산업에서 제어 시스템은 공정을 최적화하고, 인간의 오류를 줄이며, 지속적인 모니터링을 가능하게 합니다. 생산성 향상, 품질 개선, 에너지 효율성 제고, 안전성 증대 등의 이점으로 인해 제어 기술은 인더스트리 4.0에서 필수 요소입니다.

HYDAC은 부품부터 복합 제어 시스템까지 다양한 산업 분야에 적용 가능한 제어 유닛, 디스플레이, 밸브, 제어 블록, 볼 밸브, 계측 및 분석 기술을 폭넓게 제공합니다. 수년간의 노하우와 고객 맞춤형 시스템 개발 전문성을 바탕으로, 귀사의 요구에 맞는 솔루션을 제시합니다.

제어 기술 분야의 최신 개발 동향과 트렌드에 대한 정보를 정기적으로 받아보고 싶으신가요? 그렇다면 지금 HYDAC 뉴스레터를 구독하고 최신 정보를 놓치지 마세요!

지금 뉴스레터 구독하기

유압기기 & 여과를 위한 온라인 도구

밸브 선택기

당사의 선택기로 제어 시스템에 적합한 밸브를 손쉽게 찾으세요

적합한 밸브 찾아보기

장점

Icon Bausteine für modulare Steuerungssysteme

모듈성

HYDAC의 모듈형 제어 시스템은 귀하의 요구 사항에 맞춘 유연한 맞춤 설정과 빠르고 간편한 설치를 가능하게 합니다.
 

Icon kompaktes Design für wertvolle Bauraumoptimierung

컴팩트한 설계

매우 컴팩트한 설계를 자랑하는 HYDAC의 제어 기술 솔루션으로 설치 공간을 절약하십시오.

Icon Robust & Sicher für höchste Sicherheitsstandards.

견고 & 안전

HYDAC의 모든 제품은 최고 수준의 안전 기준을 충족하며, 장기간 사용을 고려해 설계되었습니다.

HYDAC의 전문 분야

높은 수준의 사내 생산

대부분의 공급업체가 주요 제조 공정이나 부품을 외부 제공자에 의존해야 하는 반면, HYDAC은 기계 가공, 사출 성형, 표면 처리, 솔레노이드 시스템의 용접부터 전자 부품, 소프트웨어 및 완전 자동화 조립에 이르기까지 모든 관련 공정 및 공정 개발을 사내에서 수행할 수 있습니다. 이로 인해 제품 개발에 있어 큰 유연성을 제공하는 소중한 자유도가 새롭게 확보됩니다. 특히 기계 구조가 점점 복잡해지는 상황에서, 애플리케이션별 및 기능별 설계가 무엇보다도 중요한 요소이기 때문입니다.

개발 전문성

HYDAC의 공간 최적화 부품 및 제어 시스템은 높은 신뢰성과 유압 기술 전문성을 자랑합니다. HYDAC의 애플리케이션별 전문 지식을 통해 귀사의 차량 및 기계를 전체적으로 분석하고, 특정 응용에 최적화된 시스템을 설계할 수 있습니다. 밸브, 센서, 제어 블록 또는 볼 밸브 등 어떤 부품이든 HYDAC은 고객님의 목소리를 경청하며 최적의 솔루션을 함께 찾아갑니다. 다년간의 경험을 바탕으로 HYDAC과 함께 귀사의 기계를 더욱 효율적이고 강력하며 미래 지향적으로 만들어 보십시오.

기능 안전

HYDAC은 기계의 기능 안전을 위한 다양한 인증 부품을 제공합니다. 밸브, 센서, 제어 블록에서 볼 밸브에 이르기까지 HYDAC의 제품은 최고 수준의 안전 요건을 충족합니다. 이는 기계, 환경, 사람을 보호하는 데 기여함을 의미합니다. HYDAC과 함께라면 최대의 신뢰성과 안전 관련 결함의 조기 감지를 가능하게 하는 시스템 아키텍처를 기대하실 수 있습니다. 엄격한 법규와 새로운 기술은 혁신적인 솔루션을 요구하며, HYDAC의 풍부한 경험과 안전 기술 전문성은 귀사의 요구 사항을 준수하면서도 미래 지향적으로 실현합니다.

시장 & 산업

건설 기계 및 굴착

자세히 알아보세요

농업 및 임업용 기계를 위한 솔루션

자세히 알아보세요

지자체 기기용 솔루션

자세히 알아보세요

리프팅 및 소재 취급

자세히 알아보기

HYDAC 뉴스레터와 함께 제어 기술의 최신 흐름을 놓치지 마세요!

제어 기술 분야는 빠르게 진화하고 있습니다. 새로운 기술, 혁신적인 솔루션 및 선도적인 트렌드가 산업을 주도하고 있습니다. HYDAC 뉴스레터를 통해 제어 기술 분야에 대한 새로운 통찰을 얻으실 수 있습니다.

지금 뉴스레터 구독하기