전 세계적인 인증을 획득한 해운 분야 제품
갑판 상부의 해양 기술
크루즈선이든, 화물선이든, 컨테이너 선박이든 상관없이, 해양 환경 조건은 데크 상부 구조 및 선박 상부 구조에 있어 엄청난 대가를 요구합니다. 이러한 어려운 조건에도 불구하고 안전하고 원활한 작동을 수행하도록 보장하기 위해 견고한 솔루션으로 시스템 제조업체, 조선, 해운 회사를 지원합니다. 하이닥은 해양 산업 분야를 위한 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
- 데크 및 선박 상부 구조
- 크레인 및 기타 리프팅 장비
- 적재 해치, RoRo 장비
- 해치 커버
- 윈치
- 외부 도어
갑판 하부의 해양 기술
데크 하부의 제품은 가장 엄밀한 요건을 충족해야 하므로 매우 효율적이고 견고하며 공간 절약적이어야 합니다. 하이닥은 모든 세계적인 인증기관의 인증을 획득한 공간 최적화된 솔루션을 제공합니다. 세계적인 전문성으로 통해 당사는 항상 현지 지원을 제공합니다. 당사의 구성품과 시스템을 통해 다음 분야를 지원합니다.
- 방향 및 스러스트 제어 장치
- 핀 안정 장치
- 트림 탭
- 방향타 프로펠러 및 가변식 피치 프로펠러
- 가로 스러스트
- 카고 펌프
- 스티어링 기어
- 선박 엔진
- 밸러스트 용수
- 폐기물 소각
견고성, 공간 최적화 및 중량 감소
해양 산업은 극한의 환경 조건과 제한적인 공간 문제에 직면하고 있습니다. 이것이 컴팩트한 설계를 지닌 강력한 솔루션이 필요한 이유입니다. 당사는 효율적인 하이닥 솔루션을 통해 오일 및 탱크 용량을 줄이기 위해 고객과 협력합니다. 이를 통해 운영 및 유지보수 작업과 관련하여 장기적인 비용 절감 및 자원 절약이 가능합니다.
해양 기술의 견고성, 공간 최적화 및 중량 감소: 당사의 제품 솔루션
하이닥 탱크 축소 유닛
능동형 유체 컨디셔닝을 갖춘 프리미엄 솔루션을 혜택을 누리고 장기적인 측면에서 절약하십시오. 오일 용량이 줄어들고 재료 사용이 감소합니다. 탱크 축소 유닛으로 탱크 용량을 60~80% 줄입니다.
하이닥 Air-X 필터 기술
Air-X 필터 기술을 통해 오일 부피가 감소하고, 상당한 중량이 축소되고, 재료 사용이 감소됨으로 인해 고객은 비용을 효율적으로 절약할 수 있습니다. 당사 필터 솔루션의 다양한 이점에 대해 알아보십시오.
하이닥 부하 감지 제어 밸브 LX-6
업스트림 단면 압력 보상 장치를 포함한 부하 감지 원리를 기반으로 한 비례식 지향성 밸브에 컴팩트한 모듈형 설계가 새겨졌습니다. 효율적인 해양 분야 사용을 위해 최적화된 상태로 구비되었습니다.
하이닥 냉각 시스템
수냉식 또는 공냉식 변속기에서 전기 드라이버를 위한 유체 냉각에 이르기까지 다양한 분야를 위한 당사의 포괄적인 냉각 시스템이 제공하는 장점을 누리십시오.
하이닥 윤활 오일 시스템
엔진용 윤활 오일 시스템은 민감한 시스템이며, 신뢰할 수 있는 오일 흐름과 일관된 수준의 오일 청정도가 필요합니다. 하이닥은 선박 엔진의 오랜 사용 수명을 위한 맞춤형 윤활 시스템을 제공합니다.
하이닥 AutoFilt® 시리즈
높은 수준의 오염 물질에 대한 효율적인 백 플러싱을 능숙하게 처리하기 위해 당사의 AutoFilt® 시리즈 모델을 사용하십시오. 새로운® RF14에 대해 알아보십시오 – 개보수 작업에 적합합니다.
운영 안전성
고객의 시스템 안전성이 최우선 순위이며, 최상의 안전성을 보장하기 위해 당사는 등급 규격에 따른 솔루션을 개발합니다. 즉, 당사는 항상 관련 소재 인증과 승인을 받은 구성품을 납품합니다. 가장 중요한 등급에 대한 타입 인증을 받은 센서는 고객이 시스템을 안정적으로 모니터링하도록 돕습니다. 원활한 작동 보장.
해양 기술의 작동 안전성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 제어 밸브
연료를 효율적으로 절약하고 원활한 해양 항해를 위해 트림 탭을 조정하는 제어 밸브가 필수입니다. 모터보트 괘속정과 요트를 위한 특수 제어 밸브를 포함한 당사의 광범위한 제품 범위에 대해 자세히 알아보십시오.
하이닥 센서
상태 모니터링 시스템의 증가된 기능 안전성에 적합한 타입 인증을 갖춘 표준 버전 또는 제품인지 여부에 상관없이 하이닥은 해양 분야를 위한 광범위한 센서를 공급합니다. 당사의 제품군을 둘러보세요!
하이닥 펌프
개방 회로에 압력 공급을 위한 액셜 피스톤 가변식 배기량 펌프 PPV 100S 이외에도 하이닥은 해양 분야에 적합한 광범위한 펌프를 공급합니다. 하이닥이 최적의 솔루션을 기꺼이 찾아 드립니다!
하이닥 실린더
극한의 조건, 오랜 사용 수명, 높은 부하, 증가된 부식 위험 - 하이닥 유압 실린더를 통해 이 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 고객의 특정 요구 사항과 높은 품질 표준을 충족하는 맞춤형 실린더를 공급합니다.
하이닥 CMX 제품군
해양 기술의 디지털 전환을 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어 하이닥 CMX는 데이터를 구조화 및 시각화합니다. 지역 서버 또는 클라우를 통해 항상 개요를 파악합니다.
하이닥 CMX 제품군에 관한 자세한 정보
하이닥 수분제거 유닛 FAM
당사의 FluidAqua Mobil 시리즈는 자유 용수 또는 용해된 용수와 유압유 및 윤활유에 함유된 가스를 분리하도록 고안되었습니다. 높은 수준의 오염 물질 저장 능력과 여과 효율성으로 인해 높은 수준의 비용 효율성이 보장됩니다.
하이닥 CA 동력 장치
바다에서 방수 벌크헤드 도어와 해치를 안정적으로 열고 닫는 일은 특히 어렵습니다. 이러한 측면에서 컴팩트한 오일 몰입형 동력 장치는 고객 설비의 유압 작동을 완벽하게 지원합니다.
하이닥 지향성 밸브
당사의 고도로 효율적인 산업용 밸브롤 통해 최상의 작동 안전성 달성: 당사의 입증된 4WE6 및 4WEH16 지향성 밸브는 데크 상부 구조와 케이블 윈치에 사용하도록 특별히 설계되었으며, ATEX 버전도 공급할 수 있습니다.
지속 가능성 및 환경 보호
민감한 연료 분사장치는 엔진 기술의 지속적인 최적화로 인한 결과이며 티어 III 표준에 따라 기후 관련 가스에 대한 엄격한 제한 규정이 적용됩니다. 기능성을 보장하기 위해 오염 물질이 거의 없는 연료가 필수적입니다. 청정 연료를 쓰지 않으면 시스템에 문제가 발생합니다. 로컬 전문가인 하이닥은 모든 분야에 대한 여과 개념을 보유하고 있습니다. 오래 가는 필터의 사용 수명과 높은 수준의 청정도로 비용을 지속 가능하게 절감합니다.
해양 기술의 지속 가능성과 환경 보호: 당사의 제품 솔루션
HYDAC HDMD/ HDPD 연료 필터
자원 절약 및 안정적인 성능: 입증된 하이닥 품질을 지닌 당사의 (이중) 필터는 최신 디젤 엔진의 높은 컨디셔닝 요건을 충족합니다. 선박 인증을 받은 신뢰할 수 있는 필터 시스템을 통해 전여과 및 기본 여과를 능숙하게 처리할 수 있습니다.
하이닥 디젤 연료 Optimicron® FuelFine의 하이닥 미세 여과
특수 엘리먼트 구조를 구비한 새로운 Optimicron® FuelFine은 디젤 연료를 위한 고청정도 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 하이닥은 11/08/07 이하의 ISO 등급을 지원합니다. 지속 가능한 엔진 작동 지원.
하이닥 자동 필터 AutoFilt® RF9
하이닥 AutoFilt® RF9를 차별화하는 것은 안정적인 매체 분리를 포함한 전 세계적으로 고유하고 특허받은 수기압 백 플러싱 기술입니다. 이를 통해 장기적인 측면에서 유압 시스템과 선박 엔진을 보호합니다.
하이닥 가스 여과
선박 엔진과 서브시스템이 최적 상태로 작동하려면 청정하고 건조한 가스가 필요합니다. 에어 가스, 연료 가스 또는 플러싱 가스 여과인지 여부에 상관없이, 고객과 협력하여 최적의 솔루션을 찾아 드립니다. 효율적인 하이닥 필터 시스템으로 마모 현상을 줄입니다.
하이닥 자동 백 플러싱 필터 AutoFilt®
등속 여과 및 백 플러싱을 통한 높은 효율성 - 하이닥의 AutoFilt® 시리즈는 자체 청소 자동 필터를 포함하고 있으며 배기가스 처리에 특히 적합합니다(스크러버 또는 EGTS). 자세히 알아보기!
하이닥 연료 필터 모듈
높은 수준의 청정도 요건 보장 - 하이닥의 연료 필터 모듈! 당사의 효율적인 여과 개념을 통해 연료 분사장치의 마모를 줄이고, 비용을 절약하며, 엔진 사용 수명을 높입니다.
하이닥 상태 모니터링
하이닥은 최신 모니터링 시스템의 제작을 위한 광범위한 구성품을 공급하고 예방적 유지보수의 기본이 됩니다. 이러한 방식으로 효율적인 정비 및 유지보수 솔루션 뿐만 아니라 지속 가능성 및 환경 보호에 기여합니다.