모든 풍력 터빈을 위한 구성품, 시스템 및 서비스
기어박스
풍력 터빈의 기어박스는 로터와 발전기의 연결고리입니다. 기어박스는 로터의 고회전력 저속 회전 운동을 저회전력 고속 회전 운동으로 변환합니다. 기어박스가 이러한 부하를 견디려면 맞춤 시스템이 필요합니다. 하이닥은 시장에서 이미 검증과 테스트과 완료된 기어박스 윤활, 기어박스 냉각 및 오일 여과 솔루션을 제공합니다.
피치 및 브레이크 제어
장기적으로 육지 및 해양에 위치한 풍력 터빈의 성공적인 작동을 위해서는 안전이 필수적입니다. 피치 제어는 기계적 손상과 열 과부하의 위험을 줄여 줍니다. 또한 효율적인 제동 시스템은 높은 비용이 초래되는 고장과 수리비를 방지합니다. 비용 효율성을 제고하려면 브레이크, 피치 및 요(yaw) 조절을 위한 하이닥의 튼튼하고 믿을 수 있는 파워 유닛을 사용해보세요.
발전기 및 인버터
풍력 터빈 발전기는 기계 성능의 심한 변동을 초래하는 로터와의 연결 때문에 몇 가지 특수한 기능을 필요로 합니다. 그리드에 직접 피드되는 고정 로터 속도와 인버터로 인한 가변적 로터 속도를 막론하고 탁월한 기능성을 보장하려면 냉각 시스템이 필수적입니다. 하이닥은 극단적인 기후의 지역, CCV 및 HCV에서도 냉각에 관한 풍부한 전문성을 바탕으로 고객에게 실질적인 도움을 제공합니다.
메인 베어링
지속적으로 회전하는 베어링은 로터가 자체적인 축에서 회전할 수 있게 합니다. 메인 베어링은 계속해서 극도로 높은 부하를 견뎌야 하므로 최고 수준의 요구 사항을 충족해야 합니다. 하이닥은 최상의 안전과 신뢰성을 보장하기 위해 풍부한 노하우를 기반으로 잦은 유지보수가 필요하지 않은 편리한 풍력 터빈 가동을 실현하는 최적화된 윤활 시스템을 공급합니다.
전선
케이블 가이드는 타워와 루프에서 케이블 성능을 증대하는 데 중요한 역할을 합니다. 하이닥은 새로운 HYROFLEX 케이블 고정 시스템으로 케이블의 서비스 수명을 연장하고 냉각 효과를 증폭하는 데 성공했습니다. 이를 통해 전선의 작동 효율성을 높였습니다. 고정 타입은 여러 버전으로 지원되며, 요청 시 다양한 구성의 케이블도 제공 가능합니다.
지속 가능성
하이닥으로 줄이고, 재사용하고, 재활용하여 지속 가능한 방식으로 에너지와 비용을 절감하세요. 하이닥의 혁신적인 솔루션으로 유체의 서비스 수명을 연장하세요. 당사의 솔루션을 사용하면 유지보수 간격을 즉시 늘릴 수 있습니다. 하이닥은 최상의 방식으로 자원을 활용하고 풍력 터빈을 위한 구성품과 시스템을 준비할 수 있도록 도와 드립니다.
풍력 터빈의 지속 가능성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 유체 센서 및 오일 컨디션 센서
온라인 오일 상태 모니터링으로 고체 입자 오염, 마모 입자, 수분, 온도, 유전율과 전도성 등 다양한 매개변수를 측정할 수 있습니다. 유체 센서나 바로 연결 가능한 모니터링 솔루션으로 풍력 터빈 유지보수 공정을 지속 가능한 방식으로 최적화하세요.
하이닥 기어유 필터용 NF 확장 키트
NF1310(왼쪽)의 신형 버전인 NF2210(오른쪽): 시스템에 설치된 시리즈 필터의 크기를 늘리세요. 필터 튜브, 새로운 씰과 더 커진 필터 엘리먼트로 구성된 NF 확장 키트를 사용하면 지속 가능한 방식으로 필터 교체 횟수를 줄이고, 서비스 시간을 단축하고 필터 비용을 절감할 수 있습니다. 지금 서비스 수명을 연장하여 이득을 얻으세요.
하이닥 GBX+ 냉각기
더 효율적이고, 낭비가 적고 더 지속 가능한 최적화된 기어 오일 냉각기로 CapEx 지출과 OpEx 지출을 모두 절약하세요! 더 가벼워지고 오일 용적이 작아졌으며 에너지 소비량이 최소화된 하이닥의 GBX+ 냉각기는 최적의 시스템 작동에 크게 기여합니다.
하이닥 메인 베어링 윤활
하이닥은 메인 베어링의 효율적인 윤활을 돕습니다. 윤활제를 지속적으로 세척하면 그리스로 윤활하는 경우에 비해 서비스 수명을 연장할 수 있습니다. 하이닥이 함께 최적의 솔루션을 찾아 드립니다!
시스템 가용성
열 스트레스 및 오염은 풍력 발전 산업의 구성품과 시스템에 장기적인 영향을 미칩니다. 하이닥은 당사의 경험을 기반으로 지능형 센서를 탑재하여 데이터 모니터링 및 분석이 가능한 솔루션을 제공합니다. 이러한 솔루션은 고객의 풍력 터빈의 가용성과 서비스 수명을 늘려 줍니다. 기어박스와 베어링 윤활 시스템 등의 마모 프로세스를 조기에 감지하여 심각한 결과를 방지할 수 있습니다.
풍력 터빈의 시스템 가용성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 필터 엘리먼트 BN4HX
하이닥의 2단 엘리먼트는 내장된 보호 필터 덕분에 우회 밸브가 열려 있더라도 여과된 오일만 윤활 시스템으로 유입되도록 합니다. 하이닥의 프리미엄 엘리먼트 BN4HX로 풍력 터빈의 가용성과 안전을 높이세요.
하이닥 케이블 가이드 HY-ROFLEX
HY‑ROFLEX는 타워에 수직 부품을, 그리고 루프에 케이블을 안전하고 튼튼하게 고정하기 위한 혁신적인 고정 시스템입니다. 시스템 효율성을 최적화해 주는 하나의 제품에 공구 없는 케이블 고정, 시간이 절약되는 시스템 조립, 방화(UL94 class V0), 단락 보호 및 케이블 보호 효과를 모두 담았습니다. HY‑ROFLEX로 새로운 시스템을 계획하거나 기존 시스템을 레트로피팅하세요.
하이닥 금속 오염 측정 센서
하이닥 금속 오염 측정 센서는 윤활 유체의 금속 고체 입자 오염을 측정합니다. 기어박스 손상을 조기에 감지하고, 높은 비용을 초래하는 시스템 고장을 방지하세요. 레트로피팅도 가능합니다.
하이닥 피스톤 축압기
가스 손실률이 낮은 하이닥의 다양한 피스톤 축압기를 활용해보세요. 하이닥의 안정적인 시스템은 유지보수와 수리가 덜 소요되며 서비스 수명이 더 길어 효율적인 비용 절감이 가능합니다. 지금 자세히 알아보세요.
하이닥 워터 글리콜 회로
풍력 터빈은 특히 전문 인버터 냉각과 발전기 냉각을 필요로 합니다. 하이닥의 전 세계적인 냉각 관련 전문 지식과 경험을 믿으세요. 유지보수 필요성이 낮은 하이닥 시스템은 유냉식 시스템의 온도 조절에 최적화된 파트너입니다.
개발 파트너십
하이닥과 함께 탁월한 성과를 실현하세요! 하이닥은 오랫동안 풍력 발전 산업에서 신뢰성 높고 혁신적인 파트너로 활약해왔습니다. 전 세계적인 입지를 확보한 동시에 각 지역에 알맞은 현장 지원을 제공하는 하이닥은 고객과 함께 문제를 살펴보고 구성품부터 시스템 전체까지 맞춤형 솔루션을 개발해 드립니다. 당사는 고객과 협업하여 장기적인 에너지 비용을 절감해 드립니다. 지금 문의하세요.
풍력 터빈 개발 파트너십: 당사의 제품 솔루션
하이닥 유압 파워 유닛 HPU
하이닥 엔지니어와 협력하여 브레이크, 피치 및 기타 애플리케이션 등의 요구 사항에 적합한 유압 파워 유닛을 개발하세요. 하이닥은 풍력 발전 전문 기업으로서 해당 산업의 어려움을 이해합니다. 또한 하이닥은 유압 애플리케이션에 관한 풍부한 지식을 제공해 드릴 수 있습니다.
냉각기와 NF 필터가 포함된 하이닥 오일 시스템
최적의 기어박스 냉각 및 윤활에 관한 하이닥의 오랜 경험을 믿으세요. 하이닥은 모듈식 시스템뿐 아니라 맞춤 애플리케이션도 제공합니다. 하이닥은 고객과 협력하여 고객의 요구 사항에 알맞은 최적의 솔루션을 찾아 드립니다. 지금 당사에 문의하세요.
하이닥의 복합 시스템
하이닥은 풍부한 경험을 바탕으로 여러 시스템을 효율적으로 결합하고 개별 시스템을 최적의 방식으로 배치해 드립니다. 하이닥은 발전기, 인버터 또는 기어박스 냉각을 위한 냉각 회로 조합, 보다 적은 공간을 차지하는 기어박스 윤활 솔루션, 브레이크 및 피치를 위한 수냉식 또는 유압 파워 팩 등 다양한 솔루션을 제공합니다.
하이닥 내장형 필터 블록 솔루션
하이닥은 밸브, 바이패스, 센서 등의 내장 구성품이 포함된 믿을 수 있는 여과 솔루션을 개발합니다. 하이닥의 내장형 필터 블록 솔루션을 사용하여 지속 가능한 방식으로 배관을 절약하세요. 언제든지 하이닥에 문의하세요.
서비스, 교체품 관리 및 테스트벤치 기술
1963년부터 꾸준한 검증과 테스트를 거친 품질 - 서비스 수명이 더 긴 하이닥의 구성품과 시스템에 대해 알아보세요. 하이닥 제품은 오랫동안 안정적으로 기능하여 유지보수 간격을 연장하고 비용을 절감해 줍니다. 하이닥은 오일 시스템, 유압 시스템 및 냉각 시스템 공급업체로서 풍력 터빈의 원활한 작동을 가능하게 하는 적합한 교체품도 제공합니다.
풍력 터빈을 위한 서비스, 교체품 관리 및 테스트벤치 기술: 당사의 제품 솔루션
유압기용 하이닥 충진 및 테스트 유닛
풍력 터빈의 안전과 신뢰성을 보장하기 위해 FPU를 사용하여 블래더, 피스톤 및 다이아프램 유압기를 직접 테스트하고 교체할 수도 있습니다. 워터-글리콜 시스템용 필링 펌프와 같은 기타 서비스 도구에 대해 문의하세요.
하이닥 유체 조절 시스템
하이닥은 시스템 내 영구적 설치 또는 콤팩트 서비스 유닛용으로 다양한 유체 조절 제품을 제공하여 고체 입자 오염과 수분을 분리합니다. 스마트 측정 기술이 적용된 유체 조절 유닛을 활용해보세요.
하이닥 상태 모니터링
유지보수 작업, 주요 구성품 교체 또는 시스템 시운전 후 오일 상태를 확인하고 싶으신가요? 풍력 터빈에 사용하기 적합한 하이닥의 특수 서비스 도구는 높은 신뢰도로 오일 청결도를 파악하고 문서화합니다.
하이닥 테스트벤치 기술
하이닥은 상담, 테스트실 장비와 전체 테스트벤치를 비롯한 풍력 산업용 테스트벤치 전문 기업입니다. 당사는 풍부한 전문 지식을 바탕으로 고객의 구성품과 시스템을 안전하게 작동할 수 있도록 돕습니다.
하이닥 필터 엘리먼트
검증과 테스트가 완료된 엘리먼트 기술과 품질 보호가 적용된 하이닥의 프리미엄 필터 엘리먼트를 사용해 풍력 터빈을 안정적으로 가동하세요. 우회류를 위한 Trimicron 등 다양한 제품군을 만나보세요. 여러 제조사의 하우징을 위한 Betterfit 필터 엘리먼트 정보도 알아보세요.