오랫동안 사용할 수 있는 삼림 관리용 및 농업용 기계의 요건 하이닥은 고객의 요건에 완벽하게 부합하는 시스템을 제공합니다
자원 보존
기후 변화, 자원 부족, 인플레이션 등으로 인해 이제 자원 보존은 농업 기술과 삼림 관리 기술에서 중요한 관건으로 떠올랐습니다. 기업의 환경 보호 조치는 지침과 규정을 준수할 뿐 아니라 비용 절감으로도 이어집니다. 스마트한 하이닥 솔루션을 활용하여 신속한 조종 시스템, 강력한 부착품, 정밀한 기계 제어 등을 실현하고 자원을 보존하세요.
정밀 농업
정교한 작업 기능은 수율을 높이고 살충제 사용을 최소화하는 4차 농업혁명을 시실현합니다. 이를 위해 하이닥의 센서, 개방형 루프 제어 기술, 폐쇄형 루프 제어 기술 및 소프트웨어 산업 혁신을 만나보세요. 하이닥의 시스템 솔루션은 고객의 니즈에 기반하여 밭과 농지 관리 목적을 달성합니다.
에너지 효율성
세계 인구가 증가하면서 자원 수요도 늘어나고 있습니다. 수율은 높이는 동시에 배출은 줄여야 하는 지금, 지속 가능성과 생산성 사이에서 고민하지 마세요. 하이닥과 함께 에너지 효율성 증대 방안을 찾아보세요. 하이닥은 성능 저하 없이 CO2 배출을 줄일 수 있는 혁신적인 구성품과 시스템을 제공합니다. 지금 저희 전문가들의 조언을 받아보세요.
고객 요건에 완벽하게 부합하는 다양한 솔루션하이닥은 개발 파트너로서 고객이 느끼는 어려움에 초점을 맞춥니다.
오랜 시간이 지나도 활용할 수 있는 시스템 솔루션: 하이닥은 농업용 및 삼림 관리용 기계의 전문가로서 현지 요건에 최적화된 최첨단 기계의 개발을 지원합니다.
전자식 유압 하위 시스템
악천후에서든 불균형한 지형에서든, 농업용 기계와 삼림 관리용 기계는 지능적 제어기술이 수반되어야만 토양 손상 없이 혹독한 조건에서 문제없이 제어할 수 있습니다. 하이닥은 이동식 차량 분야의 기계 아키텍처에 대한 이해를 기반으로 자원을 절약하고 편안하며 정밀한 기계의 개발을 지원해 드립니다. 하이닥은 스마트한 시뮬레이션 모델과 집중적인 기계 테스트를 거쳐 완벽하게 조정된 시스템 구성품을 납품합니다.
사전 개발된 하위 시스템으로 더 빠른 시장 출시 달성: 지금 하이닥의 다양한 시스템을 알아보세요
하이닥의 그라운드 컨트롤 붐 컨트롤
비료와 살충제 최소화: 하이닥은 완벽한 솔루션을 제공하여 꼭 필요한 만큼의 살충제만 사용하게 해 드립니다. 하이닥의 활성 붐 컨트롤 하위 시스템인 하이닥 그라운드 컨트롤은 가장 어려운 환경 조건에서도 작물 위에서 최적의 높이와 기울기로 붐을 유도합니다. 작업 속도를 높이고 더 정밀한 어플리케이션을 원하시나요? 지금 저희 이동식 유압장치 전문가들에게 문의하세요.
하이닥 회전 구동 제어 속도 제어
검증과 테스트를 마친 유압 장치와 지능적 제어기술: 강화된 환경 보호와 새로운 지침으로 인해 전자 유압 시스템의 정밀성 요건이 더욱 높아지고 있습니다. 하이닥 회전 구동 컨트롤은 이러한 요건을 충족합니다. 스마트한 하이닥 시스템은 가장 높은 전력 밀도를 지원하는 속도 제어 기능이 필요할 때마다 최적의 솔루션을 제공합니다. 전자식 속도 제어 기능을 갖춘 하이닥 회전 구동 컨트롤은 탁월한 동적 작동으로 매우 정밀하게 기능합니다.
하이닥 전자 부하 감지
농업용 기계와 부착품을 유연하게 활용하는 동시에 유압 동력 100% 활용: 기능별로 다른 압력과 오일량이 필요할 때마다 하이닥의 전자식 부하 감지 솔루션은 고객 요건에 최적화합니다. 부하 압력과 독립적인 전자 시스템을 활용하여 기계의 사용자 편의성과 효율성 모두를 향상할 수 있습니다.
서스펜션
삼림 관리용 및 농업용 기계에 요구되는 요건이 높아지면서 운전 속도, 작동 속도와 운반 하중 또한 점점 더 증가하고 있습니다. 이때 특별히 중요한 것은 강화된 안전과 편안함입니다. 하이닥은 고객의 어려움과 요건에 최적화되어 바로 이러한 목적에 부합하는 솔루션을 제공합니다. 당사는 최적의 방식으로 시스템 구성품을 조합하여 맞춤 서스펜션을 개발해 드립니다. 하이닥은 고객의 요건에 알맞은 옵션을 상의하고 구현을 지원해 드립니다.
맞춤 서스펜션 시스템을 찾아보세요. 하이닥의 혁신적인 솔루션을 만나보세요.
하이닥 축 서스펜션
최적의 축 서스펜션은 반드시 기계를 고려하여 구현해야 합니다. 차량 유형에 따라 프론트 액슬, 리어 액슬 또는 전체 서스펜션이 최적의 선택일 수 있습니다. 하이닥 전문가들은 50년이 넘는 경험을 바탕으로 당사의 시스템을 고객의 운행 조건에 최적화해 드립니다. 검증과 테스트를 마친 하이닥 구성품을 활용하여 맞춤 축 서스펜션을 구현해 드립니다.
하이닥 운전실 서스펜션
장시간 작업 시 기계 작동자의 피로를 덜고 운전실의 진동 부하를 줄이세요. 하이닥의 컴팩트한 수기압 운전실 서스펜션을 통해 운전자의 편안함이 향상되며 안전한 기계 작동이 보장됩니다. 감쇠력을 독립적으로 조절할 수 있습니다. 편안한 솔루션을 만나보세요.
하이닥 붐 서스펜션
하이닥 붐 서스펜션은 핸들링 성능을 향상하고 더 안정적인 조종 동작을 실현합니다. 다양한 치수와 디자인으로 제공되는 당사의 붐 서스펜션이 좌우 흔들림을 효율적으로 줄여 줍니다. 하이닥은 다년간의 경험을 기반으로 고객의 기계에 최적화된 맞춤형 시스템을 개발합니다. 지금 하이닥에 문의하여 지금 마모와 가동 중단을 줄이세요.
ADSteer 전자 유압 추가 조종 장치
농업 기계는 조종성이 각별히 우수해야 하고, 마모에 강해야 하고, 지면에서 부드럽게 움직여야 하는 등 까다로운 기준을 충족해야 합니다. 이는 전자 유압 조종 시스템이 트레일러와 기계에서 직면하는 크나큰 어려움입니다. 독립실행형 전자 유압 추가 조종 하위 시스템인 ADSteer Profi로 차량 플리트의 유연성을 높이세요. ADSteer Profi는 비접촉식으로 조종 축의 설정 각도를 계산합니다.
메인 제어 밸브
이동식 기계의 전력 밀도 요건은 사용되는 유압 제어에 대한 요건과 함께 높아지고 있습니다. 넓은 미세 제어 범위 덕분에 성능 저하 없이 정밀성이 탁월한 제어를 실현하는 하이닥의 메인 제어 밸브 제품군을 통해 이러한 요건을 충족할 수 있습니다. 당사의 전문가는 최고의 정밀성과 간단한 기계 작업뿐 아니라 최상의 성과도 제공합니다. 이는 기능별 최적화를 지원하는 하이닥의 모듈식 밸브 기술 설계 덕분에 가능합니다.
변속기 제어
동력 변속 및 듀얼 클러치 트랜스미션 제어를 위한 하이닥의 맞춤형 밸브 솔루션을 통하여 성능을 효과적으로 개선할 수 있습니다. 제어 로직은 동일하더라도 트랜스미션 유형이나 기능에 따라 요건은 다양합니다. 당사는 트랜스미션의 까다로운 기능에 맞춤화된 스마트한 솔루션을 제공합니다. 지금 귀하의 농업용 기계나 삼림 관리용 기계에 적합한 밸브를 알아보세요.
탱크 최적화
하이닥 전문가들은 고객의 요구 사항에 따라 완벽하게 맞춤화된 여과 디자인을 개발하여 탱크 용량을 최대 40% 줄여 드립니다. 하이닥은 지속 가능성에 중점을 두고 더 높은 진공 성능과 최적의 공기 분리를 선사하는 소형 탱크용 여과 솔루션을 채택합니다. 이러한 솔루션은 고객의 요건에 맞춤화하여 더욱 자유로운 기계 설계를 지원할 수 있습니다. 사용하는 소재도 절약할 수 있습니다. 지금 하이닥 탱크 최적화 플랫폼에 대해 알아보세요.
삼림 관리용 크레인 키트
하이닥 크레인 컨트롤은 삼림 관리용 크레인과 목재용 트레일러를 위한 턴키 전자 유압 키트입니다. 부하 감지 메인 컨트롤 밸브 LX-6 Forestry와 xCrane 전자 제어로 구성된 하이닥의 솔루션은 고객의 삼림 관리용 기계의 요건에 완벽하게 맞춤화된 시스템을 선사합니다. 내장형 크레인 붐 팁 컨트롤로 가장 까다로운 작업도 빠르고 쉽게 해결할 수 있습니다. 어느 제품군에든 적합한 솔루션을 제공합니다. 지금 하이닥에 문의하여 세밀한 제어성과 정밀성을 만나보세요!
50년 이상 이어져온 혁신적 시스템 공학
하이닥의 시뮬레이션 및 공학 노하우를 체험하세요. 당사는 다년간의 경험을 바탕으로 고객의 삼림 관리용 및 농업용 기계를 위한 경쟁력 있는 솔루션 개발을 지원합니다. 하이닥의 비결을 알아보세요.