모바일 애플리케이션
당사는 고객과 함께 차세대 이동식 작업 기계를 개발합니다. 당사 전문가들은 비용 효율적인 방법으로 복잡성을 줄이고 다양한 차별화 옵션을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다.
협력을 통해 이동식 기계를 위한 솔루션 모색협력, 투명성과 잠재력 실현을 통해 현재뿐 아니라 미래까지 대비
최신 시장 동향, 기술과 법으로 인해 모바일 산업의 어려움이 커지고 있습니다. 하이닥 전문가들은 이러한 어려움의 해결을 도울 수 있는 적절한 솔루션을 찾아드릴 수 있습니다. 하이닥은 계획부터 애프터마켓에 이르기까지 전 과정에서 전문성 있는 개발 파트너가 되어 드립니다. 하이닥은 업계에 관한 심층 지식을 활용하여 현재뿐 아니라 미래에도 효과적이며 항상 고객의 요구 사항에 맞춤화된 시스템 솔루션을 개발합니다.
하이닥은 당사를 향한 고객의 신뢰를 동력으로 삼아 발전을 거듭합니다. 설치 공간 최적화, 전기 모빌리티, 기능 안전, 열 관리, 전기 유압 및 보조 시스템과 기능 및 모듈 분야의 전문가인 하이닥은 모든 요소가 어떻게 상호 연결되는지 잘 알고 있습니다. 당사는 이론가가 아니라 고객과 함께 차세대 이동식 작업 기계를 개발하는 기업입니다. 하이닥은 전 세계에 지사를 두고 있어서 고객의 현지 조건에 맞춤화된 최첨단 기계를 제작할 수 있습니다.
지속 가능한 기계 사용 및 설치 공간 최적화
하이닥의 스마트한 여과 및 유체 관리 컨셉을 활용하면 이동식 작업 기계를 훨씬 더 유연하게 설계할 수 있습니다. 성능에 관하여 타협할 필요도 없습니다. 올바른 여과는 기계 신뢰성의 기반입니다. 하이닥의 고급 필터 매질을 사용하면 청정한 시스템과 최종 고객의 만족을 모두 달성할 수 있습니다. 또한 환경 보호도 실현됩니다. 최적화된 필터 및 탱크 시스템을 통해 수만 리터의 오일을 절약할 수 있습니다.
기능 안전
시스템 오류는 사람, 기계와 환경에 심각한 위험을 초래합니다. 또한 엄격한 법과 최신 기술로 인해 이동식 기계의 기능 안전 요건이 크게 상향되고 있습니다. 이에 따라 최대한의 신뢰성과 신속한 안전 관련 오류 탐지를 보장하는 최적의 아키텍처 구비가 더욱 중요해지고 있습니다. 1963년 이래 하이닥의 인증 제품 및 솔루션은 시장을 선도하는 OEM 기업들의 신뢰를 받아오고 있습니다. 당사는 협업을 통해 고객의 니즈에 맞는 가장 안전한 시스템을 개발할 수도 있습니다.
기능 및 모듈
새로운 작업은 더 긴 개발 기간을 의미한다고요? 하이닥과 함께하면 그렇지 않습니다! 당사 전문가들이 생산 및 개발 시간을 절약할 수 있도록 도움을 드립니다. 하이닥은 고객의 시장 출시 기간을 최적화해 드릴 수 있습니다. 이는 하이닥이 댐핑과 조종부터 클러치 제어까지, 이동식 작업 기계의 모든 기능을 신속하게 실현할 수 있는 전문 기업이기 때문입니다. 하이닥은 철저한 테스트를 거친 솔루션과 유연한 변경을 모두 지원하여 고객의 니즈를 충족합니다.
열 관리
니즈 기반의 열 관리를 통해 이동식 기계의 효율성과 서비스 수명을 지속 가능한 방식으로 늘릴 수 있습니다. 하이닥은 모든 냉각 및 온도 제어 작업의 전문가로서 디젤 및 하이브리드 구동 장치와 전기식 기계를 위한 통합 열 관리 솔루션 및 시스템을 제공할 수 있습니다. 당사는 가용 자원을 책임감 있게 사용하고, 불가피한 여열을 활용하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 하이닥은 당사의 혁신적인 기술을 활용하여 최상의 구성 품질을 실현합니다.
센서 및 시스템 전자기기
모든 애플리케이션을 위한 완벽한 시스템 아키텍처: 당사의 믿을 수 있는 최첨단 시스템 솔루션으로 이동식 기계의 모든 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. 하이닥은 센서, 컨트롤러, 디스플레이 등 다양한 제품군을 통해 고객의 이동식 기계를 위한 미래지향적 시스템 아키텍처를 제공하는 전문 기업입니다. 당사는 계획 단계에서부터 지원 단계까지 모든 과정을 통틀어 신뢰성 높은 애플리케이션 프로젝트를 효율적이고 선도적으로 개발할 수 있는 자격을 보유하고 있습니다.
전자 모빌리티
하이닥은 배터리를 에너지 저장소로 사용하여 전기를 공급하든 혹은 고에너지 애플리케이션을 위해 적합한 수소 탱크와 연료 셀을 공급하든 종합 솔루션에 주력합니다. 하이닥의 전문가는 두 기술 모두에 대한 종합적인 노하우를 통해 적극적인 지원을 제공합니다. 하이닥은 차량과 기계 및 상응하는 전력 공급, 인프라와 제품 기술을 지원합니다. 하이닥과 함께 모빌리티의 미래로 나아가세요.
전기 유압기기 및 보조 시스템
보조 기능은 더욱 안전하고 직관적이며 정확한 작업을 돕습니다. 하이닥은 이동식 작업 기기를 위한 최적의 시스템 아키텍처를 제공할 수 있습니다. 당사 전문가들이 주요 구성 요소 정의 및 시스템 시뮬레이션부터 소프트웨어 개발과 최초 시동까지 전 과정에 걸쳐 미래지향적이고 협력적인 지원을 제공해 드립니다.
하이닥 모바일 애플리케이션
건설 기계 및 굴착
건설 기계는 매우 협소한 공간에서 작동하므로, 탁월한 조종성과 효율적인 구조가 필수적입니다. 당사의 하이닥 시스템 솔루션을 통해 건설 기계를 더욱 튼튼하고 강력하게 만들 수 있습니다. 동시에 하이닥은 항상 고객의 최종 고객을 고려합니다.
농업 기계
계절과 관계없이 효율성과 생산성을 일관되게 유지할 수 있습니다。 하이닥은 농업 기계의 지속 가능성을 최적화해 드리니까요. 하이닥은 내장형 시스템과 광범위한 상담을 통해 고객과 함께 신뢰할 수 있고 편리한 농업 기계를 개발하고, 이를 통해 스트레스가 없고 시간이 절약되는 작업을 실현합니다.
시정용 기계
시 당국에서 사용하는 애플리케이션 분야는 하이닥의 시스템 솔루션만큼이나 다양합니다. 당사는 고객의 현지 요건에 맞춰 시정용 기계를 최적화하여 효율성과 생산성을 제고하고 작업의 정밀도를 높입니다. 동시에 하이닥은 탄소배출과 소음 규정에도 유의합니다.
자세히 알아보기
리프팅 및 소재 취급
고도의 정밀성 및 강력한 힘 - 리프팅 및 소재 취급 기계는 강력한 힘과 반응성 이상을 갖추어야 합니다. 이러한 기계의 구조는 관련 지침과 법령에 의해 규정됩니다. 하이닥은 최종 고객에게 성능 및 기능 타협이 없는 제품을 제공할 수 있도록 도와 드립니다.
삼림 관리용 기계
삼림 관리용 기계는 매우 협소한 공간 및 혹독한 조건에서 작동합니다. 하지만 하이닥의 솔루션은 경사가 심하거나 불균형한 지형에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 당사는 고객과 협력하여 튼튼하고 강력한 삼림 관리용 기계를 만들어 드립니다. 당사의 모듈식 컨셉은 다양한 애플리케이션, 높은 유연성과 탁월한 편의를 제공합니다.
특수 차량
특수한 조건에는 특수한 기계가 필요합니다. 하이닥은 광산 산업의 극단적인 어려움, 소방차의 높은 신뢰성, 대형 컨테이너 취급 등 특정 요건에 적합한 기계 아키텍처를 제공합니다.
공도 차량
하이닥 솔루션을 통해 운송 비즈니스를 지속 가능한 방식으로 최적화할 수 있습니다. 하이닥의 사명은 최대한의 생산성과 탁월한 편리함을 함께 제공하는 것입니다. 당사는 고객의 파트너로서 협력하여 맞춤형 공도 솔루션을 개발합니다.