첨단 건설 기계 및 굴착 차량의 요구 사항 하이닥은 고객의 요건에 완벽하게 부합하는 시스템을 제공합니다

에너지 효율성

연료 가격 상승, 규제 엄격화와 지속 가능한 솔루션을 향한 요구로 인해 건설 기계와 굴착 차량의 요구 사항이 더욱 까다로워지고 있습니다. 이 모든 변화의 관건은 에너지 효율성입니다. 에너지 효율성은 혁신적인 시스템과 종합적인 공학 접근법을 통해서만 최적화할 수 있습니다. 하이닥은 장기적인 작동 비용을 절약할 수 있는 종합적인 솔루션을 제공합니다. 

지속 가능성

마을과 도시 지역의 환경 오염은 특히 심합니다. 하이닥은 사람과 환경을 보호하기 위해 더욱 엄격한 배출 요건을 충족하도록 설계된 시스템을 개발합니다. 예컨대 하이닥은 전기 모빌리티 및 수소 솔루션을 활용합니다. 생산성은 그대로 유지됩니다. 하이닥의 제어 및 드라이브 솔루션은 고성능과 에너지 효율성 모두를 실현합니다.

기계 가용성

복잡성이 증가하고 이동식 기계의 생산성에 대한 요구가 높아지면서 특히 최대한의 작동력이 중요해지고 있습니다. 고장과 계획에 없는 가동 중단 시간은 크나큰 비용을 초래하기 때문입니다. 하이닥과 함께 계획의 확실성을 높이세요. 효과적인 연료 여과와 지능적 상태 모니터링을 통해 기계 가용성을 증대할 수 있습니다. 상태 모니터링과 예측적 유지보수의 전문가인 하이닥이 유체와 구성품의 서비스 수명을 연장해 드립니다.

고객의 과제는 곧 하이닥의 솔루션입니다하이닥은 고객을 위해 종합 솔루션을 개발하는 파트너입니다

하이닥은 고객과 협력하여 차세대 건설 기계와 굴착 차량을 개발합니다. 당사는 고객이 복잡성을 줄이고 시장 내 여타 기업과 차별화할 수 있도록 돕는 개발 파트너입니다. 당사의 목표는 과제와 경향을 맞춤 솔루션으로 변신시키는 것입니다. 

다음 경향과 과제에 대한 솔루션을 찾고 계시나요? 그렇다면 하이닥의 주요 주제를 살펴보세요!

전자 모빌리티

보조 시스템 및 자동화

시스템 전자기기

조이스틱 스티어링

하이닥과 유압식 비례 밸브로 정밀한 조이스틱 스티어링이 가능합니다. 이 시스템은 기계유압식 스티어링 시스템과 병용할 수 있으며, 스위칭을 통한 활성화 또한 가능합니다. 하이닥 조이스틱 스티어링은 모듈식 디자인으로 신규 차량 아키텍처와 기존 차량 아키텍처 모두에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 당사의 편리하고 사용이 쉬운 스티어링 시스템을 건설 현장, 회사 관내 또는 현장에서 활용하세요.

서스펜션

편리함과 안전은 기나긴 근무 시간 동안 기계 작업자에게 특히 중요한 요소입니다. 하이닥은 이러한 요소에 부팝하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 당사의 서스펜션 시스템은 고르지 않은 지면을 극복하고, 운전자에게 실리는 진동 부하를 줄이고 운전 안정성을 높여 줍니다. 하이닥 전문가가 고객의 요건에 딱 맞는 솔루션을 찾아 드립니다. 하이닥의 시스템 전문 지식과 공학 관련 노하우를 활용하세요. 당사의 완벽하게 맞춤화된 서스펜션 시스템을 이용해 보세요.

모든 요건에 부합하는 최적의 서스펜션 시스템을 제공하는 하이닥의 제품군을 살펴보세요.

하이닥 축 서스펜션

모든 종류의 차량을 위한 최적의 서스펜션: 고도로 통합된 하이닥 구성품 덕분에 즉시 설치 가능한 당사의 솔루션은 고객의 기계에 맞춰 정밀하게 구성할 수 있습니다. 하이닥은 스마트 센서를 사용한 지능적 제어뿐 아니라 소프트웨어와 디스플레이를 통한 매개변수화도 제공합니다. 부하와 관계없이 편안한 운전을 위한 솔루션.

하이닥 운전실 서스펜션

기계 작동자의 상하 좌우 흔들림 최소화: 하이닥의 컴팩트한 수기압 운전실 서스펜션은 운전실을 차대와 분리합니다. 지능적 현가장치가 운전 상황에 맞춰 감쇠력을 조절합니다. 이를 통해 운전자의 편안함이 향상되며 안전한 기계 작동이 보장됩니다.

하이닥 붐 서스펜션

상하 흔들림 감소: 하이닥은 안전한 핸들링을 위해 다양한 크기와 버전의 붐 서스펜션을 위한 솔루션을 제공합니다. 검증과 테스트를 거친 하이닥의 시스템은 보다 안정적인 스티어링 동작, 향상된 핸들링 성능과 기계적 스트레스 감소를 실현합니다. 즉, 마모와 가동 중단 시간이 감소하여 비용을 절약할 수 있습니다.

기계 제어

건설 및 굴착 차량은 제한된 작업 공간에서든 변화하는 환경 조건에서든 안전하고 안정적인 작동만으로는 충분하지 않으며, 간단한 작동과 높은 정밀도의 겸비가 결정적인 경쟁력으로 작용합니다. 하이닥과 함께하면 공간이 절약되며 에너지 효율성이 높은 기계 제어를 통해 생산성을 증대하실 수 있습니다. 하이닥의 모듈식 디자인은 고객의 기계 요건에 알맞은 표준화된 모듈식 시스템을 구현합니다. 하이닥은 HMI와 컨트롤러와 같은 적합한 전자기기부터 전기 드라이브, 유압 드라이브, 센서와 소프트웨어까지 제어 체인의 모든 요소를 제공합니다.

하이닥 기계 제어 - 건설 기계와 굴착 차량을 위한 혁신적인 시스템

하이닥 메인 제어

특히 모바일 애플리케이션에서 여러 개의 액추에이터가 병렬 작동합니다. 하이닥은 당사의 다양한 메인 제어 밸브를 통해 더욱 단순한 기계 작동과 생산성 제고를 실현합니다. 폭넓은 미세 제어 범위를 활용하여 최대 10개의 기능을 동시에 극도로 정밀하게 제어할 수 있습니다. 하이닥의 밸브 기술은 효율적인 기계 제어와 최상의 결과를 위해 특정 기능에 맞춰 최적화 가능합니다.

하이닥 파일럿 제어

혁신적인 밸브 기술: 하이닥의 파일럿 밸브는 미미한 히스테레시스와 누출 및 높은 반복성으로 놀라움을 선사합니다. 정밀한 하이닥 파일럿 제어는 정확한 반응 행동이 가능하며, 이를 통해 신호가 미세하게 변화하더라도 정확한 기계 반응을 제공합니다. 하이닥의 다양한 제품군을 활용해보세요. 필터, 어큐뮬레이터와 센서와 조합하고 확장하여 파일럿 제어 시스템을 구성할 수 있습니다.

하이닥 팬 제어

구동 모터의 정격 출력의 상당 부분은 팬 드라이브에서 기인하므로, 적합한 냉각기와 이에 연결된 팬 제어 장치를 선택하는 것 또한 중요합니다. 하이닥 전문가는 고객의 요건에 맞춤화된 효율적인 연비의 팬 제어 장치부터 종합적인 열 관리 솔루션까지 다양한 솔루션을 제공하여 효율성을 제고하고 배출량을 낮춰 드립니다.

추가 회로용 유압 제어 장치

액세서리는 기계의 다목적성과 효율성을 모두 향상합니다. 토공 기계를 다기능 장비 운반 기기로 사용하는 사례가 증가하고 있습니다. 따라서 건설 기계에 추가적인 유압 회로와 신속 교체 시스템을 갖추어야 합니다. 하이닥은 유연한 추가 회로 구성을 위한 제어 밸브부터 개별 압력 보호와 빠른 교체 시스템 제어를 위한 별도의 탱크 회귀 장치까지, 공구 관리의 기반을 구축할 수 있도록 도와 드립니다. 하이닥 전문가의 조언을 받아 최적의 솔루션을 찾아보세요. 

탱크 최적화

고객의 요구 사항에 따라 완벽하게 맞춤화된 여과 컨셉으로 탱크 용량을 최대 30~40% 줄일 수 있습니다. 효율성에 있어 타협할 필요도 없습니다. 하이닥은 진공 성능이 향상되고 공기 분리가 완벽한, 고객의 요구 사항에 맞춤화된 소형 탱크용 여과 솔루션을 개발합니다. 이를 통해 훨씬 더 자유로운 기계 설계가 가능하며, 소재 사용과 오일 용량의 감소 및 편리한 서비스 액세스를 누릴 수 있습니다.

하이닥과 함께 귀중한 자원을 절약하세요. 지금 더 자세히 알아보세요 

디젤 보호

굴착 또는 건설 기계와 같은 생산 중심의 산업에서는 성과, 안정성과 적은 작동 비용이 매우 중요합니다. 이러한 문제에 대한 해결책은 효과적인 연료 여과입니다. 따라서 하이닥은 생산부터 사용에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 각 단계에서 최적의 유체 모니터링 및 조절이 가능한 특정 제품을 제공합니다. 이를 통해 운반 경로 전반에서 최상의 디젤 품질을 확보할 수 있습니다.

정제 공장부터 엔진까지 완벽한 보호를 제공합니다. 추가 정보

하이닥 공학 전문 지식의 이점

하이닥 엔지니어링 지원

당사에 의지하세요

자세히 알아보기!

다운로드 하이닥의 브로셔와 자료표에서 당사의 건설 기계 및 굴착 솔루션에 관하여 자세히 알아보세요!