수력발전 기술에 대한 광범위한 노하우

유압 강철 구조물

유압 강철 구조물과 관련하여 견고한 고품질 유압 시스템은 게이트, 보, 유입 게이트에는 필수적입니다. 표준 구성품을 사용하여 검증된 하이닥 품질로 비용 최적화된 시스템을 공급합니다. 세계적인 공급업체인 당사는 DIN ISO 19704 규격의 실린더 외에도 최대 20m 스트로크를 가진 대형 실린더를 공급합니다. 광범위한 포트폴리오를 이용하십시오. 

차단 장치

차단 장치는 수력 발전소의 안전한 작동을 실현합니다. 기계식 유압 제어 장치는 엄청난 양의 물에 대한 높은 압력을 처리하고 짧고 안전한 폐쇄 시간을 가능하게 합니다. 하이닥은 AD2000 및 DIN ISO 19704에 따른 고기능 실린더로 귀하를 지원할 수 있습니다. 유압장치, 공정 여과 및 어큐뮬레이터 기술 분야에서 다년간 쌓아온 전문 지식을 바탕으로 완벽한 파트너가 되었습니다. 

수력 터빈

카플란, 플란시스, 펠톤 또는 펌프 터빈 등 종류에 상관없이, 하이닥은 표준화된 터빈용 부품으로 맞춤형 시스템 솔루션을 생산합니다. 터빈 조정 부품을 제어하는 데 필수적 유압 터빈 컨트롤러 외에서 효율적 축압기 솔루션과 공정 용수 여과(예: 샤프트 씰)의 전문성을 통해 강한 인상을 전달합니다. 당사의 국제 서비스 덕분에 저희는 귀하가 어디에 있든 조언을 드릴 수 있습니다.

발전기

수력 발전소의 에너지 컨버터: 터빈을 기반으로 하는 발전기는 물의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 기능성이 항상 보장되어야 합니다. 윤활 및 냉각 시스템에 대한 최적의 오일 공급은 안전한 시스템 작동을 위한 중요한 역할을 담당합니다. 하이닥은 리프팅, 브레이크, 냉각 시스템과 윤활 오일 시스템을 위한 솔루션에 대한 포괄적인 조언을 제공합니다.

공장 균형

보조 기능이 수력 발전소의 생산성에 대해 중요한 영향을 미칩니다. 상태 모니터링을 통해 가장 중요한 파라미터를 모니터링하는 기능 이외에도 작동 오일에 대한 광범위한 검사, 처리 및 여과 기능을 제공합니다. 1963년부터 유압 및 유체 기술 전문가로 활동한 당사의 전문성을 신뢰하십시오.

지속 가능성

지속적으로 상승하는 에너지 및 원료 비용에도 불구하고 지속 가능하게 비용을 절감하는 하이닥은 표준화, 설치 공간 최적화된 부품과 시스템을 통해 이러한 절감을 구현합니다. 최적화된 필터 시스템과 구동 시스템을 사용하여 자원을 효율적으로 보존하도록 지원합니다. CO2 배출가스 발생을 줄이면서 장기적으로 수력 발전소의 비용을 절감합니다.

수력 발전소의 지속 가능성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 KineSys 변속 구동 솔루션

수력 발전소의 에너지 소비, 소음 배출, 탱크 크기 및 유지 관리 간격을 줄이시겠습니까? 이것이 어떻게 가능한지? 가변 속도 유압 장치는 자원을 절약하는 공장 운영을 위한 길을 열어줍니다. 전기 기계식 실린더를 사용하면 더 이상 오일을 작동 매체로 사용할 필요가 없으므로 오염 가능성이 낮아집니다. 

하이닥 DVA에 대한 상세 정보

하이닥 Air-X 필터 기술

하이닥의 혁신적 Air-X 기술을 이용한 윤활 시스템의 최적화된 탈기 기능으로 설치 공간이 절약됩니다. 최대 40 % 줄이고 수력 발전소의 자원 사용을 지속 가능하도록 최적화합니다.

하이닥 Air-X에 대한 상세 정보

하이닥 탈수 장치 FAM

당사의 FAM 시리즈는 유압 오일 및 윤활 오일을 탈수, 탈기 및 여과합니다. 효율적으로 관리하면 더 긴 오일 변경 간격, 수명 주기 비용의 절감, 높은 신뢰성, 증가된 시스템 안정성으로부터 이득을 얻을 수 있습니다.

하이닥 FAM에 대한 상세 정보

하이닥 바니시 제거용 유닛

고체 또는 젤 같은 침전물이 공장을 막고 있습니까? 그렇다면 문제는 바니시라고도 알려진 오일 분해 제품입니다. 솔루션은 서비스 친화적 바니시 제거 장치입니다. 이 장치는 미네랄 오일에서 바니시를 안정적으로 제거할 수 있습니다.

시스템 가용성

디지털화 추세는 어디에서나 나타나고 있으며 수력 발전 분야에서도 멈출 기미가 보이지 않습니다. HYDAC은 시스템 및 플랜트를 위한 스마트 센서 및 혁신적 모니터링 장치를 통해 귀하의 여정을 지원할 수 있습니다. 상태 모니터링을 예방적 유지보수와 결합함으로써 유지보수 및 정비 간격을 줄입니다. 당사는 함께 크고 작은 수력 발전소의 생산성을 높일 수 있습니다.

수력 발전소의 시스템 가용성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 오염 측정 센서 모듈

당사의 컴팩트하고 비용 효율적인 온라인 상태 모니터링 모듈은 시스템 가용성을 높입니다. 수력 발전소의 오일 유압 시스템에서 고체 입자 오염 물질 및 물포화도 계측을 위한 검증된 기술에 의존하십시오.

하이닥 CSM-E에 대한 상세 정보

HYDAC IO-링크 센서

당사의 IO-링크 센서는 산업 4.0을 향해가도록 지원합니다. 장비와 시스템의 스마트 네트워킹을 위한 디지털 통신 인터페이스 역할을 합니다. 지능형 하이닥 센서 기술 덕분에 생산성이 증가합니다.

IO 링크 인터페이스를 장착한 하이닥 센서에 대한 상세 정보

HYDAC p₀‑가드 압력 스위치

당사의 신뢰할 수 있는 p0-가드는 유압 축압기의 사전 충전 압력을 모니터링합니다. 이를 통해 시스템 안전성을 높이고 가스 누출을 빠르게 감지합니다. 단지 시간을 절약할 뿐만 아니라。 비용을 절약합니다. 하이닥 p0-가드로 로 가동 중단 비용을 최소화하십시오.

하이닥 p0 가드에 대한 상세 정보

기능 안전성

수력 발전소는 환경 친화적이고 비용 효율적이며 무엇보다고 신뢰할 수 있습니다. 수년 간의 공장 운영이 이러한 사실을 입증합니다. 하이닥과 함께라면 항상 안전 보장: 기존에 수년 간 성공적으로 사용되었되었으며 국가별 특정 요건을 위해 개발된 신뢰할 수 있는 부품과 모니터링 시스템 고객과 협력하여 수력 발전소의 기능 안전성을 관리합니다.

수력 발전소의 기능 안전성: 당사의 제품 솔루션

하이닥 4/3 비례식 지향성 밸브

HYDAC C4WERE 6 시리즈는 직접 작동하는 전기 구동식 지향성 밸브입니다. 솔레노이드 작동 제어 밸브의 안전한 고장 방지 기능으로 항상 안심할 수 있습니다. 또한 높은 유량을 위한 파일럿 작동식 밸브를 공급합니다.

 하이닥 C4WERE 6에 대한 상세 정보

스위치 위치 모니터링을 구비한 하이닥 샌드위치 플레이트

하이닥 제어 밸브 이외에도 샌드위치 플레이트 시리즈 ZW-4WHR06은 통합형 비상 정지 기능 덕분에 유압 제어 장치의 안전성이 높아집니다.

하이닥 ZW-4WHR06에 대한 상세 정보

하이닥 레이저 선형 위치 계측 시스템

당사의 계측 시스템은 피스톤 위치를 시각적으로 모니터링하므로 수력 발전소에서 중요한 안전 과제를 처리합니다. 비접촉식 무누수 시스템에 대해 알아보십시오.

 

 

하이닥 스마트 압력전송기

ISO 13849를 준수하도록 기능 안전성 증가: HTP 1400 시리즈는 PL d Cat.까지의 안전 기능에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 3. 고객의 요구 사항을 충족하는 맞춤형 버전을 생산합니다.

하이닥 PT 1400에 대한 상세 정보

스위치 위치 모니터링을 구비한 하이닥 지향성 밸브

피스톤 스풀 밸브이든, 포핏 밸브 설계이든 상관없이 당사의 솔레노이드 작동 및 직접 작동식 WSER은 안전 제어 시스템의 신호를 안정적으로 처리합니다. 무누수 설계 및 통합 모니터링 센서를 구비한 WSER 밸브에 대해 자세히 알아보십시오.

하이닥 WSER에 대한 상세 정보 

소형 수력 발전소용 시스템 솔루션

"컴팩트 하이드로"로 불리는 소형 수력 발전소는 안정적인 로컬 전력 공급을 보장합니다. 높은 수준의 효율성 이외에도 빠른 구현이 특히 매력적입니다. 당사가 지닌 심도 깊은 업계 지식을 통해 수력 발전소를 위한 혁신적인 모듈형 시스템을 지속적으로 개발하고 최적화합니다. 터빈 제어, 윤활 처리, 여과 등에 대해 검증된 기술에 의존하십시오.

소형 수력 발전소: 당사의 시스템 솔루션

하이딕 하이드로 박스 컨트롤러 시스템

수력 발전을 위해 특별히 개선된 모듈형 유압 컨트롤러는 검증된 HYBOX 기반 시스템을 바탕으로 합니다. 목적은 유압 동력 장치를 완전히 모듈화하는 것입니다. 개별 요구 사항에 따라 하이닥 하이드로 박스를 구성합니다.

하이닥 워터 글리콜 회로

하이닥 WGK 제품은 냉각 폐회로에 사용하도록 개발되었으며 신뢰할 수 있는 작동 오일 냉각 시스템을 목표로 합니다. 수력 발전소의 균등한 냉각수 온도를 위해 검증된 WGK를 설치하십시오.

 

하이닥 자동 필터 AutoFilt® ATF

하이닥 AutoFilt® 시리즈의 자동 필터를 사용하면 더 긴 서비스 수명과 감소된 전력 소비량으로 인해 고객과 환경이 모두 혜택을 받습니다. 사이클론과 필터 엘리먼트 조합에 대해 자세히 알아보십시오.

하이닥 ATF에 대한 상세 정보

하이닥 소형 윤활 처리 유닛 HYLU

윤활 처리 필름이 찢어지면 소형 수력 발전소에 큰 피해가 발생할 수 있습니다. 하이닥 윤활 처리 유닛은 컴팩트한 모듈형 설계 덕분에 윤활 처리 시스템을 최적화하는 솔루션입니다.

대형 수력 발전소용 시스템 솔루션

높은 보존 효율성 덕분에, 대형 수력 발전소("대형 하이드로")는 전력 생산과 효율적인 에너지 저장에서 기본 부하 및 피크 부하를 처리할 수 있는 에너지 혁명의 파트너로 적합합니다. 또한, 제어, 윤활, 여과 시스템, 작동 매체의 준비 분야에서 당사가 지닌 전문성으로 인해 예상치 않은 시스템 고장을 피할 수 있습니다. 하이닥은 글로벌 서비스로 대규모 수력 발전소를 최적화하도록 돕습니다.

대형 수력 발전소: 당사의 시스템 솔루션

하이닥 오일 분무 분리기 STENO

하이닥은 수십 년 동안 오일 및 여과 기술의 전문성을 스스로 입증했습니다. 이를 바탕으로 효율적인 Optimicron® 드레인 필터 엘리먼트 기술을 핵심으로 하는 오일 분무 분리기를 개발했습니다. 

하이닥의 피스톤 축압기 스테이션

부품에서 시스템에 이르기까지 혁신적인 모니터링 가능성과 모듈형 피스톤 축압기 포트폴리오를 사용하면 특정 요구사항에 대한 정밀한 구현이 가능합니다. 고객의 응용 분야에 가장 적합한 솔루션을 찾아드립니다.

하이닥 피스톤 축압기에 대한 상세 정보

하이닥 리프트 및 브레이크 실리더

보조 시스템을 포함하는 맞춤형 모듈형 리프트 및 브레이크 실린더: 발전소 기술과 관련된 수십여 년 경험을 신뢰하셔도 됩니다. 하이닥은 대규모 수력 발전소를 최적화하기 위한 필수 파트너입니다.

하이닥 리프트 및 브레이크 실리더에 대한 상세 정보

 

하이닥 터빈 컨트롤러

다년 간 축적한 전문 지식으로 인해 당사는 개별 도전 과제를 완벽하게 해결하는 고품질 유압 터빈 컨트롤러를 설계할 수 있습니다. 귀사의 니즈를 완벽하게 충족하는 솔루션을 찾기 위해 당사에 문의하십시오!

하이닥 공정 용수 여과

고객과 협력하여 수력 발전소의 냉각수 및 샤프트 씰을 위한 공정 용수 여과를 최적화합니다. 하이닥은 필터 스키드의 종합적인 포트폴리오를 제공합니다. 시스템과 구성품에 대해 자세히 알아보십시오。

하이닥 공정 용수 여과에 대한 상세 정보

적용사례

효율적인 여과 솔루션으로 수력발전소 최적화

수력

효율적인 공정 용수 여과 솔루션으로 수력발전소의 축봉을 최적화합니다. 하이닥 - 수력발전소를 위한 맞춤형 여과 솔루션을 제공하는 파트너. 자세히 알아보기

고객 성공 사례 읽기

다운로드