매체 공급펌프 스테이션 및 페이스 유압 장치

정적 및 동적 펌프 스테이션으로 컴팩트한 매체 처리 및 컨디셔닝이 수행됩니다. 또한 하이닥은 특수 분야를 위한 페이스 유압 장치, 여과, 파동 댐핑, 상태 모니터링을 위한 제품을 공급합니다.

채굴원료 채굴

장벽 또는 챔버 광산에서 원료를 채굴하는 일은 용수, HFA 및 유압 시스템의 컨디셔닝과 보호를 요구합니다. 채굴을 위해 하이닥은 압력, 회수 및 바이패스 흐름을 위한 완전한 시스템과 필터 개념을 공급합니다. 하지만 공급 범위에는 또한 밸브, 실린더, 필터 엘리먼트 등이 포함됩니다(최대 300 bar의 차이 압력까지 안정).

예비 작업클레임 준비 및 확장

풀 커팅, 부분 커팅 또는 전통적인 터널링 작업인지 여부에 상관없이 하이닥 제품은 원활할 지하 작업을 보장합니다:

  • 유압 매체 및 용수용 필터
  • 유압 축압기
  • 지하용 전자 계측 기술
  • 솔레노이드
  • 유압 밸브
  • 볼 밸브 및 유면계
  • 파이프 클램프, 호스 및 케이블 장착기, 구성품 장착기
  • 벨 하우징 및 커플링
  • 지하용 특수 코팅 처리된 실린더

물류재료 취급 및 작업자 운송

벨트 컨베이어, 모노레일 및 산업용 트럭은 지하용 운송 수단입니다. 자유로운 교통 흐름을 위해 하이닥은 용수, 유압 및 윤활 시스템용 필터, 섀시용 및 컨베이어 시스템용 실린더, 유압 축압기(예를 들어 서스펜션 모노레일 및 장착 기술용)를 공급합니다.

다운로드