강력한 시내 차량: 하이닥의 핵심 초점 청소기, 장비 운반선, 스노우 블로어 및 기타 모든 도시 기계를 위한 솔루션을 지금 바로 확인하십시오

모바일 기계 전기화

시와 지역 당국은 깨끗하고, 조용하고, 무엇보다도, 배출이 없는 매우 야심찬 목표를 가지고 있습니다. 이것은 미래의 도시에 대한 그들의 비전입니다. 그들의 계획은 특히 한 가지에 초점을 맞추고 있습니다: 연소 엔진에서 전기 모터로 전환하는 것입니다. 하이닥은 e-모빌리티를 위한 혁신적인 솔루션을 통해 배출가스 제로 시승용 차량을 향한 여정을 지원할 수 있습니다.

설치 공간 최적화

민첩하고 정확한 – 도심지에서 신속하고 효율적으로 작업할 수 있는 유일한 방법입니다. 이러한 이유로 시영 기계를 위한 시스템 솔루션은 점점 더 소형화되기 위해 노력하고 있습니다. 결국, 기계 자체는 점점 더 다기능적이고 작아지고 있습니다. 하이닥은 이를 위해 공간에 최적화된 솔루션과 시스템을 제공합니다. – 컴팩트하지만 강력합니다.

편안함과 소음 감소

더 많은 편안함과 더 적은 소음이 법적으로 요구될 뿐만 아니라, 작업일이 긴 경우 작업자 지원 및 지원 시스템을 통해 높은 효율성을 실현할 수 있습니다. 전력 밀도에 영향을 주지 않으면서 영리한 시스템을 갖춘 기능적인 기계에 의존합니다. 당사의 혁신적인 시스템 솔루션에 대해 알아보기.

현재와 미래 모두를 증명할 수 있는 시스템최적의 기계를 위한 우리의 전략

시영 기계 전문가로서 미래 방지 시스템, 다양한 문제 해결 접근 방식 및 효율적인 시너지 효과를 개발합니다. 그리고 우리는 7가지 주요 원칙의 기초부터 합니다. 즉, 고객의 요구에 맞는 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다.

아이콘 – 하이닥는 지속 가능한 시스템 사용에 대한 전문 지식을 위한 파트너입니다.

지속가능한 기계 사용

아이콘 – 하이닥는 전기 기계를 위한 모든 원형 관리 무료 패키지를 제공합니다.

E-모빌리티

아이콘 – 하이닥 개발은 혁신적인 자동화 솔루션 및 지원 시스템입니다.

전기 유압기기 및 보조 시스템

메인 컨트롤

다기능 시용 차량에서는 여러 액추에이터가 병렬로 작동합니다. 이로 인해 효율성이 저하되는 것을 방지하려면 전자 유압 메인 컨트롤에 완벽하게 조정된 당사의 구성 요소를 사용하십시오. 당사의 혁신적이고 모듈식인 밸브 시스템은 최고의 생산성, 정밀한 작업 및 에너지 효율 향상을 위해 고객의 요구에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 저희와 협력하여 기계의 제어를 최적화하십시오.

에너지 효율이 높은 작동 유압 장치

기계의 효율성 최적화: 드라이브 트레인에서 효율성을 높이면서 견고하고 컴팩트한 유압의 장점을 어떻게 활용할 수 있습니까? 적응형 메인 컨트롤 및 액추에이터를 통한 공급에서 전체 시스템 뷰에 이르기까지 전기화된 시영 기계에 대한 당사의 시도되고 테스트된 솔루션에 의존하십시오. 예를 들어, 필요에 따라 기계에 유압 에너지를 제공할 수 있도록 에너지 효율을 높이기 위한 가변 속도 모터를 갖춘 소형 유압 동력 장치를 발견하십시오.

지속 가능한 기계 작동을 위해:
하이닥 컴팩트 전원장치에 대한 자세한 정보

보조 조향장치

유연성과 기동성: 당사의 전자 유압식 보조 조향 장치를 통해 보조 조향 장치가 장착된 1~2개의 차축을 위한 시스템을 제공할 수 있습니다. 또는 모든 액슬에 대해 솔루션을 결합할 수 있습니다. 유압, 센서 및 소프트웨어를 포함한 당사의 모듈식 조향 시스템을 활용하여 완벽한 시스템 구성을 달성하여 기계가 모든 요구 사항을 충족하고 무엇보다 안전하게 유지할 수 있습니다. 타이어 마모와 토석 압축을 최소화할 수 있습니다. 지금 바로 당사의 하이닥 AUXSteer 보조 스티어링에 대해 자세히 알아보십시오.

액슬 서스펜션

청소기와 장비 운반선과 같은 도시 기계를 사용할 때 편안하게 운전할 수 있는 것은 필수적입니다. 결국, 맞춤형 승차 높이에서 피로가 없는 작업은 더 효율적이지 않습니다. 이것은 또한 안전합니다. 이것이 의미하는 바는 지능형 시스템이 생산성을 높이고 주행 안정성을 높인다는 것입니다. 하이닥은 이를 위해 완벽하게 조정된 시스템 모듈을 제공하여 귀하의 요구에 맞는 수력 축 서스펜션을 개발할 수 있습니다. 프론트 액슬 서스펜션에서 리어 액슬 서스펜션 및 풀 서스펜션에 이르기까지 전문 지식이 제공하는 이점을 확인할 수 있습니다.

회전 구동 제어

혁신적인 폐쇄 루프 제어 기술과 결합된 당사의 시험 및 테스트 유압 장치에 의존하십시오: 하이닥 로터리 드라이브 컨트롤은 여러분을 위한 정확한 시스템입니다. 전력 밀도가 높은 속도 제어 기능이 요구되면 최적의 솔루션이 있습니다. 당사의 전자 속도 제어는 매우 역동적이며 시정 기계의 성능을 향상시킬 수 있습니다. 압력의 변동에 상관없이 말입니다.

지금 바로 혁신적인 속도 제어 시스템을 확인하십시오

탱크 최적화

최고의 성능을 갖춘 소형 기계: 도시 지역에서는 무엇보다 부족한 점-바로 충분한 공간입니다. 시용 차량이 소형일수록 정밀도, 속도 및 효율성을 높여 작업할 수 있습니다. 하이닥을 사용하면 설치 공간뿐만 아니라 무게도 절약할 수 있어 귀중한 비용을 절약할 수 있습니다. 어떻게 된 일일까요? 매우 간단합니다. 기계에 완벽하게 맞춘 혁신적인 여과 전략을 통해 탱크 부피를 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. 그리고 그것은 효율성을 손상시키지 않습니다. 당사의 전문가들은 최대 탈기 성능과 최적의 공기 분리를 가진 가장 작은 탱크를 위한 솔루션을 개발합니다.

도시 기계를 위한 완벽한 여과 컨셉입니다. 지금 더 자세히 알아보세요

팬 제어

스피드 컨트롤 덕분에 소음이 감소하고 연료가 절감됩니다. 폐쇄 루프 팬 컨트롤은 ON/OFF 작동 시 기존 팬보다 훨씬 적은 소음을 발생시킵니다. 모든 종류의 시용 차량에 필수품입니다. 그리고 이는 소비 지향 솔루션을 사용하면 연료 사용량을 줄일 수 있다는 유일한 장점이 아닙니다. 회전 속도가 10%만 감소하면 에너지 소비가 27% 이상 감소합니다. 팬 컨트롤의 필요에 따라 다양한 크기로 구성할 수 있습니다. 최적의 시스템에 대한 조언은 당사 전문가에게 문의하십시오.

영리한 시스템 엔지니어링 덕분에 맞춤형 솔루션 제공

혁신적인 하이닥 툴을 사용하기 시작하십시오. 최첨단 시뮬레이션 및 엔지니어링 방법을 통해 시스템 전문 지식을 지속적으로 확장하고 있습니다. 당사의 하이닥 전문가를 알고 경쟁 시스템을 설계하는 데 도움을 받으십시오.

자세히 알아보기

다운로드