모든 발전소 분야에 대한 광범위한 전문성 보유

가스 터빈 발전소

가스 터빈 발전소는 전력 그리드의 피크 타임 수요를 안정적으로 처리합니다. 이러한 유형의 발전소는 빠른 시동 시간(몇 분 이내)과 블랙 스타트 기능을 특징으로 하기 때문에 시스템 가용성과 관련된 높은 요구 사항을 충족합니다. 전문성을 바탕으로 하는 당사는 개발 파트너로서 고객을 지원하고 오일 시스템 정비 및 공장 균형(BoP) 과제를 해결할 수 있는 다양하고 종합적인 제품을 공급합니다.  

증기 터빈 발전소

증기 터빈 발전소는 지속적으로 세계의 전기 수요를 상당 부분 충족합니다. 유압 증기 터빈을 통한 전력 생산은 원자력에서 지열 발전소에 이르기까지 모든 발전소의 효율성을 높입니다. 터빈 제어와 윤활 처리의 전문 지식 덕분에 하이닥은 공장 운영을 최적화할 수 있는 완전한 가능성을 제공합니다. 이를 통해 장기간에 걸쳐 정비 비용을 절감하고 자원을 보존하도록 돕습니다.

분산형 발전소

분산형 발전소는 소비자 측면에서 긴급한 에너지 요구에 대처합니다. 환경 친화적인 열병합 발전 장치는 매우 낮은 배출 가스량을 자랑합니다. 엔진발전기와 비상 전력발전기는 전기 수요에 안정적으로 대처하고 예상치 않은 정전 사태에 대비하기 위해 특히 중요합니다. 하이닥과 파트너십을 체결하여 유압 부품과 보조 시스템을 최적화하십시오. 이러한 방식으로 장기적인 비용을 절감하고 시스템의 신뢰성과 효율성을 영구적으로 개선할 수 있습니다.

익스팬더 발전기

익스팬더 발전기 및 터보익스팬더는 산업 폐열, 바이오매스, 지열 에너지로부터 전기를 생성합니다. 재생 가능한 에너지 분야에서 이러한 주요 특성은 O유기물 R랭킨 C사이클('ORC')에서 전기 생산을 촉진할 뿐만 아니라, 비용 효율적이고 탄소 중립적입니다. 베어링 윤활 처리 및 유압 터빈 제어를 위한 당사의 표준화되고 공간을 절약하는 시스템으로 장기적인 자원 소비량을 줄이십시오. Air-X 기술로 더 청정한 미래를 향해 전진하십시오.

지속 가능성과 표준화

지속 가능성

하이닥은 고객과 협업하여 에너지 효율적인 발전소 운영을 위한 맞춤 솔루션을 고안합니다. 에너지 최적화된 구성품과 시스템의 개보수를 통한 표준화는 장기적으로 상당한 비용을 절감할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 시스템의 열과 에너지 부하를 줄입니다. 지금 당사에 문의하십시오!

발전소를 위한 지속 가능성과 표준화: 당사의 제품 솔루션

하이닥 터빈 유압 시스템

다양한 EHC-U 제품군에 대해 알아보기: 보조 터빈 시스템을 위해 표준화된 시스템 솔루션 개별적으로 선택하여 시리즈 생산된 유압 부품을 기준을 가격이 책정되도록 설계: 당사의 EHC-U 제품은 환경 친화적이고 예산을 절감합니다. 

하이닥 베어링 윤활 시스템

포괄적이고 표준화된 모듈형으로 제공되며 크기 조정이 가능한 윤활 시스템 제품군의 장점에 대해 알아보십시오. 윤활유에 대한 특허 받은 탈기 기술이 혁신적인 포트폴리오를 완성합니다. 장기간에 걸쳐 시스템 비용을 절약하기에 적합한 솔루션을 찾으십시오.

하이닥 디젤 여과 모듈

컴팩트하고 효율적인 디젤 여과 모듈에 대해 알아보십시오. 특정 분야의 시뮬레이션을 통해 개별 요구 사항에 맞도록 모듈 성능을 조정합니다. 이중 연료 작동 방식으로 비상 전력발전기 및 엔진발전기의 운영을 최적화합니다.

하이닥 수냉/공냉 장치

당사의 수냉/공냉 장치는 분산형 발전소에 특히 적합합니다. 모듈은 소형 모듈형 구조를 가지며 빠르게 제어할 수 있습니다. 정숙하게 작동하며 엔진발전기 컨테이너 지붕에도 적합합니다. 당사의 지속 가능한 솔루션에 대해 알아보십시오. 

기능 안전성

원활한 운영을 보장하기 위해 발전소는 높은 수준의 안전 표준에 부합해야 합니다. 하이닥은 법적인 안전 규정을 성공적으로 준수하도록 돕는 파트너입니다. 특히, IEC 61508 및 IEC 61511에 따라 표준화된 제품 솔루션 및 SIL 지원 부품의 배포를 통해 기존 시스템을 분석하고 현대화하는 데 집중합니다.

발전소의 기능 안전성:

하이닥 전자 유압식 안전 제어 시스템

탁월한 가용성, 쉬운 유지보수, 높은 신뢰성을 지닌 당사의 특허 받은 안전 제어 시스템은 IEC 61508 및 IEC 61511에 따른 현대적인 증기 터빈의 엄격한 요건을 충족합니다. 하이닥과 함께 안전을 보장받고 EHC-S에 대해 자세히 알아보십시오.

 

하이닥 전자 유압식 구동 시스템

EHC-A는 현대적인 화력 발전소의 가스 또는 증기 피팅을 제어하기 위한 필수 요소가 되었습니다. 또한, EHC-AA를 통해 독립형 가동이 가능합니다. 전자 유압식 드라이브는 높은 정밀성으로 작동하고, 하이닥 모듈형 시스템 덕분에 매우 비용 효율적입니다.

 

위치 모니터링을 구비한 하이닥 지향성 포핏 밸브

가스 터빈을 안전한 제어를 염두에 두고 특허 받은 밸브 기술을 개발했으며, 중앙집중식 유압 시스템에도 배포할 수 있습니다. 최대 350 bar의 허용 가능 압력으로 안정적으로 자원을 보존합니다. 통합형 센서를 구비한 WSER 지향성 밸브에 대해 자세히 알아보십시오.

하이닥 지향성 포핏 밸브에 대한 상세 정보

공장 균형

짧은 점검 간격을 통한 원활한 운영을 원하십니까? 당사는 시스템 가용성을 최적화할 수 있는 로컬 파트너입니다. 기본 유체 파라미터와 조정된 유체 컨디셔닝 시스템의 배포를 온라인으로 모니터링하는 것은 최적의 효율성을 달성하기 위해 정비 및 유지보수 시간을 조정하는 데 있어 주요한 요소입니다.

전력 스테이션 공장의 균형: 당사의 제품 솔루션

하이닥 탈수 장치 FAM

공정 스팀과 대기 중 습기가 침투하여 발생된 유체의 조기 노화로 인해 발전소의 적절한 작동이 훼손되고 터빈 베어링의 윤활성이 제한됩니까? 모듈형 탈기 시스템의 다양한 제품에 대해 알아보십시오. 하이닥 FAM은 유체의 사용 수명을 연장하고, 윤활 매체에 대한 일제 관리를 가능하게 하고, 시스템 가용성을 가시적으로 높입니다.

하이닥 니스 제거 유닛

VEU 제품군은 터빈 제어 시스템 내에 포함된 미네랄 오일 기반 유압유를 처리합니다. 노화된 오일 제품(니스)을 효과적으로 제거하여 유체의 수명을 높입니다. 특히 쉬운 정비와 모듈형 설계가 결합되어 특별한 제품을 만듭니다. 기꺼이 조언을 제공해드립니다.

 

하이닥 오염 측정 센서 모듈 이코노미

가스 및 증기 터빈의 최적화된 베어링 윤활을 위해 준비된 컴팩트하고 비용 효율적인 온라인 상태 모니터링 모듈 시스템에 대해 자세히 알아보십시오. 당사의 CSM-E '플러그앤플레이' 제품군은 발전소의 장기적인 유지보수를 실현하기 위해 상당하게 기여합니다.

 

고객 리뷰

하이닥의 혁신적인 플러그 앤 플레이 제품 솔루션을 활용하여 내화성 작동 유체를 위한 최적의 컨디셔닝을 제공하는 방법

발전소

플러그 앤 플레이 제품 솔루션으로 내화성 작동 유체를 위한 최적의 컨디셔닝을 제공합니다. 발전소를 위한 유압 솔루션을 제공하는 파트너, 하이닥. 자세히 알아보기

지금 자세히 알아보세요.

다운로드