테스트벤치 구축의 혁신적인 파트너
연료 전지용 시스템 구성품
향후 수소는 테스트벤치 기술을 포함하여 다양한 분야에서 점점 더 중요한 매체가 될 것입니다. 미래의 도전 과제를 해결하고 연료 전지 구성품과 수소 구성품용으로 설계된 테스트벤치를 위해 하이닥에 의존하고 파트너십을 체결하십시오. 수년 간에 걸친 혁신 동인의 역할을 담당한 당사는 매체 컨디셔닝, 세척, 공정 모니터링 등을 통해 강한 인상을 남겼습니다.
전기분해기용 시스템 부품
전기분해기에서 물을 산소와 수소로 분해하는 데 전기 에너지를 사용합니다. 하이닥은 전기분해기 테스트를 위한 솔루션을 제공합니다. 다양한 매체 온도를 냉각하고 제어하는 작업과 관련된 최상의 맞춤 솔루션을 찾아드립니다.
전동 구동장치 및 기어
전기 모빌리티는 탈탄소화에 중대한 기여를 합니다. 테스트벤치 기술이 전기차의 기능을 보장합니다. 그래서 당사는 라인 종단 테스트벤치 구축 지원에 주력합니다. 다년간의 전문성을 지니고 세계적인 입지를 구축한 하이닥은 전기 모빌리티 테스트벤치 기술과 관련된 긴급한 질문을 해결하는 데 필요한 파트너입니다.
상태 모니터링
시스템과 테스트 견본에 함유된 매체의 품질을 정확하게 모니터링하려면 종합적인 상태 모니터링이 필수입니다. ISO 4406에 따른 매체 모니터링 및 분석 등 전체 포함 서비스를 보장합니다. 다년 간 쌓은 당사의 테스트벤치 구축의 전문성에 의존하십시오. 시간을 할애하여 상담할 가치가 충분합니다.
테스트벤치 기술의 상태 모니터링: 당사의 제품 솔루션
하이닥 유량 센서
1~100 cSt 점도에 적합한 EVS 3100 시리즈 전자 유량 센서를 이용하여 필요한 부피를 정밀하게 측정하십시오. 하이닥의 기술로 상태 모니터링을 최적화하십시오.
하이닥 오염 측정 센서 CS 2000
최대 40 bar의 압력 포트 - 고정 센서 CS 2000을 사용하면 문제가 없습니다. 테스트벤치 및 서보 유압 시스템 분야를 위해 특별히 고안되었으며 유체의 오염 정도를 측정합니다.
하이닥 오염 측정 센서 모듈 1000
기포가 유체 분석 결과를 왜곡하고 있습니까? 하이닥이 공급하는 CSM 1000은 고형물 오염 측정을 위한 온라인 모니터링 시스템입니다. 기포 억제 기능을 포함한 완벽한 최적의 솔루션 - CSM 1000 시리즈에 대한 자세히 알아보십시오.
하이닥 오염 측정 센서 모듈 2000
유압 장치 유체에 고형물 오염을 감지하는 당사의 CSM 2000 시스템은 시스템 가용성을 지속 가능하도록 최적화합니다. 경보 기능을 장착한 이 시스템은 테스트벤치 유체의 청정도를 높은 신뢰도로 파악합니다.
예측 유지보수
높은 시스템 가용성은 높은 생산성을 보장할 뿐만 아니라 시간과 비용을 절약합니다. 가동 중단이 없는 운영은 영구적인 모니터링을 통해서만 달성할 수 있으며 디지털화가 이를 가능하게 합니다. 스마트 센서가 테스트벤치를 하루 24시간 분석하고 유지보수를 계획하고 교체품 주문을 진행하도록 지원합니다. 가능한 빨리 테스트벤치를 효율적으로 설계하도록 돕습니다.
테스트벤치 기술의 예측 유지보수: 당사의 제품 솔루션
하이닥 CMX 제품군
CMX 플랫폼은 테스트벤치를 디지털화도록 돕습니다. 혁신적인 하드웨어와 소프트웨어 키트는 로컬 서버에서든, 클라우드에서든 상관없이 시스템의 인텔리전트 통합을 위한 기초입니다.
하이닥 CMX에 관한 자세한 정보
하이닥 휴대용 데이터 기록기 HMG 4000
강력한 설계 및 사용자 친화적 작동 - 이것이 HMG 4000 휴대용 측정 및 데이터 수집 장치를 차별화하는 것입니다. 정비, 유지보수, 테스트벤치 기술 분야에 특히 적합합니다.
하이닥 p0 가드 압력 스위치 EDS 3400
EDS 3400을 통해 축전지 선충전 압력(p0)을 모니터링하고, 축전지 충전 기능을 제어할 수 있습니다.
압력 스위치가 시스템의 예측 유지보수를 지원하는 방법입니다.
하이닥 차등 압력전송기 HPT 500
비용 최적화된 HPT 500 시리즈는 압력 펄터에서 필터 엘리먼트 오염 수준을 지속적으로 모니터링하는 데 매우 적합합니다. IO 링크, CANopen 등과 같은 다양한 버전에 대해 자세히 알아보십시오.
HYDACLab® 오일 컨디션 센서
정밀성, 지속성 및 온라인: HYDACLab® 1400은 표준 오일의 디지털 상태 모니터링에 적합합니다. 그 결과, 유체에 대한 지속적인 모니터링이 가능합니다. 하이닥은 언제든지 고객을 지원합니다.
유연성 및 모듈성
하이닥은 테스트벤치를 위한 탄력적인 구축 및 개발 파트너입니다. 응용 분야별 시뮬레이션 도구를 통해 당사는 고객 분야에 최고 적합한 구성품을 사용하도록 보장합니다. 이를 위해 개별 구성품에서 턴키 서브시스템에 이르기까지 모든 것을 제공합니다. 응용 제품은 항상 안전, 환경, 에너지 측면과 관련된 현재 가이드라인을 바탕으로 합니다. 고객과 함께 테스트벤치를 설계합니다.
테스트벤치 기술의 유연성: 당사의 제품 솔루션
하이닥 MultiRheo 필터
MRF 시리즈의 MultiRheo 필터는 외부 오염에 지속적으로 노출되는 개방형 시스템에 사용하는 필터 하우징입니다. 캔들 필터 엘리먼트는 예를 들어, 기능 테스트벤치의 노즐이나 작업 필터의 구성품을 보호합니다.
하이닥 오일 여과
하이닥은 유체 동력 분야의 전문가로서 효율적인 오일 컨디셔닝을 구현하여 고객의 유체 청정도 요건 달성을 돕습니다. 하이닥의 모듈형 필터 설계에 의존하십시오.
하이닥 열교환기 플레이트
용접형이든 개스킷형이든, 하이닥은 포괄적인 열교환기 플레이트를 제공합니다. 고객의 문제에 적합한 테스트벤치 솔루션을 찾아 드립니다.
하이닥 오일-용수 냉각 시스템
탱크, 순환 펌프, 열교환기 플레이트 및 선택적 온도 제어장치: FWKS는 냉각 회로를 위한 컴팩트한 자연 냉각 시스템입니다. 당사 시스템 솔루션의 다양한 이점에 대해 알아보십시오.
하이닥 냉각 장치
하이닥 RFCS는 구성된 필수 설정값으로 냉각수 온도를 독립적으로 조절하는 능동형 냉각기입니다. 당사의 플러그 앤 플레이 솔루션은 맞춤형 테스트벤치 구성을 위한 다양한 옵션을 제공합니다.
하이닥 냉각 시스템
테스트벤치 요구사항에 대한 맞춤형 냉각 시스템 - 하이닥을 통해 가능합니다! 온도 제어와 관련된 당사의 수십 년 노하우를 이용하십시오.
하이닥 시뮬레이션
개발 및 분석에서 시운전에 이르기까지 하이닥은 전기 유압 작동 기계 및 분야별 시뮬레이션 도구를 개발하도록 지원합니다. 공학 서비스 제공자: marpitec GmbH.
테스트벤치 기술의 유연성: 당사의 수소용 제품 솔루션
하이닥 가스 여과
다양한 분야의 전문가인 당사는 하이닥 GF 시리즈를 통해 효율적인 가스 여과를 제공함으로써 필수적인 청정도 수준을 달성할 수 있습니다. 당사의 수소 분야 전문성에 대해 자세히 알아보십시오.
하이닥 열교환기 플레이트
열교환기 플레이트에 의해 두 매체 간 열 전달 과정에서 필수 온도가 유지됩니다. 스테인리스강 및 니켈 브레이징 - 당사는 적합한 솔루션을 제공합니다.
하이닥 압력 센서
당사는 작동 파라미터를 모니터링하기 위해 0~150 bar의 수소 장치를 위한 다양한 압력 센서를 개발하였으며 0~2.5 bar 또는 0~4 bar와 같은 다양한 압력 범위를 처리하도록 설계되었습니다. 고객은 하이닥을 통해 공정을 완벽하게 모니터링할 수 있습니다.