다음의 검색결과: 'FWKS 시리즈'
1
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
FWKS는 냉각 및 윤활 회로를 위한 소형 유체-물 냉각 시스템입니다. 판형 열교환기 1개, 순환 펌프가 있는 탱크 1개 및 추가 액세서리로 구성되어 있습니다.<p>FWKS는 주로 온도 제어 중간 회로로 사용됩니다. 중간 회로의 장점은 시스템이나 냉각된 부품이 냉각제 자체와 접촉하지 않아 시스템이 오염되거나 부식되는 것을 방지하는 데 도움이 된다는 것입니다.<br />FWKS는 냉각 및 윤활 회로를 위한 소형 유체-물 냉각 시스템입니다. 판형 열교환기 1개, 순환 펌프가 있는 탱크 1개 및 추가 액세서리로 구성되어 있습니다.</p><p>FWKS는 주로 온도 제어 중간 회로로 사용됩니다. 중간 회로의 장점은 시스템이나 냉각된 부품이 냉각제 자체와 접촉하지 않아 시스템이 오염되거나 부식되는 것을 방지하는 데 도움이 된다는 것입니다.</p>
4
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
기후 보호 문제가 대두되면서 자동차 산업은 크나큰 어려움에 직면했습니다. 업계 자체가 변화하고 전기 모빌리티로 점진적인 이동이 일어나면서 공급망 전체의 지속 가능성을 높여야 한다는 압력도 커지고 있습니다. 가장 중요한 과제는 각 구성품과 모든 생산 차량의 환경 영향을 낮추는 것입니다. 이에 따라 친환경 에너지 구매를 최적화해야 할 뿐 아니라 가치 체인 전체에서 에너지 소비량을 낮추고, 물 및 기타 매질의 사용을 줄이고, CO2 배출과 용제 배출 ...
지속적인 온도 모니터링이 일상의 모든 측면을 결정합니다. 움직임과 에너지가 존재하는 곳이라면 어디든지 열 관리가 성공에 중요합니다. 이러한 경우야말로 하이닥의 열 관리 노하우를 활용하기에 안성맞춤입니다. 당사의 효율적인 냉각 시스템을 이용하면 사용하는 구성품의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 장기적으로 수명 주기 비용을 줄일 수 있습니다. 지금 하이닥의 혁신적인 제품군을 알아보세요. 효율적인 열 관리를 위한 제품 및 시스 ...
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동