실린더

실린더

실린더는 기계 구조에 있어 중요한 동력 엘리먼트입니다.
실린더는 기계 구조에 있어 중요한 동력 엘리먼트입니다. 응용 분야는 매우 다양합니다. 특수용 기계 구조 및 브리지 상승 실린더에서 발전소의 안전 작동 기능을 아우르는 고정식 구조물. 크레인 신축 장치에서 농업 분야를 아우르는 이동식 구조물. 종종 극한의 환경, 높은 부하, 오랜 사용 수명을 충족해야 하는 작업 분야.

광범위한 전문지식과 HZ 유압 실린더 및 HEZ 전동 실린더 등 다양한 제품군으로 이러한 문제를 거뜬히 해결합니다. 또한, 에너지 효율성, 중량 최적화, 사용 수명, 유지보수, 시스템의 전반적인 수익성에 집중하면서 고객별 요건을 고려합니다.

결합 제품에 사용되는 하이닥 유압 장치와 KineSys 구동 솔루션을 통해 완벽한 시스템 솔루션을 공급합니다. 이 외에도, 센서 시스템을 통합하거나 부착하여 선형 위치, 압력 또는 힘에 대한 정보를 컨트롤러에 전달합니다. 컨트롤러와 해당 구동 시스템을 결합하여 개회로 또는 폐회로 제어장치로 실린더를 작동할 수 있습니다. 광범위한 제품 범위는 전 세계 서비스로 마무리됩니다.

유압 실린더

표준 사양: 최대 지름 1000 mm, 스트로크 최대 12 m
높은 하중 밀도, p<1000 bar
높은 역동성
탄탄한 기술
원위 제동 기능 포함
조정식 인텔리전트 밸브 기술 포함
요청 시 다른 치수 공급 가능

전동 실린더

표준 범위: 조정력 최대 25 kN 동력, 스트로크 최대 2 m
컴팩트한 구동 장치
자동 잠금 가능
높은 환경 호환성
높은 위치 정확성

자세히 알아보기 줄이기
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.

이 카테고리를 위한 다운로드 항목

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
제품 브로셔 KO

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
제품 브로셔 EN

(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
제품 브로셔 KO

(0.73 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
제품 브로셔 EN

(0.73 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
제품 브로셔 KO

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
제품 브로셔 EN

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
제품 브로셔 KO

(1.29 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
제품 브로셔 EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
제품 브로셔 KO

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
제품 브로셔 EN

(3.88 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
제품 브로셔 KO

(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
제품 브로셔 EN

(6.16 MB)