디젤 연료 필터
배출량 규정으로 인해 디젤 연료의 기준이 더욱 높아지고 있습니다. 그 결과, 공급업체는 오염이 더 적고 수분함유량이 보다 낮은 연료를 보장해야 합니다. 생체 연료의 점유율이 높아지면서 기존의 시스템에 디젤 관리 시스템을 레트로피팅해야 할 필요성이 생겨났습니다.
기계에서 사용하기 전에 디젤을 관리하는 것만으로는 요건을 충족할 수 없습니다. 생산부터 정제를 거쳐 최종 소비자 인도까지, 운반 체인의 모든 단계에서 연료를 여과하고 수분을 제거해야 합니다.
높은 품질 요건을 준수하려면 반드시 입자 오염과 수분함유량을 모니터링해야 합니다.
기계에서 사용하기 전에 디젤을 관리하는 것만으로는 요건을 충족할 수 없습니다. 생산부터 정제를 거쳐 최종 소비자 인도까지, 운반 체인의 모든 단계에서 연료를 여과하고 수분을 제거해야 합니다.
높은 품질 요건을 준수하려면 반드시 입자 오염과 수분함유량을 모니터링해야 합니다.
견고한 설계의 혁신적인 솔루션.
HYDAC Diesel PreCare과 HYDAC Diesel MainCare는 가장 혹독한 조건에서 사용되는 이동식 기계와 상용차를 위한 최고의 제품입니다. 원활한 차량 작동을 보장하고 모든 엔진 구성품을 손상으로부터 보호하려면 최적의 디젤 연료 관리가 특히 중요합니다. 하이닥은 새로운 Diesel PreCare 및 Diesel MainCare 프로그램을 통해 새로운 디젤 여과의 기준이 되는 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 차량 제조사와 운영자를 운영 붕단, 가동 중단 시간과 조기 서비스 요청으로부터 보호합니다.
소량의 디젤을 위한 기계 내장형 제품뿐 아니라 대량의 플로우를 위한 제품도 제공됩니다. 이러한 제품은 여러 보관소 간 운반 중, 엔진으로의 이전 시 및 주유소 등에서 사용됩니다.
HYDAC Diesel PreCare과 HYDAC Diesel MainCare는 가장 혹독한 조건에서 사용되는 이동식 기계와 상용차를 위한 최고의 제품입니다. 원활한 차량 작동을 보장하고 모든 엔진 구성품을 손상으로부터 보호하려면 최적의 디젤 연료 관리가 특히 중요합니다. 하이닥은 새로운 Diesel PreCare 및 Diesel MainCare 프로그램을 통해 새로운 디젤 여과의 기준이 되는 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 차량 제조사와 운영자를 운영 붕단, 가동 중단 시간과 조기 서비스 요청으로부터 보호합니다.
소량의 디젤을 위한 기계 내장형 제품뿐 아니라 대량의 플로우를 위한 제품도 제공됩니다. 이러한 제품은 여러 보관소 간 운반 중, 엔진으로의 이전 시 및 주유소 등에서 사용됩니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Heavy Diesel Engines Fluid Management
제품 브로셔
KO
(6.71 MB)
Heavy Diesel Engines Fluid Management
제품 브로셔
EN
(6.71 MB)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
제품 브로셔
KO
(4.32 MB)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
제품 브로셔
EN
(4.32 MB)
ON/DF Diesel Filter Elements
제품 브로셔
KO
(0.28 MB)
ON/DF Diesel Filter Elements
제품 브로셔
EN
(0.28 MB)
HYDAC LowViscosity Housings
제품 브로셔
KO
(3.03 MB)
HYDAC LowViscosity Housings
제품 브로셔
EN
(3.03 MB)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔
KO
(0.97 MB)
LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔
EN
(0.97 MB)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔
KO
(1.1 MB)
LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
제품 브로셔
EN
(1.1 MB)
LVH-F LowViscosity Housing - Filter
제품 브로셔
KO
(2.57 MB)
LVH-F LowViscosity Housing - Filter
제품 브로셔
EN
(2.57 MB)
LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
제품 브로셔
KO
(4.4 MB)
LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
제품 브로셔
EN
(4.4 MB)