다음의 검색결과: '수냉식 냉각기'
6
결과
카테고리의
상품
모듈
나사판 열교환기<br />전열판과 개스킷의 스택은 프레임 내의 조임 나사로 조여 결합되어 있습니다. 나사판 또는 개스킷 판형 열교환기는 일반적으로 용도에 맞게 특별히 설계되고 각각의 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다. <br />- 전열판에 CFD에 최적화된 파문장으로 높은 열성능제공.<br />- 육안 개스킷 식별 및 클립 온 개스킷 사용을 통해 세척 및 유지 관리 단순화<br />- 이중 판과 특수 밀폐 시스템이 있는 안전 열교환기 버전으로 판이 손상되더라도 매질이 섞이지 않음
상품 카테고리
액체 냉각은 고출력 밀도를 냉각하는 효과적이고 비용 효율적인 방법입니다. 사용하는 냉수의 온도에 따라 주변 온도보다 낮은 온도로의 냉각도 가능합니다. 중간 회로 또는 분리 회로로 사용되는 판형 열교환기는 냉수 품질 저하로 인한 오염 및 부식으로부터 시스템 구성품을 보호하는 데 도움이 됩니다. <br />HYDAC는 전기 구성품 냉각을 위한 유체 냉판과 같은 매우 전문화된 솔루션뿐 아니라 매우 효율적인 나사판 및 용접 판형 열교환기도 제공할 수 있습니다.
폐루프 제어가 가능한 판형 열교환기<br />WTRE는 모터 스핀들, 기어, 유압 동력 장치 및 냉각 윤활유의 중간 회로로 사용됩니다. 일반적으로 기존 냉각 장치와 결합하여 사용합니다. 냉각수는 냉각 장치의 펌프에서 WTRE의 판형 열교환기를 거쳐 공작기계로 펌핑됩니다. 기존 판 냉각수가 충분히 차가우면 컴프레서가 필요하지 않으므로 영구적으로 전원을 끕니다.<br />- 중온의 고정값 제어; 작동 매체의 온도를 외부 온도(공기 또는 기계 침대 온도)를 따라 옵션으로 모니터링할 수도 있습니다<br />- 고정밀 전자 컨트롤러<br />- 에너지 절약으로 운영 비용 절감<br />- 간단한 변환: 공작 기계의 전기 시스템이나 PLC를 수정할 필요가 없습니다
모듈
<p>H.I.B 재냉각 시스템의 HE 시리즈는 300 W에서 3000 W의 냉각 용량을 갖춘 일곱 개의 표준 랙 하우징을 포함합니다. 여러 높이를 가진 19" 랙 하우징 기본 설계 장치로 기술 랙 통합에 최적화됩니다. HE 장치는 개별 장비 옵션을 통해 모듈 방식으로 고객의 니즈를 충족합니다.<br /> 표준 버전에서 칠러 시스템은 비철금속이 없는 활성 냉각기로 구성되며 리프팅 피스톤 압축기, 공냉식 컨덴서 및 건조 설치 원심분리 펌프로 구성됩니다.<br /><br /> 악세서리 및 특수 기능:<br /><br /> • 전도도 조절 및 모니터링<br /> • 속도 제어식 압축기 및 팬<br /> • 강력한 펌프 선택<br /> • 여러 개의 병렬 회로 이용 가능<br /> • 주변-온도-별도의 온도 센서를 이용한 의존적 제어<br /> • 시스템 모니터링용 인터페이스<br /> • 냉매 회로용 여과 장치<br /> • 유량 표시 및 모니터링<br /> • ± 0.1K의 매우 정확한 제어<br /> • 수냉식 유형으로 이용 가능<br /><br /> • 저소음<br /> • 높은 작동 안전성<br /> • 컴팩트한 공간절약형 디자인<br /> • 정밀 온도 제어<br /> • 서비스 친화적인 전면 작동</p>
3
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
지속적인 온도 모니터링이 일상의 모든 측면을 결정합니다. 움직임과 에너지가 존재하는 곳이라면 어디든지 열 관리가 성공에 중요합니다. 이러한 경우야말로 하이닥의 열 관리 노하우를 활용하기에 안성맞춤입니다. 당사의 효율적인 냉각 시스템을 이용하면 사용하는 구성품의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 장기적으로 수명 주기 비용을 줄일 수 있습니다. 지금 하이닥의 혁신적인 제품군을 알아보세요. 효율적인 열 관리를 위한 제품 및 시스 ...
4
결과
카테고리의
다운로드
Plate Heat Exchangers
수냉식 냉각기
열교환기 플레이트
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
수냉식 냉각기
열교환기 플레이트
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(445 KB)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
수냉식 냉각기
바이패스 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
수냉식 냉각기
바이패스 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
철강 산업
화력 발전소
풍력 발전
재생 가능 에너지
영어
(955 KB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동