다음의 검색결과: '바이패스 냉각 시스템'
4
결과
카테고리의
상품
<div><p>오일 운반 및 여과 카트 TW 5는 이동식 오일 서비스 및 관리 유닛으로서 오일 운반, 시스템 충진 중 여과와 유압 및 윤활 매질 재펌핑 시 사용됩니다. 이 기기에는 200l 탱크가 내장되어 있습니다. 유닛의 스위치를 눌러 여과 펌프 작동과 미여과 펌프 작동 간 쉽게 전환할 수 있습니다(선택 사항).</p><p>여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</p></div><div><ul><li> 탱크 크기: 200l</li><li> 유량: 최대 30l/min / 40l/min</li><li> 작동 압력: 최대 4.5bar</li><li> 안전하고 간단한 오일 운반</li><li> 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</li><li> 간편한 작동</li><li> 시스템 가용성 증대</li><li> 수명 주기 비용(LCC) 절감</li></ul></div>
<div>배럴 운반 및 여과 카트 FT 5는 이동식 오일 서비스 및 관리 유닛으로서 시스템 충진 중 오프라인 여과와 유압 및 윤활 매질 재펌핑 시 사용됩니다. 이 유닛은 표준 석유 배럴(200l)을 운반하기 위한 제품입니다. 유닛의 스위치를 눌러 여과 펌프 작동과 미여과 펌프 작동 간 쉽게 전환할 수 있습니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</div><div><ul><li> 유량: 최대 30l/min / 40l/min</li><li> 작동 압력: 4.5bar</li><li> 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</li><li> 표준 200l 용량의 석유 배럴을 안전하고 간단하게 운반</li><li> 간편한 작동</li><li> 지정된 오일 청결도로 충진</li><li> 시스템 가용성 증대</li><li> 수명 주기 비용(LCC) 절감</li></ul></div>
모듈
<p>고정형 유체 관리 유닛 OF 5는 바이패스 플로우의 유체에서 먼지를 제거하기 위한 제품으로, 시스템의 여과/미여과 충진, 유압 및 윤활 매질의 재펌핑과 유압 탱크 비우기에 사용됩니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</p><ul><li><p>유량: 최대 30l/min / 40l/min</p></li><li><p>작동 압력: 4.5bar</p></li><li><p>바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</p></li><li><p>간편한 작동</p></li><li><p>오일 및 구성품의 서비스 수명 연장</p></li><li><p>수명 주기 비용(LCC) 절감</p></li></ul>
<div>이동식 필터 유닛 OF 5 모바일은 여과 충진 및 비우기, 오프라인 여과, 유압유 및 윤활유의 미여과 펌핑 배출에 사용됩니다.<br /> 선택 사항으로 이 이동식 여과 유닛에 오염 측정 센서 CS 1000을 장착하여 오일의 고체 입자 오염을 동시 모니터링할 수 있습니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</div><div><ul><li> 유량: 최대 30l/min / 40l/min</li><li> 작동 압력: 4.5bar</li><li> 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</li><li> 간편한 작동</li><li> 시스템 가용성 증대</li><li> 수명 주기 비용(LCC) 절감</li><li> 선택 사항: CS 1000을 통해 먼지 제거 중 지속 적인 오일 청결 모니터링 </li></ul></div>
2
결과
카테고리의
다운로드
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
수냉식 냉각기
바이패스 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
수냉식 냉각기
바이패스 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
철강 산업
화력 발전소
풍력 발전
재생 가능 에너지
영어
(955 KB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동