다음의 검색결과: '모바일 시스템'
4
결과
카테고리의
상품
모듈
<div>가용 버전:<br /> 표준</div><div><p>HMG 510은 이동 및 산업 애플리케이션에서 유압 및 공압 시스템 상 간단한 측정 작업을 수행할 수 있는 핸드헬드 기구입니다. HMG 510은 컴팩트함과 간편한 핸들링 덕분에 유지보수, 시운전 및 서비스를 담당하는 직원들의 이상적인 동반자로 기능합니다. 하이닥 센서 인터페이스(HSI)가 있는 최대 2개의 센서를 연결할 수 있습니다. 압력, 온도와 유량 측정용 센서와 상태 모니터링용 센서(SMART 센서)를 사용할 수 있습니다. SMART 센서는 오일 레벨 센서 HYDACLab<sup>®</sup>, 수분 센서 AS 1000, 오염 측정 센서 CS 1000 등을 포함합니다. HMG 510은 이러한 센서를 자동으로 인식하고, 각 센서에서 필수적인 기본 설정을 모두 가져옵니다. 측정값과 해당 물리적 유닛이 읽기 쉬운 LCD 디스플레이에 표시됩니다. HMG 510은 추가적으로 상기 SMART 센서의 메모리 값을 PC로 전송할 수 있는 기회를 제공합니다. 하이닥 PC 소프트웨어 'CMWIN'을 사용하면 곡선의 형태로 PC에서 SMART 센서의 측정된 저장 데이터를 발표하고, 이러한 데이터를 분석하고 편집하고 처리하며 아카이브할 수 있습니다. 이러한 데이터 전송은 HMG에 내장된 표준 USB 인터페이스를 통해 지원됩니다. HMG 510은 애플리케이션 범위 확대를 위해 기계식 압력 및 온도 스위치를 정밀하고 안전하게 설정할 수 있는 기능을 제공합니다. </p><ul><li> 모바일 2채널 휴대용 데이터 기록기</li><li> 직관적이고 사용자 친화적인 키 작동</li><li> 배터리 상태 표시기가 있는 대형 LCD 디스플레이</li><li>2개의 센서 입력, 자동 센서 감지</li><li> 특히 상태 모니터링 센서(SMART 센서)의 측정값 표시에 적합</li><li> 연결된 센서의 측정 범위 및 단위 자동 감지</li><li> 개별 측정 채널 Tare</li><li> 현재 측정값 표시</li><li> 차이 표시(채널 A-B)</li><li>최소값 또는 최대값 측정, 재설정 기능 포함</li><li> 기계식 압력 및 온도 스위치 조절 보조 기능</li><li> USB 인터페이스</li></ul></div>
<div>FluidCleaner Mobil FCM은 이동식 오일 서비스 및 관리 유닛으로서 시스템 충진 중 오프라인 여과와 유압 및 윤활 매질 재펌핑 시 사용됩니다. 하이닥은 FCM을 통해 유체 관리 및 서비스를 위한 유연하고 믿을 수 있는 서비스 기구를 제공합니다. 이러한 기구는 작동 매칠, 구성품 및 더 나아가 전체 시스템의 서비스 수명을 연장하며 운영 비용도 절감합니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템용(예: 기계 공구, 플라스틱 주형 기계, 제지 기계, 건설 기계, 강철 산업, 해양 및 오프쇼어, 모바일 산업)</div><div><ul><li> 유량: 최대 100l/min</li><li> 작동 압력: p<sub>max</sub> = 10bar</li><li> 점도 범위: 최대 15~1000mm²/s</li><li> 많은 비용이 소요되는 구성품 손상 및 시스템 가동 중단 시간 방지</li><li> 안전하고 편리한 취급</li><li> 오일의 서비스 수명 연장</li><li> 수명 주기 비용(LCC) 절감</li></ul></div>
<div><p>공냉식 냉각기 시리즈 <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong>는 유압 모터가 장착되어 있으며, 가장 협소한 공간에서도 높은 성능과 쉬운 설치가 필요한 모바일 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.</p><p><strong>OK-ELH/AC-LNH 제품 기능:</strong></p><ul><li> 최대 140kW의 냉각 능력</li><li> 6.3~22cm³/U의 유압 모터</li><li> 간단한 구성품 제거</li></ul><p><br /><strong>팬 제어</strong></p><p>유압 팬 제어장치는 유체 온도에 따라 팬 휠의 회전 속도를 제어합니다. 이 장치는 고정 용적 펌프에 의해 공급되며, 팬 모터나 냉각기 바로 옆 또는 기타 위치에 설치할 수 있습니다.<br /> 선택 사항으로 바깥쪽으로부터 냉각기를 '불어' 오염(예: 먼지, 모래)을 제거할 수 있도록 이러한 제어장치를 거꾸로 제공할 수도 있습니다.</p></div><div><p><strong>적용 분야</strong></p><p>변속기 냉각 및 다음과 같은 모든 이동식 작업 장비 및 차량의 유압 시스템:</p><ul><li> 이동식 크레인</li><li> 콘크리트 차량의 콘크리트 혼합기 및 펌프 구동</li><li> 도로 표면 정리 기계</li><li> 건설 기계(굴착기, 휠 로더)</li><li> 농업 기계</li><li> 시정용 기계</li></ul></div>
상품 카테고리
더 효율적이고, 안전하고 스마트하게: 하이닥은 모바일 작업 기계를 위한 미래의 구성품과 시스템을 미리 개발하고 있습니다. 하이닥의 엔지니어는 전자 유압기기에 관한 다년간의 경험을 종합적인 애플리케이션 지식과 결합하여 활용합니다. 하이닥은 이러한 방식으로 고객의 기계가 지닌 잠재력을 인식하고, 고객별 제품부터 종합 산업 솔루션까지 고객을 위한 맞춤 애플리케이션을 개발합니다. 당사는 유능한 개발 파트너로서 프로젝트의 모든 단계에서 투명성을 제공하며 고객과 함께합니다. 하이닥은 더 나아가 시리즈 단계 이후에도 믿을 수 있는 연락 파트너가 되어 드립니다. <br />유압기기와 지능적 폐쇄 루프 기술의 조홥: 하이닥은 표준적인 사전 개발 솔루션을 고객의 기계에 맞춰 매개변수화하여 시간을 절약해드릴 뿐 아니라, 고객의 차량을 위한 개별 완성 시스템도 공급합니다. 고객의 위험 분석에 맞춤화된 하이닥의 솔루션은 인증 가능하며 가장 엄격한 기능 안전 요구 사항을 충족합니다. 효율적인 시스템 설계, 시뮬레이션 모델과 당사의 테스트 벤치를 통한 확인, 현장 테스트 및 현장에서의 홀 테스트를 거친 하이닥의 검증된 품질을 믿으셔도 좋습니다. <br />하이닥과 함께 미래의 기술을 구현하고, 기계의 성능을 증대하고, 최대한의 유연성을 지닌 하이닥의 컴팩트 시스템을 활용하세요. 지금 하이닥의 건설 기계, 농업 및 삼림 기계, 시정용 기계 및 리프팅 기계와 소재 처리 기계에 대해 자세히 알아보세요.<br />
19
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
당사는 고객과 함께 차세대 이동식 작업 기계를 개발합니다. 당사 전문가들은 비용 효율적인 방법으로 복잡성을 줄이고 다양한 차별화 옵션을 제공하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 모바일 애플리케이션 최신 시장 동향, 기술과 법으로 인해 모바일 산업의 어려움이 커지고 있습니다. 하이닥 전문가들은 이러한 어려움의 해결을 도울 수 있는 적절한 솔루션을 찾아드릴 수 있습니다. 하이닥은 계획부터 애프터마켓에 이르기까지 전 과정에서 전문성 있는 개발 파트너가 ...
보조 기능은 더욱 직관적이고 정확하며, 무엇보다도 안전한 작업을 돕습니다. 하이닥은 이동식 기계를 위한 최적의 시스템 아키텍처를 제공합니다. 다양한 보조 시스템 통합부터 전체 자동화까지, 하이닥 자동화 솔루션은 높은 신뢰성과 수익성을 선사합니다. 고객과 고객의 최종 고객을 위하는 하이닥. 하이닥의 전자 유압기기 및 보조 시스템 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽어주세요. 전자 유압기기 및 보조 시스템 하이닥과 함께 최적의 기계 플랫폼을 위 ...
당사의 부하 감지 밸브로 생산성을 높이세요 유연성 및 모듈성 맞춤형 솔루션으로 개발 시간 단축 이동식 작업 기기는 다용도로 활용할 수 있지만, 여러 기계 유형 및 구성 가능성으로 인해 밸브 변동성도 높습니다. 그만큼 다양한 기계 요구 사항에 맞춰 간편하게 조절 가능한 표준화된 모듈식 밸브 시스템을 원하는 수요도 큽니다. 당사의 전문가들이 맞춤형 플랫폼과 모듈형 컨셉을 제공하여 개발 시간을 단축해 드립니다.공간 절약 및 에너지 효율성 제고
...
기업들에게 가해지는 개발 압력은 점차 커지고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해서는 단순히 혁신적인 것으로는 부족합니다. 빠른 출시 속도가 가장 중요합니다. 여기서 하이닥은 e 모빌리티 및 전기 기계 장비 개발 파트너로서 귀사를 지원합니다. 저희 전문가들은 실용적인 응용 지식과 검증된 시스템을 통해 복잡성을 줄여드립니다. 지금 e 모빌리티를 위한 저희 솔루션을 알아보십시오. 이동식 기계의 전기화 이동의 미래. 오늘.e 모빌리티를 생각하시면 자동차 ...
하이닥의 효율적인 전기 유압 콤팩트 파워 유닛으로 에너지를 장기적으로 절약해보세요.
에너지 효율성 최적화된 시스템 아키텍처로 최대한의 기계 작동 시간 지속 가능한 방식으로 탄소배출을 줄이기 위해 이동식 기계에 전력을 공급하는 방안은 이미 실현되었습니다. 연소 엔진 없이도 높은 전력 밀도로 여러 주 기능과 보조 기능에 전력을 공급하려면 전기 유압 파워 유닛이 필요합니다. 이러한 파워 유닛은 배터리를 최소화하기 위해 에너지 효율성에 중점을 두 ...
9
결과
카테고리의
다운로드
STENO Oil mist separator
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
건설 기계
영어
(6.11 MB)
Hoist Stabilization Unit HSE-10...
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
건설 기계
농업 기계
리프팅 및 소재 취급
시정용 기계
영어
(771 KB)
HY-STEER Electro-hydraulic Steering Systems
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
건설 기계
농업 기계
리프팅 및 소재 취급
시정용 기계
영어
(13.03 MB)
Hoist Stabilisation Unit HSE2-16...
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.8 MB)
Priority Valve for Mobile Hydraulics MPV…
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(372 KB)
Systems and components for construction machines
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
건설 기계
영어
(26.26 MB)
Components and Systems for Agricultural Machinery
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
농업 기계
영어
(10.06 MB)
6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
이동식 유압기기
모바일 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(638 KB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동