원형 스틸 볼트 클램프 DIN 3570

원형 스틸 볼트 클램프 DIN 3570

DIN 3570과 비슷한 강철 스트랩 클램프는 특히 열 팽창이 있고 대형 탱크에 연결된 배관의 고정에 적합합니다.
이러한 배관은 딱 맞게 고정하거나 슬라이딩을 위한 약간의 유격을 두고 고정할 수 있습니다.
HY-ROS U 볼트 클램프는 너트와 배관 서포트가 있는 U 볼트로 만들어졌습니다. 이러한 부품은 개별 유닛으로도 제공됩니다.
배관 서포트는 짧은 모델이나 긴 모델로 제공됩니다.
강철 스트랩 클램프는 배관 직경 17.1~762mm까지 23가지 크기로 제공됩니다.
자세히 알아보기 줄이기
상품 검색
필터 선택
필터 재설정

이 카테고리를 위한 다운로드 항목

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HRRBS / HRFBS Bolt clamps
제품 브로셔 KO

(0.55 MB)

HRRBS / HRFBS Bolt clamps
제품 브로셔 EN

(0.55 MB)