타원형 클램프
Oval 클램프는 케이블, 호스, 가스, 석유 및 윤활 라인 고정을 위한
저렴한 가격의 솔루션입니다.
특수한 디자인 덕분에 협소한 공간에도 빠르게 설치 가능합니다. 배관/라인은 사전 텐셔닝 덕분에 안전하게 클램핑되며, 커버 플레이트로 인해 높은 안정성이 보장됩니다. 필름 경첩이
클램프의 양쪽을 연결합니다. 고정 시에는 볼트나 용접 스터드 M6를 사용합니다.
Oval 클램프는 6~22mm의 직경으로 제공되어 다양한 배관 직경을 조합할 수 있습니다.
금속 부품은 스테인리스 스틸로도 제공 가능합니다.