시리즈 스트립
HY-ROS 시리즈 스트립은 HYDAC이 시장 수요에 부응하여 자체적으로 개발한 제품입니다.
이 시리즈는 호스 그룹과 동적 부하가 적용된 배관 그룹의 빠르고 안전한 설치를 가능하게 합니다.
HY-ROS 시리즈 스트립은 다음과 같은 여러 이점을 선사합니다.
이 시리즈는 호스 그룹과 동적 부하가 적용된 배관 그룹의 빠르고 안전한 설치를 가능하게 합니다.
HY-ROS 시리즈 스트립은 다음과 같은 여러 이점을 선사합니다.
- 번들 단위의 깔끔하고 안전한 배선 시스템
- 컴팩트한 공간절약형 구성
- 간단하고 빠른 설치
- 설치 시간 단축
- 진동, 충격 및 소음 저감
- 배관 및 케이블 공차 보상
- 하나의 시리즈 스트립으로 여러 직경과 호환 가능
고객의 요청에 따라 표준 시리즈 스트립 외에도 다양한 직경을 위한 솔루션을 포함한 맞춤 솔루션을 공급해 드릴 수 있습니다. 이를 통해 시간과 가용 공간을 최대한 활용할 수 있습니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정