소프트웨어 플랫폼 MATCH

소프트웨어 플랫폼 MATCH

MATCH 소프트웨어 제품군. 이동식 기계의 제어 개발을 위한 범용 솔루션입니다.
MATCH 소프트웨어 제품군은 제어 개발의 모든 공정 단계를 위한 범용 솔루션을 제공합니다. 모든 사용자가 완벽하게 조정된 도구를 활용하여 개발, 테스트, 시운전 및 프로덕션, 유지보수와 서비스 등에 있어 통합적으로 협업할 수 있습니다.

MATCH는 모든 이동식 기계의 개발 공정을 최대 50% 가속화합니다. 복잡한 차량이나 기계 제어를 위한 애플리케이션도 단시간 내에 구현이 가능합니다. V 모델에 기반하여 일관된 데이터를 제공하고 안전 표준을 기본적으로 준수합니다. V 모델에서 요구하는 모든 테스트 공정이 기본적으로 포함되어 있습니다.

MATCH. 모든 소프트웨어 애플리케이션을 위한 시스템. 이동식 기계의 전체 수명 주기에 활용 가능합니다. 혁신적이고 효율적이며, TÜV 인증을 취득했습니다.

자세히 알아보기 줄이기
저희 전문가에게 상품 문의를 직접 보내실 수 있습니다.